GLF3220QVSI2S24M - Serie GLF de filtros superiores de tanque de baja presión | Parker NA

Serie GLF de filtros superiores de tanque de baja presión | #GLF3220QVSI2S24M

Serie GLF de filtros superiores de tanque de baja presión | #GLF3220QVSI2S24M

Los filtros de retorno GLF de Parker unen la filtración con microcristales eficaz y una instalación de bajo costo en un diseño patentado. Presión de trabajo permitida de 150 PSI/10,3 bar y flujos hasta 230 GPM/871 LPM según viscosidad.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión del puerto: Dual SAE-24
  • Válvula de derivación (psi): 35
  • Tipo de indicador: Pressure Switch
  • Caudal (gpm): 230
  • Elemento de filtro: 20Q Microglass
  • Opciones: Magnets
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Tipo de montaje: Montado en el depósito
  • Rango de presión: 150 psi, 10 bar
  • Caudal: 870 L/min, 230 gal/min
  • Tipo de elemento de filtro: Microcristal 20Q, Cartucho
  • Material de la junta: Fluorocarbono
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 35 psi, 2.4 bar
  • Tipo de puerto: SAE-24 doble
  • Tipo de indicador: Interruptor de presión
  • Ajuste de presión del indicador: 28 psi, 1.9 bar
  • Opciones: Imanes
  • Material del alojamiento: Aleación de aluminio fundido
  • Para tipo de fluido: Fluidos a base de petróleo y minerales
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 275 °F, 135 °C
  • Peso: 8 lb, 3.63 kg
  • Elemento compatible: 945913Q
Safety Warning

Información del artículo

La serie Parker GLF está diseñada para proporcionar filtración de alta calidad a los sistemas hidráulicos. Diseño patentado para una alta capacidad de flujo con una caída de presión baja y una larga vida útil entre los cambios de elementos. El diseño también permite que 2 puertos de entrada ofrezcan flexibilidad y la oportunidad de reducir de manera considerable los costos de instalación. La dirección de filtración del interior al exterior permite que los contaminantes recogidos permanezcan en el elemento durante la sustitución y que no vuelvan a entrar en el sistema.

Aplicaciones típicas
• Grúas de cubierta y móviles
• Equipos de extinción de incendios
• Transportadoras
• Prensas hidráulicas
• Unidades de dirección marítimas
• Paquetes de potencia
• Gestión de residuos, volquetes y carretillas elevadoras
• Excavadoras
• Cosechadoras
• Prensas de residuos
• Apiladores de alcance
• Cargadores de ruedas
• Equipos de perforación
• Unidades de potencia industrial

Características y ventajas
Diseño del filtro y construcción de elementos con recubrimiento exterior metálico perforado
Proporciona un excelente flujo de difusión, lo que elimina la aireación
No se requiere cuba
Costo y peso de montaje reducidos
Rendimiento mejorado

Medios de microcristal de alta eficacia que maximizan el área de filtración
Combina una alta eficacia de captura de partículas con una alta capacidad de retención de suciedad y un DP inferior
Fluidos más limpios, de mayor duración, con menos intervalos de mantenimiento
Filtración continua para arranques en frío
Menores costos de funcionamiento

El diseño del elemento incluye un válvula de derivación integral con tapón terminal inferior cerrado
Nueva derivación con cada cambio de elemento
Garantiza que los contaminantes capturados se eliminen con cada cambio de elemento Garantiza un rendimiento de derivación fiable
Sin fugas
Menor riesgo de contaminación durante el mantenimiento

Prefiltración magnética opcional
Elimina contaminantes ferrosos grandes
Prolonga la vida útil del elemento
Indicación visual del desgaste del componente

Elemento de filtro patentado
Incluye piezas de servicio genuinas
Calidad de filtración garantizada

Filtración del interior al exterior
Toda la contaminación capturada se mantiene dentro del elemento
El sistema no vuelve a contaminarse durante el cambio del elemento

Diseño del producto para un mantenimiento sencillo
Fácil mantenimiento mediante un cambio sencillo del elemento
Agarre en el puente del tapón terminal para una extracción sencilla del elemento
Reduce el tiempo de mantenimiento del filtro

Indicadores visuales o eléctricos
Permite saber exactamente cuándo se debe realizar el mantenimiento del elemento
Sin tiempos de inactividad durante el mantenimiento

Acceso desde la parte superior del elemento para el mantenimiento
El aceite permanece en el alojamiento
Cambio de elemento más rápido
Sin derrames
Costos de mantenimiento reducidos

Cabezal con 2 puertos de entrada
Se puede utilizar como puerto de llenado
Ofrece flexibilidad de instalación
Relleno filtrado
Conexiones reducidas

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PARKER HANNIFIN CORPORATION

Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filter Division

16810 FULTON COUNTY ROAD #2

METAMORA

OH

UNITED STATES

43540

Teléfono

4196440234

Fax

4196449912

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687502