M Series miniature Solenoid Valves for Industrial and Process applications | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Cumplimiento con especificaciones

Tamaño del orificio

Voltaje de suministro eléctrico

Tipo de válvula

Tamaño del puerto

Cumplimiento con especificaciones ATEX

Presión de trabajo máxima

Conexión eléctrica

Coeficiente del caudal 1

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
M Series miniature Solenoid Valves for Industrial and Process applications

M Series miniature Solenoid Valves for Industrial and Process applications

M Series is a full range of direct operated solenoid valves, 2/2 and 3/2, compact and performing, equipped with low or reduced power electrical parts.

Especificaciones técnicas

  • Función: Normally Closed
  • Tipo de accionamiento: Direct Acting
  • Tipo de puerto: Pipe Mounting, Flanged
  • Material del cuerpo: Brass
  • Medio: Air, Liquids, Inert Gases
  • Material del asiento: Stainless Steel
  • Tamaño del orificio de escape: n/a, 1.5 mm
  • Coeficiente del caudal 2: 0.12 m3/hour, 0.04 m3/hour, 0.05 m3/hour
  • Presión mínima de trabajo: 0 bar
  • Temperatura mínima del fluido: -10 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 75 °C
  • Material de la junta: FKM
  • Consumo de energía de la bobina: 2 W, 2.5 W, 3 W, 5 W
  • Coil Temperature Range: -, -40 °C + 50 °C, -40°C +50°C, -40°C +85°C / +65°C
  • Clase de aislamiento: -, F 155 °C
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: -, CE - UKCA, CE
Safety Warning

Descripción completa del producto

The M Series direct operated solenoid valves fullfill the demand of high performances and miniaturization in Industrial, Process, Transportation, Rail markets. The valves are very compact and performing, and can be equipped with a wide range of low or reduced power coils including Atex electrical parts. This product solution can optimize the total ownership costs in a broad range of heavy duty and high demanding applications. Typicals are: compressors and air treatment, fluids & gas control/handling, actuators control in safe or harsh environment including ATEX, water and steam control.

Markets:
- Industrial
- Process
- Rail

Applications:
- Compressors
- Air Treatment
- Fluid & gas control/handling
- Actuators control
- Water and steam control

Features/Benefits:
- Compact Design
- Low Powe Consumption
- Coil Modularity including Atex

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Parker--General Catalogue--0112UK
Product Demos & Tutorials
Solenoid Valves Overview Video
×
Productos Cumplimiento con especificaciones Tamaño del orificio Voltaje de suministro eléctrico Tipo de válvula Tamaño del puerto Cumplimiento con especificaciones ATEX Presión de trabajo máxima Conexión eléctrica Coeficiente del caudal 1
121M13 - 2,0 mm - 2/2 Way G 1/8 - 10 bar AC - 7 bar DC - 2 l/min
121M13-8993-4810453D - 2,0 mm 220-230V 50Hz 2/2 Way G 1/8 - 10 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B (connector included) 2 l/min
121M13-8993-481045C2 - 2,0 mm 24V DC 2/2 Way G 1/8 - 2,5 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B (connector included) 2 l/min
121M13-8993-483590P0 - 2,0 mm 24V 50/60Hz 2/2 Way G 1/8 - 10 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 2 l/min
121M14 - 1,5 mm - 2/2 Way G 1/8 - 20 bar AC - 12 bar DC - 0,9 l/min
131M14 - 1,5 mm - 3/2 Way G 1/8 - 7 bar AC/DC - 0,9 l/min
131M14-8993-4810453D - 1,5 mm 220-230V 50Hz 3/2 Way G 1/8 - 7 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B (connector included) 0,9 l/min
131M14-8993-4889803D - 1,5 mm 220-230V 50Hz 3/2 Way G 1/8 - 7 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 0,9 l/min
131M15 - 1,2 mm - 3/2 Way G 1/8 - 10 bar AC/DC - 0,7 l/min
131M74 - 1,5 mm - 3/2 Way Flanged - 7 bar AC/DC - 0,9 l/min
131M7450 Manual Override 1,5 mm - 3/2 Way Flanged - 7 bar AC/DC - 0,9 l/min
131M7450-8993-4889803D Manual Override 1,5 mm 220-230V 50Hz 3/2 Way Flanged - 7 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 0,9 l/min
131M7550 Manual Override 1,2 mm - 3/2 Way Flanged - 10 bar AC/DC - 0,7 l/min
131M7550-8993-483590S4 Manual Override 1,2 mm 48V 50/60Hz 3/2 Way Flanged - 10 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 0,7 l/min
131M7550-8993-4889806J Manual Override 1,2 mm 110-115V 60Hz 3/2 Way Flanged - 10 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 0,7 l/min
131M7550-8993-488980A2 Manual Override 1,2 mm 24V 50Hz 3/2 Way Flanged - 10 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 0,7 l/min
131M7550-8993-488980C2 Manual Override 1,2 mm 24V DC 3/2 Way Flanged - 10 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 0,7 l/min
131M7553-8993-488980C2 Manual Override - Nickel plated body 1,2 mm 24V DC 3/2 Way Flanged - 10 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 0,7 l/min
121M13-8993-481180C2 - 2,0 mm 24V DC 2/2 Way G 1/8 - 7 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 2 l/min
121M13-8993-4889803D - 2,0 mm 220-230V 50Hz 2/2 Way G 1/8 - 10 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 2 l/min
121M13-8993-488980C2 - 2,0 mm 24V DC 2/2 Way G 1/8 - 2,5 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 2 l/min
121M14-8993-481180C2 - 1,5 mm 24V DC 2/2 Way G 1/8 - 12 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 0,9 l/min
131M14-8993-488980C2 - 1,5 mm 24V DC 3/2 Way G 1/8 - 7 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 0,9 l/min
131M15-4826063D - 1,2 mm 220-230V 50Hz 3/2 Way G 1/8 II 2 G - Ex mb IIC T4 / T5 10 bar Cable connection (3 x 0.75 mm²) encapsulated with coil, cable material according to application. 1.5 m cable length 0,7 l/min
131M15-8993-488980C2 - 1,2 mm 24V DC 3/2 Way G 1/8 - 10 bar 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B 0,7 l/min
131M15-8993-495865C2 - 1,2 mm 24V DC 3/2 Way G 1/8 II 3 G Ex nAc nCc IIC T5 10 bar These coils with connection 2P + G - when mounted together with the supplied Pg 9 plug (delivered with the coil) 0,7 l/min
131M1550 Manual Override 1,2 mm - 3/2 Way G 1/8 - 10 bar AC/DC - 0,7 l/min

687PDC
A18171