Y5Y5-9-12C - Medium Pressure Adapters | Parker NA

Medium Pressure Adapters | #Y5Y5-9-12C

Y5Y5-9-12C

Medium Pressure Adapters | #Y5Y5-9-12C

Medium Pressure adapters have a 58/60 degree coned and threaded tubing design with a maximum working pressure rating of 20,000 psi.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 9/16" (O.D.)
  • Tipo de conexión 2: Male Medium Pressure
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/4" (O.D.)
  • Tipo de conexión 1: Male Medium Pressure
  • Tipo de conexión 1: Male, Medium Pressure, UNF Thread
  • Tipo de conexión 2: Male, Medium Pressure, NPSM Thread
  • Tamaño de la conexión 1: 13/16"-16 inch
  • Tamaño de la conexión 2: 3/4"-14 inch
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316
  • Longitud total: 2.87 inch, 72.898 mm
  • Tamaño hexagonal: 1.12 inch, 28.448 mm
  • Presión de trabajo máxima: 20000 psi, 138 MPa
Safety Warning

Información del artículo

Parker's Medium Pressure adapters provide maximum flow of liquids and gases at elevated pressures. They are ideal for waterblast, pressure testing and hydraulic test stand applications of 20,000 psi or less.

Markets:
• Waterblast
• Hydraulics

Features/Benefits:
• An industry standard for use at elevated pressures
• Large orifice allows for maximum flow of liquids and gases
• Suitable for repetitive assembly and disassembly

Applications:
• Hydraulic systems and waterblast applications with working pressures up to 20,000 psi

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Teléfono

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687563