GMF2210QIVPKG164 - Filtro de aceite hidráulico en línea de presión media: serie iProtect® GMF | Parker NA

Filtro de aceite hidráulico en línea de presión media: serie iProtect® GMF | #GMF2210QIVPKG164

GMF2210QIVPKG164

Filtro de aceite hidráulico en línea de presión media: serie iProtect® GMF | #GMF2210QIVPKG164

La serie Parker GMF es un filtro de aceite hidráulico en línea muy compacto y ecológico que incluye un núcleo de elemento reutilizable. Con capacidad de flujo de hasta 600 l/min (158 GPM). Presión de trabajo máxima permitida de 70 bares (1015 psi).


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 0 to 90 l/min
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 3.5 bar
  • Tipo de conexión: G1
  • Tipo de elemento de filtro: 10QI Quantumfiber™
  • Valor de filtración (micras): 10 µm
  • Tipo de indicador: Plugged with steel plug
  • Opciones: With drain port
  • Material de la junta: Fluorelastomer
  • Marca: Parker
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industria: Forestry, Mining, Marine, Oil & Gas, Construction, Agriculture
  • Aplicación: Industrial Power units, Drilling equipment, Wheeled loaders, Reach stackers, Waste balers, Harvesters, Excavators, Dump and fork lift trucks, Waste management, Power packs, Marine steering units, Hydraulic presses, Forwarders, Firefighting equipment, Deck and Mobile cranes
  • Tecnología: Hydraulics, Filtration
  • Tipo de productos: Hydraulic Oil Filters
  • Serie del producto: iProtect® GMF
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Materiales de fabricación: Housing: Aluminium
  • Presión de trabajo: 70 bar
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 120 °C
  • Cumplimiento con especificaciones: Degree of filtration determined by multipass test according to ISO 16889.
  • Estilo de productos: Inline Filters
  • Tipo de montaje: Inline
  • Ajuste de presión del indicador: No Indicator
Safety Warning

Información del artículo

La serie GMF de Parker consiste en un filtro de aceite hidráulico de presión media y en línea que proporciona filtración de alta eficiencia para equipos en entornos exigentes, incluidas las aplicaciones mineras, de construcción, marítimas, de perforación y agrícolas. El diseño altamente compacto del filtro puede ahorrar más de 500 mm de espacio en comparación con los filtros hidráulicos en línea tradicionales. También cuenta con un núcleo de elemento reutilizable con tecnología patentada de filtración, que reduce los desechos hasta un 50 % en comparación con los filtros convencionales con núcleos no reutilizables.



Los filtros de la serie GMF funcionan como una solución de filtración muy económica en aplicaciones de rango de presión media (hasta 70 bar), donde los espacios reducidos y unas excelentes clasificaciones de presión de fatiga son de suma importancia. Los ejemplos específicos incluyen (entre otros) bucles de filtro offline, máquinas herramienta, equipos de perforación de parches de aceite, máquinas de moldeo por inyección, bombas de carga de accionamiento hidrostático y líneas piloto para controles de servo.



Antes de que el filtro en línea de la serie GMF estuviera disponible, las aplicaciones de este tipo estaban condicionadas por las limitaciones de los depósitos roscados o forzadas a utilizar una gama de filtros de alta presión de mayor costo. La serie GMF cubre esta brecha y está disponible con varios tipos de conexiones de puertos, medios de filtración (2, 5, 10 y 20 micras) y capacidades de flujo (hasta 600 L/min) para cumplir con los requisitos únicos de los circuitos hidráulicos de los clientes.

Rango de conexión del puerto disponible de manera estándar:

• G16 hasta G32

• R32



El filtro de aceite hidráulico en línea de la serie GMF está diseñado para utilizarse con elementos de repuesto patentados de la serie GMF.



Mercados:

• Agrícola

• Construcción

• Petróleo y gas

• Marítimo

• Minería

• Forestal



Aplicaciones:

• Grúas de cubierta y móviles

• Equipos de extinción de incendios

• Transportadoras

• Prensas hidráulicas

• Unidades de dirección marítimas

• Paquetes de potencia

• Gestión de residuos, volquetes y carretillas elevadoras

• Excavadoras

• Cosechadoras

• Prensas de residuos

• Apiladores de alcance

• Cargadores de ruedas

• Equipos de perforación

• Unidades de potencia industrial



Ventajas:

• Evita daños en los circuitos hidráulicos o en las máquinas a causa de la suciedad, la arena, el polvo, el metal, etc.

• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento necesarios, reduce los costos de funcionamiento y amplía la vida útil total del equipo o la máquina.

• El diseño compacto del filtro puede ahorrar más de 500 mm de espacio en comparación con los filtros hidráulicos en línea tradicionales.

• El núcleo del elemento reutilizable con tecnología de filtración patentada reduce los residuos hasta en un 50 % en comparación con los filtros convencionales con elementos no reutilizables.

• Un diseño "inteligente" minimiza la probabilidad de errores en la instalación.

• Mercado postventa protegido para garantizar el uso de productos originales con el fin de proteger los equipos/las máquinas.

• Proporciona la posibilidad de marcado OEM (etiquetado) .



Características:

• El medio de "microcristal" de alta eficiencia aumenta la captura de partículas y la capacidad de retención de suciedad.

• Caudales de hasta 600 L/pulg (158 GPM).

• Rangos de presión de hasta 70 bar (1015 PSI).

• Material de la junta de fluorocarbono o nitrilo (adecuado para su uso con aceites minerales y vegetales y algunos aceites sintéticos).

• Rango de temperatura de funcionamiento (según el material de la junta): De -20 a +120 °C (de 0 a +250 °F).

• Varios tipos de indicadores disponibles, incluidos un conector visual, eléctrico o de acero.

• Ajuste de derivación: Presión de apertura de 3,5 bar (o 1,7/5,0 bar).


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472