Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Paint fluid hose is designed for transfer of high aromatic content products such as ketone solvents, lacquers, paint thinners, oil-based and water-based paints and many common chemicals used in applications to 200°F and 750 psi, Series 7108
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |