2990583 - MICROGUARD HC - High Capacity HEPA Filters | Parker NA

MICROGUARD HC - High Capacity HEPA Filters | #2990583

2990583

MICROGUARD HC - High Capacity HEPA Filters | #2990583

MICROGUARD® HC filters feature a micro-glass media and construction for higher air flow applications. Designed to trap contaminants from an air stream to produce a safe environment and prevent cross-contamination of manufacturing processes.


Especificaciones técnicas

  • AIR FILTER FRAME/HEADER TYPE: Metal C-Style Box
  • Tamaño nominal: 24 x 24 x 11-1/2 (HxWxD)
  • Valor de filtración (micras): 99.99% on 0.3 Micron Particulate (Scanned)
  • Material de las juntas: 1/4" (D) x 3/4" (W) Urethane Gasket, Air Leaving Side
  • Marca: Airguard
  • División: HVAC Filtration
  • Industria: HVAC and Refrigeration
  • Aplicación: HVAC
  • Tecnología: Air Filter
  • Tipo de productos: High Efficiency Particulate Air Filters
  • Estilo de productos: HEPA Frame System
  • Para tipo de fluido: Air
  • Número de modelo: H2424B00-0AG00003F
  • ACTUAL HEIGHT: 24 inch
  • ACTUAL WIDTH: 24 inch
  • ACTUAL DEPTH: 11.5 inch
  • Peso: 45 lb
  • Materiales de fabricación: 16 Gauge Corrosion Resistant Steel, Aluminum Separators, Urethane Sealant
  • Tipo de junta: Urethane Sealant
  • Pleat Separator Type: Corrugated Aluminum Separators
  • Material del filtro: Microglass with Acrylic Binder
  • Área del filtro: 286 ft2
  • Clasificación de eficiencia del filtro: HEPA
  • Caudal: 2000 CFM
  • Resistencia inicial: 1.35 in wg
  • Rated Air Velocity: 500 ft/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 180 °F
  • PACKAGE QUANTITY: 1
  • Método de prueba: Individually Tested per IEST-RP-CC001
  • Cumplimiento con especificaciones: Classified per UL Standard 900 for Flammability
Safety Warning

Información del artículo

The Parker MICROGUARD® HC product line is comprised of high capacity filters offered in a wide range of sizes.
Designed for use in higher air flow applications up to 500 FPM, deliver HEPA filtration efficiency at 99.97%, 99.99%, and 99.999% on 0.3 micron

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker HVAC Filtration Division

100 River Ridge Circle

Jeffersonville

IN

United States

47130

Teléfono

1-866-247-4827

Fax

1-866-601-1809

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
682632