Válvulas reguladoras con lógica neumática de alta velocidad en miniatura | #PSM-A10


LOADING IMAGES
PSM-A10

Válvulas reguladoras con lógica neumática de alta velocidad en miniatura | #PSM-A10

Estas válvulas neumáticas de alta velocidad en miniatura están disponibles en módulos independientes, apilables o combinados e incorporan funciones lógicas estándar. La gama también incluye temporizadores y módulos de impulso.


Especificaciones técnicas

  • Serie: Logic Sequencer
  • Tipo de productos: Step Module
  • Función: Without sub base Pneumatic output
  • Tipo de productos: Válvulas reguladoras con lógica neumática
  • Índice de caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min) L/min
  • Rango de presión: De 3 a 8 bar
  • Temperatura de funcionamiento: De -15° a +60° °C
  • Cumplimiento con especificaciones: CE | Ex II 2 GD c 85oC
Safety Warning

Información del artículo

Válvulas de alta velocidad en miniatura en módulos independientes, apilables o combinados, que incorporan funciones lógicas estándar. La gama también incluye temporizadores y módulos de impulso.

• Gama completa
• Módulos independientes, apilables o combinables
• Tiempo de respuesta muy rápido
• Sistema flexible y muy sostenible
• Montaje en raíl DIN
• Conexión de Ø 4mm

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859