Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Miniera 20 bar MSHA is designed for air and water in a variety of industries and applications whenever a flame resistant feature is requested.
California Residents: Prop-65 Warning
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker_How to Video - For a Correct Hose Installation_UK--(English) |
| Contact & Support Information |
|---|
| Check Out Our Top-Quality Hoses and Fittings--(English) |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Industrial Hose Catalogue CAT_4401_UK--(English) |
| Productos | D.I. de la manguera (mm) | D.I. de la manguera (pulg) |
|---|---|---|
| IH36342161/40 | 19 | 3/4 |
| IH36342162/40 | 25 | 0.984 |
| IH36342163/40 | 30 | 1.181 |
| IH36342164/40 | 32 | 1-1/4 |
| IH36342165/40 | 38 | 1-1/2 |
| IH36342166/40 | 40 | 1.575 |
| IH36342167/40 | 45 | 1-3/4 |
| IH36342168/40 | 50 | 2 |
| IH36342169/40 | 60 | 2-3/8 |
| IH36342170/20 | 75 | 2.953 |
| IH36342171/20 | 100 | 3.937 |