4132529 - Miscellaneous Pads, Rolls and Media Frames | Parker NA

Miscellaneous Pads, Rolls and Media Frames | #4132529

4132529

Miscellaneous Pads, Rolls and Media Frames | #4132529 OBSOLETE

PANEL CHARCOAL PR 11X19.5


Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: PANEL CHARCOAL PR 11X19.5
  • Tipo de filtro: CHARCOAL PANEL
  • Marca: ATI
  • División: HVAC Filtration Division
  • Industria: HVAC and Refrigeration
  • Aplicación: Air Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Panel Filters
  • Estilo de productos: Air Filter
  • Para tipo de fluido: Air
Safety Warning

Información del artículo

Miscellaneous Pads, Rolls and Media Frame air filtration products. Contact factory for additional information and availability.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
ATI All Products Brochure
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker HVAC Filtration Division

100 River Ridge Circle

Jeffersonville

IN

United States

47130

Teléfono

1-866-247-4827

Fax

1-866-601-1809

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
682632