Válvula modular - Pro-Bloc de la Serie EP | #EPBX100B12T300F


LOADING IMAGES
EPBX100B12T300F

Válvula modular - Pro-Bloc de la Serie EP | #EPBX100B12T300F

Válvula Pro-Bloc serie EP de Parker: cumple el estándar EEMUA 182, diseñada para reemplazar las instalaciones convencionales de válvulas múltiples que se usan para la interfaz con sistemas de medición de presión en apps de control de procesos.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión: NPT F
  • Tamaño de la conexión: 1/2 Inch
  • Configuración: Ball-Needle-Ball
  • Tamaño: 15 MM
  • Certificaciones: Fire Safe
  • Tipo de cara de la brida: Ring Type Joint
  • Estilo de productos: Flange x Screw
  • Tamaño de la brida: 3/4 Inch
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel
  • Clase de brida ANSI: 300
  • Aplicación: Instrument Isolation, Inline Process Isolation
  • Industria: Oil & Gas, Petrochemical, Chemical, Industrial Gas
  • Tecnología: Process Control
  • Tipo de productos: Double Block & Bleed Valve
  • Estilo de productos: Flange x Screw
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel
  • Configuración: Ball-Needle-Ball
  • Diámetro interno: 15 mm
  • Tamaño de la brida: 3/4 inch
  • Tipo de cara de la brida: Ring Type Joint
  • Clase de brida ANSI: 300
  • Tamaño de la conexión: 1/2 inch
  • Tipo de conexión: NPT F
  • Material del asiento: PTFE
  • Cumplimiento con especificaciones: API 607, EEMUA 182
  • Presión de trabajo: 720 PSI, 50 Bar
  • Temperatura de funcionamiento: -29 to 232°C, -20 to 450°F
  • Para tipo de fluido: Compressed Natural Gas, Fuel, Fire Resistant Fluid, Gasoline, Gylcerin, Hydrogen, Inert Gas, Ketone/Acetone, Lube Oil, Mineral Oil, Nitrogen, Ozone, Petroleum Oil, Solvent, Standard Hydraulic Fluid, Steam, Synthetic Oil, Volatile Gas, Water, Water Glycol, Zero Air
  • Marca: Parker
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de proceso para instrumentos de la serie Parker EP se ubican directamente en el recorrido del proceso y facilitan una función de doble bloqueo y purga para la extracción segura del instrumento de medición de presión (transmisor o manómetro). Esto se hace aislando la válvula de bloqueo principal, abriendo el respiradero para aliviar la presión dentro del instrumento, cerrando el respiradero y aislando la válvula de bloqueo secundaria. El transmisor (o manómetro) ahora puede retirarse de forma segura para su sustitución o calibración en un taller. El transmisor calibrado o de reemplazo se vuelve a instalar y las válvulas de bloqueo se vuelven a colocar en la posición abierta para reanudar la función del instrumento de medición de presión. La serie EP de Parker combina 2 bloqueos y una válvula de purga en un solo cuerpo. Esto reduce el espacio, el peso, los puntos de fuga potenciales y los costos adicionales, todos asociados con el método tradicional de combinar válvulas de bloqueo de una sola brida para crear la función de doble bloqueo y purga.

La serie EP está diseñada según el código de diseño EEMUA 182, lo que brinda al operador y al propietario la seguridad de una válvula diseñada según las prácticas de ingeniería sólidas. Parker ofrece estas válvulas en muchas configuraciones en una amplia variedad de materiales que se utilizan comúnmente en las industrias actuales. Se fabrican en nuestras instalaciones del Reino Unido que cumplen con la norma ISO 9000. Las válvulas se ofrecen con ambos extremos atornillados como NPT Hembra para montaje directo del instrumento o cuando se requiere montaje remoto ofrecemos extremos de conexión de compresión integral para facilitar la tubería. Los extremos de compresión integrales (dos férulas A-LOK o férula única CPI) eliminan la necesidad de NPT, eliminando así la posible excoriación, la cinta roscada o el sellador, las rutas de fuga adicionales y, al mismo tiempo, reducen los costos asociados con la compra e instalación de un racor independiente.

Mercados:

• Gas y petróleo
• Productos petroquímicos
• Productos químicos
• Gas industrial

Características/Beneficios

• Alivio de la cavidad en los asientos: protección contra sobrepresión de la cavidad de la bola
• Extremo A-Lok integral: reduce las rutas de fuga y los costos de los componentes
• Tuerca de ajuste del empaque debajo de la palanca: permite quitar el mango sin comprometer la integridad del empaque y cumple con el estándar EEMUA 182
• Conexión de extremos de sellado mecánico Tru -Loc™: el mecanismo de bloqueo proporciona un 100% de seguridad y evita el movimiento del conector del extremo al desconectar instrumentos o conectores. Esto asegura que el asiento de la bola esté colocado de forma segura en todo momento.
• Tuercas abovedadas: evita que el ambiente afecte a las roscas de vástagos, lo que elimina la corrosión.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516