Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Direct mount to machine mount mist collector for water and oil-based coolants. Ready to use, energy efficient, all-in-one, electrostatic precipitator ESP mist collector. Simply install and connect input power. Additional accessories available.
| Productos | Número de modelo | Caudal de aire | Características de flujo | Peso | Sound Level | Tensión de suministro de entrada | Fases del filtro | Accesorios opcionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10098 | MSH-05-H | 300 - 500 CFM | Left to Right | 115 lbs | 64.9 dB(A) | 115V/1P/60H | Single Pass | Inlet connectors |
| 01-10099 | MSH-05-V | 300 - 500 CFM | Verticle upwards | 115 lbs | 64.9 dB(A) | 115V/1P/60H | Single Pass | Inlet connectors |
| 01-10156 | MSH-05-M-H | 300 - 500 CFM | Left to Right | 175 lbs | 64.9 dB(A) | 115V/1P/60H | Double Pass | Inlet connectors |
| 01-10173 | MSH-11-H | 750 - 1500 CFM | Right to Left | 192 lbs | 73.5 dB(A) | 230V/1P/60H | Single Pass | Inlet connectors |
| 01-10174 | MSH-11-H | 750 - 1500 CFM | Left to Right | 192 lbs | 73.5 dB(A) | 230V/1P/60H | Single Pass | Inlet connectors |
| 01-10175 | MSH-11-M-H | 750 - 1500 CFM | Left to Right | 192 lbs | 73.5 dB(A) | 230V/1P/60H | Double Pass | Inlet connectors |
| 01-10176 | MSH-11-M-H | 750 - 1500 CFM | Right to Left | 192 lbs | 73.5 dB(A) | 230V/1P/60H | Double Pass | Inlet connectors |
| 01-10177 | MSH-11-V | 750 - 1500 CFM | Verticle upwards | 192 lbs | 73.5 dB(A) | 230V/1P/60H | Single Pass | Inlet connectors |
| 01-10178 | MSH-11-M-V | 750 - 1500 CFM | Verticle upwards | 275 lbs | 73.5 dB(A) | 230V/1P/60H | Double Pass | Inlet connectors |
| 01-10214 | MSH-05-H | 300 - 500 CFM | Right to Left | 115 lbs | 64.9 dB(A) | 115V/1P/60H | Single Pass | Inlet connectors |
| 01-10215 | MSH-05-M-H | 300 - 500 CFM | Right to Left | 175 lbs | 64.9 dB(A) | 115V/1P/60H | Double Pass | Inlet connectors |
| 01-10216 | MSH-05-M-V | 300 - 500 CFM | Verticle upwards | 175 lbs | 64.9 dB(A) | 115V/1P/60H | Double Pass | Inlet connectors |