Racor de tubo Parker y Mud Dauber | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de rosca

Materiales de fabricación

Cumplimiento con especificaciones

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racor de tubo Parker y Mud Dauber Racor de tubo Parker y Mud Dauber Racor de tubo Parker y Mud Dauber Racor de tubo Parker y Mud Dauber

Racor de tubo Parker y Mud Dauber

Los racores de tubo Mud Dauber de Parker evita que los cuerpos extraños, como insectos o residuos, entren y atasquen varios sistemas y causen daños.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Mud Dauber
  • Estilo de productos: Mud Dauber
  • Forma: Straight
  • Tamaño de rosca: 1/8"-27 inch, 1/4"-18 inch, 3/8"-18 inch, 1/2"-14 inch, 3/4"-14 inch, 1-11"-1/2 inch
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel, Stainless Steel AISI 316L, Alloy 825, 6Mo, Alloy 625, Alloy 400
  • Cumplimiento con especificaciones: NACE
  • Presión de trabajo máxima: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: n/a
  • Temperatura máxima de funcionamiento: n/a
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquid
  • Longitud: n/a
  • Tecnología: Process Control
  • Industria: Chemical, Petrochemical, Power Generation, Oil & Gas
  • Aplicación: Instrumentation, Offshore Control Panels, Sensing Lines
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Descripción completa del producto

El racor de tubo Mud Dauber de Parker (protectores de ventilación) para aplicaciones de instrumentación de diámetro pequeño. El Mud Dauber de Parker protege los extremos abiertos de los instrumentos, los tubos y los respiraderos de salida. La malla evita que cuerpos extraños, como insectos o residuos, entren y obstruyan varios sistemas y causen daños. Disponible en una gama de aleaciones resistentes a la corrosión.

Sectores:
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Energía
• Petróleo y del gas

Características/ventajas:
• Tapón de tubería, diseño perforado
• Malla de 40 x 40, panel de alambre con un diámetro de 0,10
• Diseñado para ventilar tuberías hembra, codos, rectas o acoples en T
• Opción compatible con NACE

Aplicaciones
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Paneles de control externos
• Líneas de detección

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño de rosca Materiales de fabricación Cumplimiento con especificaciones
2 MDF-SS 1/8"-27 Stainless Steel n/a
16 MDF-SS-NC 1"-11-1/2 Stainless Steel NACE
2 MDF-6MO 1/8"-27 6Mo n/a
4 MDF-6MO 1/4"-18 6Mo n/a
6 MDF-6MO 3/8"-18 6Mo n/a
8 MDF-6MO 1/2"-14 6Mo n/a
12 MDF-M 3/4"-14 Alloy 400 n/a
16 MDF-M 1"-11-1/2 Alloy 400 n/a
2 MDF-6MO-NC 1/8"-27 6Mo NACE
4 MDF-6MO-NC 1/4"-18 6Mo NACE
2 MDF-316L 1/8"-27 Stainless Steel AISI 316L n/a
4 MDF-316L 1/4"-18 Stainless Steel AISI 316L n/a
6 MDF-316L 3/8"-18 Stainless Steel AISI 316L n/a
8 MDF-316L 1/2"-14 Stainless Steel AISI 316L n/a
12 MDF-6MO 3/4"-14 6Mo n/a
16 MDF-6MO 1"-11-1/2 6Mo n/a
2 MDF-625 1/8"-27 Alloy 625 n/a
4 MDF-625 1/4"-18 Alloy 625 n/a
6 MDF-6MO-NC 3/8"-18 6Mo NACE
8 MDF-6MO-NC 1/2"-14 6Mo NACE
12 MDF-6MO-NC 3/4"-14 6Mo NACE
16 MDF-6MO-NC 1"-11-1/2 6Mo NACE
12 MDF-316L 3/4"-14 Stainless Steel AISI 316L n/a
16 MDF-316L 1"-11-1/2 Stainless Steel AISI 316L n/a
12 MDF-SS-NC 3/4"-14 Stainless Steel NACE
8 MDF-SS-NC 1/2"-14 Stainless Steel NACE
6 MDF-SS-NC 3/8"-18 Stainless Steel NACE
16 MDF-625-NC 1"-11-1/2 Alloy 625 NACE
4 MDF-SS 1/4"-18 Stainless Steel n/a
6 MDF-SS 3/8"-18 Stainless Steel n/a
8 MDF-SS 1/2"-14 Stainless Steel n/a
6 MDF-625 3/8"-18 Alloy 625 n/a
8 MDF-625 1/2"-14 Alloy 625 n/a
12 MDF-625 3/4"-14 Alloy 625 n/a
16 MDF-625 1"-11-1/2 Alloy 625 n/a
2 MDF-625-NC 1/8"-27 Alloy 625 NACE
4 MDF-625-NC 1/4"-18 Alloy 625 NACE
6 MDF-625-NC 3/8"-18 Alloy 625 NACE
8 MDF-625-NC 1/2"-14 Alloy 625 NACE
2 MDF-825-NC 1/8"-27 Alloy 825 NACE
12 MDF-SS 3/4"-14 Stainless Steel n/a
2 MDF-SS-NC 1/8"-27 Stainless Steel NACE
4 MDF-SS-NC 1/4"-18 Stainless Steel NACE
6 MDF-825-NC 3/8"-18 Alloy 825 NACE
8 MDF-825-NC 1/2"-14 Alloy 825 NACE
12 MDF-825-NC 3/4"-14 Alloy 825 NACE
16 MDF-825-NC 1"-11-1/2 Alloy 825 NACE
2 MDF-M 1/8"-27 Alloy 400 n/a
4 MDF-M 1/4"-18 Alloy 400 n/a
6 MDF-M 3/8"-18 Alloy 400 n/a
8 MDF-M 1/2"-14 Alloy 400 n/a
12 MDF-625-NC 3/4"-14 Alloy 625 NACE
16 MDF-SS 1"-11-1/2 Stainless Steel n/a
4 MDF-825-NC 1/4"-18 Alloy 825 NACE

687PDC
687516