Uso general, ISO 7241-B, Acoplamientos rápidos hidráulicos - Serie 60 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Mitad de acoplamiento

Aplicación

Presión de trabajo máxima

Tamaño del cuerpo (pulg)

Material del cuerpo

Material de la junta

Tipo de conexión

Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Uso general, ISO 7241-B, Acoplamientos rápidos hidráulicos - Serie 60 Uso general, ISO 7241-B, Acoplamientos rápidos hidráulicos - Serie 60

Uso general, ISO 7241-B, Acoplamientos rápidos hidráulicos - Serie 60

Los acopladores rápidos y niples de uso general de Parker son versátiles para su uso en una amplia variedad de aplicaciones donde las líneas de fluido, gas o vapor requieren una conexión y desconexión rápida y sencilla.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Hydraulics, General Purpose, Vacuum to Medium Pressure, Steam
  • Presión de trabajo máxima: 5000.0 psi, 345.0 bar
  • Tipo de intercambio: ISO 7241-1 Series B
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 400 °F, 204 °C
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 7241-1 Series B
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -65 to -15 °F, -54 to -26 °C
  • Tipo de productos: Manual Connect
  • Caudal: 3 to 757 L/min, 0.8 to 200 gal/min
  • Tipo de válvula: Poppet
  • Rango de presión de vacío: 27.4 inch-Hg, -0.9 bar
  • Tamaño del cuerpo: 1/8 to 2-1/2 inch
  • Material del cuerpo: Steel, Brass, Stainless Steel
  • Tipo de conexión: Female NPTF, Female ORB, Female BSPP
  • Material de la válvula: Brass, Steel, Stainless Steel 303, Stainless Steel 316
  • Tipo de recubrimiento: Zinc with Clear Trivalent Chromate
  • Material de la junta: Nitrile, EPR, Fluorocarbon

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Acopladores de la serie 60 (hidráulicos, fluidos, gas, vapor) de hasta 5000 psi, se conectan con niples de la serie B de la serie ISO 7241 y de la serie 60. La serie 60 de Parker tiene válvulas de cierre doble y son intercambiables con otros desconectores rápidos que cumplen con la serie B de la ISO 7241.

Estos acoplamientos rápidos de uso general están disponibles en una amplia gama de tamaños y materiales para ser versátiles para su uso con varios fluidos, incluido vapor de alta temperatura. La Serie 60 de Parker es polivalente para una variedad de aplicaciones y presiones de hasta 5000 psi.

Los acopladores de la versión de vapor son de latón con juntas tóricas de doble interfaz y bolas de bloqueo de acero inoxidable. El material del sellado es etileno propileno y el 3/8" La talla tiene una manga tipo anillo de agarre para facilitar su uso cuando se llevan guantes.

Características técnicas:
• Tamaños: 1/8" – 2-1/2"
• Materiales: acero, latón, acero inoxidable 303, acero inoxidable 316
• Extremos de puerto: NPTF hembra, ORB hembra, BSPP hembra
• Opciones de sellado: nitrilo, EPR, fluorocarbono, neopreno
• Las opciones de acoplador incluyen: bloqueo de manguito, actuador de válvulas, compatibilidad con vapor

Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Procesamiento químico
• Limpieza comercial
• Agricultura

Características/Beneficios:
• Intercambiable globalmente con los acoplamientos de otros fabricantes que cumplen con la serie B de ISO 7241
• Acoplamiento multipropósito, ampliamente utilizado en diversas aplicaciones
• Los acopladores de acero tienen una funda endurecida para mayor resistencia y durabilidad
• El tope de válvula metálico impide la comprobación del flujo para proporcionar un rendimiento estable
• Los acopladores de la versión de vapor tienen sellos de propileno etileno para soportar altas temperaturas y el sistema de 3/8" tiene una funda de anillo de agarre para facilitar su uso cuando se llevan guantes
• Los acopladores de latón tienen juntas tóricas dobles para sellado redundante y bolas de bloqueo de acero inoxidable para resistencia a la corrosión
• 316 acopladores de acero inoxidable tienen sellos de fluorocarbono para compatibilidad química
• El bloqueo opcional de la manga del acoplador ayuda a evitar desconexiones accidentales

Aplicaciones:

• Líneas hidráulicas industriales
• Procesamiento de alimentos y productos químicos

• Tuberías de agua y refrigerante

• Gestión térmica

• Transferencia de fluidos a alta presión
• Transferencia de fluidos a alta temperatura
• Equipamiento móvil
• Equipos de limpieza
• Tintorería
• Sistemas de vapor

Documentos relacionados

×
Productos Mitad de acoplamiento Aplicación Presión de trabajo máxima Tamaño del cuerpo (pulg) Material del cuerpo Material de la junta Tipo de conexión Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)
BH3-60 Female Coupler General Purpose 2700 3/8 Brass Nitrile Female NPTF 3/8 - 16
BH2016-60-BSPP Female Coupler General Purpose 1200 2 1/2 Brass Nitrile Female BSPP 2 - 11-1/2
BH3-60-BSPP Female Coupler General Purpose 2700 3/8 Brass Nitrile Female BSPP 3/8 - 16

687PDC
687539