N "High Flow" NAMUR Series Solenoid Valves for Process applications | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de válvula

Función

Tipo de accionamiento

Tamaño del puerto

Coeficiente del caudal 1

Temperatura máxima del fluido

Voltaje de suministro eléctrico

Coil Temperature Range

Clase de aislamiento

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
N High Flow NAMUR Series Solenoid Valves for Process applications

N "High Flow" NAMUR Series Solenoid Valves for Process applications

N "High Flow" NAMUR Series is a full range of NAMUR indirect operated solenoid valves, from 1/4" to 1/2", solenoid or air operated with a borad range of functions including 3/2, 5/2, 5/3.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de puerto: Namur
  • Material del cuerpo: Anodized Aluminum
  • Medio: Dry or Lubricated Air
  • Tamaño del orificio: 7.0 mm, 12.0 mm
  • Presión mínima de trabajo: 2.5 bar, 2.0 bar, 1.5 bar
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar AC/DC, 10 bar
  • Temperatura mínima del fluido: -20 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Consumo de energía de la bobina: -, 3W, 8W, 9W, 8W
  • Conexión eléctrica: -, 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B, Connection box with M20 x 1.5 cable gland, 2 P + E plug according to EN 175301-803 type A, Screw Terminals, 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B (connector included)
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: -, CE - EAC, CE - VDE - EAC
  • Cumplimiento con especificaciones: Manual Override, Manual Override - In line operator, Manual Override - Perpendicular Operator, Manual Override - Intrinsic Safe Operator, -, Manual Override - In line Operator, Perpendicular Operator, Intrinsic Safe Operator
  • Cumplimiento con especificaciones ATEX: -, II 2 G Ex db mb IIC T4, II 3 D Ex TC IIIC T 95°C, II 3 G Ex nAc nCc IIC T3/T4
Safety Warning

Descripción completa del producto

The N "High Flow" NAMUR Series includes many product solutions for Valve Actuation in the Process Industry. This range delivers an unmatched high flow performance, up to 1250 l/min for the 1/4"ported option up to 3000 l/min for the 1/2"ported version. The solid and robust design is rated up to 20 million of life cycles which makes this product extremely reliable either for low and high frequency applications. This product solution modularity in combination with our ATEX coils program can optimize the total ownership costs delivering high reliability, extreme flexibility and best competitiveness.

Markets:
- Pharmaceutical
- Food&Beverage production, storage
- Water treatment
- Refineries
- Powders dosing

Applications:
- Valve Actuation

Features/Benefits:
- Long life cycle expectancy
- High Flow
- Mechanical part of the valve ATEX certifi ed
according standard EN 13463-1 & -5
- Wide range of coils available including Atex

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Parker--General Catalogue--0112UK
×
Productos Tipo de válvula Función Tipo de accionamiento Tamaño del puerto Coeficiente del caudal 1 Temperatura máxima del fluido Voltaje de suministro eléctrico Coil Temperature Range Clase de aislamiento
331N03 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
331N03-496131C2 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
331N03-496131P2 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 110V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
331N03-496131P9 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 230V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
331N03-496482C2 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
331N04 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
331N34 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
331N34-495905C2 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 24V DC -40 +80 °C H 180°C
331N3497 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
341N03 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
341N03-496131C2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N03-496131P0 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N03-496131P2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 110V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N03-496131P9 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 230V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N03-496482C2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N04 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
341N04-496131C2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N04-496131P9 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 230V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N04-496482C2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N05 3/2 - 5/2 Way Spring return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
341N05-496131C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N05-496131P0 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N05-496131P2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 110V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N05-496131P9 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 230V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N05-496131S4 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 48V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N05-496637C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -20 +50 °C F 155°C
341N0502 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
341N34 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
341N34-2995-4818653D 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 220-230V 50Hz -40 +50 °C F 155°C
341N34-2995-481865C2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N35 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C - - -
341N35-2995-4818653D 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 220-230V 50Hz -40 +50 °C F 155°C
341N35-2995-481865C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N35-2995-495870C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N35-4538-481000C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N35-495905C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 24V DC -40 +80 °C H 180°C
341N3502 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C - - -
341N3502-2995-481865C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N3590 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C - - -
341N3597 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C - - -
347N03 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
347N03-496131C2 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
347N04 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
347N33 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
347N3390 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
347N3397 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
531N03 3/2 Way Spring return Air operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
541N03 5/2 Way Spring return Air operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
547N03 5/2 Way Air Operated and return Air operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
341N03-496131S4 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 48V/50-60Hz -40 + 50°C F 155°C
341N05-496482P9 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 230V/50-60Hz -40 + 50°C F 155°C
342N03 5/3 Way Closed centre position Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
342N3197 5/3 Way Closed centre position Solenoid Operated 1/4" G 400 l/min 65° C - - -
345N31 3/2 - 5/2 Way Electric impulse Solenoid Operated 1/8" G 1/4" G 600 l/min 80° C - - -

687PDC
A18171