Válvula de Carrete de Alta Resistencia de la Serie N para Aplicaciones Críticas de Control de Procesos | #342N33


LOADING IMAGES
342N33
Click to View CAD Model

Válvula de Carrete de Alta Resistencia de la Serie N para Aplicaciones Críticas de Control de Procesos | #342N33

La serie N de válvulas de carrete NAMUR de servicio pesado es una gama completa de válvulas NAMUR de operación indirecta, solenoide o neumáticas, que ofrecen una gama de funciones que incluyen 3/2, 5/2, 5/3.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del puerto: G 1/4
  • Voltaje de suministro eléctrico: -
  • Función: W1 CLOSED CENTER POSITION
  • Presión mínima de trabajo: 2.5 bar AC/DC
  • Clase de aislamiento: -
  • Cumplimiento con especificaciones: With manual override - Perpendicular operators
  • Cumplimiento con especificaciones ATEX: -
  • Coil Temperature Range: -
  • Tipo de válvula: 5/3 Way
  • Temperatura máxima del fluido: +50°C
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar AC/DC
  • Tamaño del orificio: 7 mm
  • Coeficiente del caudal 1: 1250 l/min
  • Tipo de accionamiento: Pilot Operated
  • Tipo de puerto: Namur
  • Material del cuerpo: Anodized Aluminium
  • Medio: Air
  • Temperatura mínima del fluido: -20 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Consumo de energía de la bobina: -
  • Conexión eléctrica: -
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: -
Safety Warning

Información del artículo

La serie de válvulas NAMUR de carrete de servicio pesado N incluye muchas soluciones de productos para el accionamiento de válvulas en la industria de procesos. Esta gama ofrece un rendimiento de alto caudal inigualable, hasta 1400 l/min. El diseño y los materiales del carrete hacen que este producto sea extremadamente confiable para aplicaciones de baja y alta frecuencia, lo que lo convierte en la mejor opción para aplicaciones críticas de control de procesos. La modularidad de esta solución de producto en combinación con nuestro programa de bobinas ATEX puede optimizar los costos totales de propiedad brindando alta confiabilidad, flexibilidad extrema y la mejor competitividad.


Mercados:

- Pharmaceutical

- Food&Beverage production, storage

- Water treatment

- Refineries

- Powders dosing


Aplicaciones:

- Accionamiento de válvulas


Características / Beneficios:

- Larga esperanza de vida

- Alto flujo

- SIL Aprobado por terceros

- Amplia gama de bobinas disponibles, incluido Atex

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Parker--General Catalogue--0112UK
Product Demos & Tutorials
Solenoid Valves Overview Video
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division Europe

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Via E.Fermi, 5

Gessate (MI)

Italy

20060

Teléfono

+39 02 951251

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A18171