AHC-0180-BX - Natural Gas Filters 6 IN to 10 IN Line Size | Parker NA

Natural Gas Filters 6 IN to 10 IN Line Size | #AHC-0180-BX

AHC-0180-BX

Natural Gas Filters 6 IN to 10 IN Line Size | #AHC-0180-BX

Parker Balston High Flow Rate Natural Gas Filters offer high efficiency coalescing filtration and are specifically designed to remove suspended liquids and dirt from pipeline natural gas.


Especificaciones técnicas

  • Eficiencia de filtración: 99.99%
  • Conexión del puerto (pulg): 2
  • Índice de caudal máximo (cfm): 1250
  • Presión de trabajo máxima: 1440 psig, 99 barg
  • Tipo de puerto: Flange
  • Tipo de filtro: Coalescing
  • Índice de caudal máximo: 2123 m3/min, 3819 CFM
  • Valor de filtración (micras): 0.01 micron
  • Materiales de fabricación: Carbon Steel with 303 Stainless Steel Filter Cartridge Holders and Buna-N Seals
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 130 °F, 54 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -150 °F, -100 °C
  • Anchura: 15 inch, 381 mm
  • Altura: 32 inch, 812 mm
  • Peso: 98 lb, 14.4 kg
  • Tamaño del puerto de drenaje: 1/2 inch
  • Elemento compatible: 200-80-BX
  • Marca: Balston
  • Tamaño del puerto: 2 inch
Safety Warning

Información del artículo

Parker Balston High Flow Rate Natural Gas Filters offer high efficiency coalescing filtration and are specifically designed to remove suspended liquids and dirt from pipeline natural gas. Housings are ASME code stamped up to 1440 psig.

Each filter cartridge is mounted on a permanent filter holder with a vibration-resistant removable tube retainer. The cartridges are self-gasketing and the holder is designed for a perfect seal, even when the cartridge is replaced by an operator unfamiliar with the equipment.

Series AHC housings are available with inlet and outlet ports from 2 inch to 10 inch pipe size. Each AHC assembly is equipped with the internal support cores and one set of filter cartridges.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688031