Válvulas de Control de Flujo con Aguja | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Rango de presión de entrada máxima

Tipo de aguja

Mecanismo de ajuste

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas de Control de Flujo con Aguja

Válvulas de Control de Flujo con Aguja

Parker ofrece válvulas de aguja estándar y válvulas de aguja con una retención de flujo libre inverso. Las válvulas de aguja de Parker son orificios ajustables no compensados capaces de caudales de hasta 225 lpm (60 gpm) y presiones de hasta 420 bar

Especificaciones técnicas

  • Caudal: 6, 8, 10, 12, 16, 60 gal/min, 23, 30, 38, 45, 60, 225 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 3000, 5500, 6000 psi, 210, 380, 420 bar
  • Tipo de aguja: Coarse, Fine
  • Mecanismo de ajuste: Knob, Screw, Tamper Resistant
  • Material de la junta: Nitrilo, fluorocarbono, anillo en D (estándar)
  • Índice de caudal máximo: 6, 8, 10, 12, 16, 60 gal/min, 23, 30, 37.9, 45, 60, 225 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 3000, 5500, 6000 psi, 210, 380, 420 bar
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Configuración: Needle, w/Reverse Check
  • Función: Aguja
  • Tipo de operación: Manually operated
  • Tasa de fuga: 5 @ 1450 PSI (100 BAR), 5 @ 3000 PSI (210 BAR), 5 @ 5000 PSI (345 BAR) drops/min
  • Tamaño de la cavidad: C08-2, C10-2, C16-2
  • Par de instalación: 16, 23-27, 30, 37-41, 74 lb-ft, 22, 31-37, 40, 50-56, 100 Nm
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Temperatura de funcionamiento: -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Peso: 0.2, 0.24, 0.4, 0.5, 0.84 lb, 0.1, 0.11, 0.18, 0.23, 0.38 kg
  • Material del cuerpo: N/A
  • Tamaño de la conexión: N/A
  • Tipo de conexión: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

La familia de válvulas de aguja de Parker presenta un diseño altamente tolerante a la contaminación que permite una medición fina con ajuste manual para crear un orificio y controlar el flujo. Estas válvulas pueden funcionar con caudales del sistema hidráulico de hasta 225 lpm y presiones de hasta 420 bar con la opción de una válvula de retención de flujo libre inversa integrada. Las válvulas de aguja o válvulas de retención de aguja de Parker son ideales para aplicaciones de control y/o purga de cilindros o motores dentro de una amplia gama de mercados, como la agricultura, la construcción, el manejo de materiales, la industria, el petróleo y gas, y varios más.




Mercados:


• Agriculture


• Construction Equipment


• Material Handling Equipment


• Miscellaneous Industrial


• Miscellaneous Mobile


• Oil & Gas




Características / Beneficios:


• Alta capacidad de flujo desde una cavidad pequeña


• Apagado manual con fugas extremadamente bajas


• Control de ajuste fino / sensibilidad


• Muy tolerante a la contaminación


• Opciones a prueba de manipulaciones disponibles


• Comprobación inversa de flujo libre disponible


• Todas las partes externas galvanizadas




Aplicaciones:


• Purga del acumulador


• Control de velocidad del motor


• Control de velocidad del cilindro




Información técnica adicional:


Las válvulas de aguja ofrecen soluciones económicas para aplicaciones que requieren un control básico ajustable del flujo hidráulico. El tamaño efectivo del orificio dentro de la válvula varía con ajustes de tornillo o perilla y la válvula se puede hacer resistente a la manipulación con la adición de una tapa opcional. El cierre se puede lograr cuando la válvula está completamente cerrada. Una vez que se establece el ajuste, la válvula actúa como un orificio fijo. Como todos los orificios fijos, cualquier cambio en la presión provocará cambios en el flujo. Si se requiere un flujo constante independientemente del sistema o la presión de carga, considere los controles de flujo compensado por presión de Parker. Los cartuchos J02A2, NVH081, NVH101 y J06A2 de Parker son válvulas de aguja estándar de 2 puertos con opciones de ajuste fino disponibles. El orificio medirá en ambas direcciones, pero se prefiere el flujo del puerto 2 al 1. Si se requiere un flujo inverso sin restricciones, será necesario usar una válvula de retención adicional con estas versiones de válvula de aguja. Parker también ofrece válvulas de aguja J02B2, FV101 y FV102 con controles internos de flujo libre inverso para reducir el tamaño del colector y las cantidades de componentes.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Rango de presión de entrada máxima Tipo de aguja Mecanismo de ajuste Material de la junta
J02A2ZN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Screw Nitrile
J02A2ZV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Screw Fluorocarbon
J02A2WN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile
J02A2WV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Fluorocarbon
J02A2TN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J06A2ZN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J06A2ZV 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J06A2WN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile
J06A2WV 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Fluorocarbon
J06A2TN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J02B2ZN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J02B2ZV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J02B2WN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile

687PDC
687505