PBH3-60FD2 - Pneumerlock® Pre-pressure Type Booster Model:PBH | Parker NA

Pneumerlock® Pre-pressure Type Booster Model:PBH | #PBH3-60FD2

H3FG00045517

Pneumerlock® Pre-pressure Type Booster Model:PBH | #H3FG00045517

PBH3-60FD2


Especificaciones técnicas

  • Descarga de aceite: 77 cm3
  • Opción del conmutador: 2 Switchs
  • Relación de intensificación: 25.0
  • Tipo de conmutador: L3-245
  • Opciones: Fittings (LT series), Hydraulic Hoses (OH series), Pressure Gauge, Pressure Sensor
  • Tipo de productos: Preload Pressure Type Booster (Foot type)
  • Relación de intensificación: PBH3-40: 11, PBH3-60, PBH-80: 25
  • Descarga de aceite: PBH-80: 176 cm3, PBH3-40, PBH3-60: 77 cm3
  • Rango de presión de salida: PBH3-40: 11MPa MPa, PBH3-60, PBH-80: 17.5MPa MPa
  • Para tipo de fluido: Air (Pneumatic block), Cosmo New Mighty Super 10 (COSMO OIL)
  • Temperatura de funcionamiento: 5 to 60 °C
  • Lubricante: JIS K2213 Class 1 (Non-additive turbine oil ISO VG32) or its equivalent (Pneumatic block), PBH-80: Necessary (Pneumatic block), PBH3-40,PBH3-60: Unnecessary (but possible)
  • Rango de presión: PBH3-40: 0.2 to 1 MPa (Pneumatic block), PBH3-60, PBH-80: 0.2 to 0.7 MPa (Pneumatic block)
  • Peso: PBH-80: 40 kg, PBH3-40: 9 kg, PBH3-60: 14.5 kg
  • Tipo de sensor: PBH-80: None, PBH3-40, PBH3-60: Provided
Safety Warning

Información del artículo

The Pneumerlock PBH series converts pneumatic pressure into air oil with a booster, creates a maximum of 17.5MPa of hydraulic pressure, and operates small tightening brackets with high power. Since it uses flood control, you can always obtain an even and reliable force. At the end of the stroke, it is effective for press work, clamping work, caulking work, etc. for devices that require a large force.
Markets:
・General Industry
・Machine Tools
・Automotive
Applications:
・General Industry
・Factory Automation
・Machine Tools
・Presses
・Positioning and Fixing
・Caulking Machine
・Molding Machine
・Testing Machine
Features/Benefits:
・Since it uses hydraulic control, it is possible to always obtain an even and reliable force.
・2 mounting styles.
・There is a specification with an iron piece proximity switch.
・Can be used without refueling

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

TAIYO,LTD

1-1-1 Kitaeguchi

Higashiyodogawa-ku

Osaka

Japan

533-0002

Teléfono

+81-6-6340-1108

Fax

+81-6-6340-1134

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
881192