Nitrile 90 Durometer O-Ring Kit, Black , General Purpose | #PLSTC STD KIT N0552_1


LOADING IMAGES
PLSTC STD KIT N0552_1

Nitrile 90 Durometer O-Ring Kit, Black , General Purpose | #PLSTC STD KIT N0552

Parker's nitrile (NBR) O-ring kits contain 37 popular AS568 sizes and 513 total O-rings.


Especificaciones técnicas

  • Familia de polímeros: Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR)
  • Color: Black
  • Intervalo de dureza nominal: >70
  • Compatibilidad con fluidos: Oils
  • Certificados: None
  • Mercados: General
  • Aplicación térmica (F): Standard (-30F to 250F)
  • Durómetro: 90 Shore A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: -
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
Safety Warning

Información del artículo

When part numbers are missing, seal dimensions are unknown, and the parts themselves are unavailable from the equipment OEM, these o-ring kits can save the day, not to mention hours of downtime. More than eight different standard kits give you a choice of compounds and o-ring sizes for a wide range of sealing applications. The end result? Multiple sealing solutions for the same cost as a single OEM replacement part. Well even build custom kits using any of our 200-plus compounds.

• Heat resistance
• Up to 100°C (212°F) with shorter life @ 121°C (250°F)
• Cold flexibility
• Depending on individual compound, between -34°C and -57°C (-30°F and -70°F)
• Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum oil, mineral oil and grease, diesel fuel, fuel oils) vegetable and mineral oils and greases
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, alkali and salt solutions at low temperatures
• Water (special compounds up to 100°C) (212°F)
• Used for general purpose, MIL-G-21569 CL 1, UL Listed

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

O-Ring & Engineered Seals Division

2360 PALUMBO DR

LEXINGTON

KY

UNITED STATES

40512-3730

Teléfono

8592692351

Fax

8593355128

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687519