Junta tórica de caucho de nitrilo-butadieno, 70 Shore A, amplia aplicabilidad, color negro, (Prädifa serie N0674-70) | #020359N0674


LOADING IMAGES
020359N0674
Click to View CAD Model

Junta tórica de caucho de nitrilo-butadieno, 70 Shore A, amplia aplicabilidad, color negro, (Prädifa serie N0674-70) | #020359N0674

Junta tórica NBR con buena robustez mecánica para aplicaciones de automoción, trabajo pesado, transporte e industria general


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior (mm): 145.42
  • Cross Section Width: 5.33 mm
  • Diámetro interior: 145.42 mm
  • Cross Section Width: 5.33 mm
  • Opciones de material de polímero: Nitrilo de acrilonitrilo-butadieno (NBR, XNBR)
  • Durómetro: 70 Shore A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35 °C, -31 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Para tipo de fluido: Broad Range
  • Industria: Automoción, trabajo pesado, general, Trucks & Buses, Other / Specialist
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN EN 549, WL 5,5702, VP 406, NF L17-120, WL 5.5702, VP 406, NF L17-120, AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • Región de origen: Europa
  • Color: Negro
  • Nombre comercial: N0674, N0674-70, N674
Safety Warning

Información del artículo

El caucho de nitrilo-butadieno N0674-70 de Parker-Praedifa es adecuado para un amplio rango de aplicaciones.

Características especiales:
· Buena robustez mecánica
· Muy buena resistencia al juego diametral
· Buena flexibilidad en frío

Ofrece resistencia química a lo siguiente:
· Aire (sin aceite)
· Aire comprimido (oleoso)
· Metanol
· Metiletilcetona (MEK)
· Etano
· Gas natural
· Petróleo (sin azufre)
· Aceites minerales (es recomendable realizar pruebas con NBR-1/ECI antes de su uso con las juntas dinámicas)
· Aceites lubricantes basados en petróleo
· Aceites lubricantes SAE 10, 20, 30, 40, 50
· HFC (agua/poliglicol)
· HFAE (emulsiones de aceite en agua; aceites minerales/ésteres sintéticos)
· HFAS (sin aceite mineral, fluidos sintéticos a base de agua)
· PAO (polialfaolefinas)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424