159.003868 - Generador de gas nitrógeno móvil NITROFLOW LAB para LC/MS | Parker NA

Generador de gas nitrógeno móvil NITROFLOW LAB para LC/MS | #159.003868

Generador de gas nitrógeno móvil NITROFLOW LAB para LC/MS | #159.003868

Generador completo "Plug & Play" que produce gas nitrógeno de grado LC/MS sin ftalatos e hidrocarburos con una pureza de hasta el 99,5 %.


Especificaciones técnicas

  • Voltaje de entrada: 120V-60Hz
  • Caudal: Up to 32 l/min
  • Requisitos eléctricos: Yes
  • Voltaje de entrada: 120
  • Industria: Healthcare & Life Sciences, Industrial & Chemical Processing, Oil & Gas
  • Marca: Parker
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Aplicación: Analytical Laboratory, Analytical Laboratory, Nebuliser Gases for APCI and ESI, ELSD, Turbo Vaps, Chemical Solvent Evaporation
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Nitrogen Gas Generator
  • Caudal: up to 32 L/min
  • Tipo de gas generado: Nitrogen
  • Pureza del gas: up to 99.5 %
  • Tamaño del puerto de salida: G 1/4
  • Tipo de puerto: BSPP
  • Temperatura ambiente: 5 to 40 °C, 41 to 104 °F
  • Rango de presión de entrada: 8 barg, 116 psig
  • Especificaciones de la calidad del aire de entrada: ISO8573-1:2001 Class 3.2.1
  • Peso: 93 kg, 110 lb
  • Altura: 700 mm, 27.5 inch
  • Anchura: 310 mm, 27.5 inch
  • Profundidad: 900 mm, 35.4 inch
  • Serie del producto: NITROFLOW LAB
  • Kit de mantenimiento preventivo: 12 Months: 159.003754
Safety Warning

Información del artículo

NitroFlow Lab es un generador de gas nitrógeno autónomo que produce hasta 32 lpm de nitrógeno puro de grado LC/MS a presiones de hasta 8 bar. El nitrógeno se produce con una combinación de tecnologías de separación por membranas y compresores. Los compresores de alta y baja presión se combinan cuidadosamente con las membranas de fibra hueca para garantizar un funcionamiento silencioso y fiable. El aire comprimido libre de aceite pasa a través de las membranas de fibra hueca, patentadas y exclusivas, que separan el aire en una corriente de nitrógeno concentrado.

Las aplicaciones típicas incluyen LC/MS, LC/MS/MS, gases nebulizadores para APCI y ESI, ELSD, Turbo Vaps y evaporación de disolventes químicos. NitroFlow Lab ha sido probado y evaluado por los principales fabricantes de LC/MS.

Características/ventajas:

• Sistema completo "Plug & Play" recomendado por los principales fabricantes de LC/MS

• Produce un suministro continuo de nitrógeno para todas las aplicaciones LC/MS

• Libre de ftalatos, sin vapores orgánicos

• Elimine los cilindros de nitrógeno peligrosos del laboratorio

• Garantía del compresor de 8000 horas

• La amortiguación acústica interna garantiza un funcionamiento silencioso

La combinación única de la tecnología de doble compresor garantiza varias ventajas técnicas únicas de NitroFlow Lab por encima de los demás generadores de nitrógeno LC/MS existentes.

El nitrógeno se produce a baja presión y, a continuación, se comprime a 8 bar. Esto garantiza un mantenimiento mínimo del sistema sin necesidad de sustituir el filtro de aire comprimido y sin condensado de residuos. La vida útil del compresor está cubierta por la garantía de Parker para unas 8000 horas de funcionamiento continuo.

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066