Juntas de Elastómero Conductivo Eléctrico Moldeadas en Forma de O-Ring | #10-00-0012-1350


LOADING IMAGES
10-00-0012-1350
Click to View CAD Model

Juntas de Elastómero Conductivo Eléctrico Moldeadas en Forma de O-Ring | #10-00-0012-1350

Las juntas moldeadas de elastómero eléctricamente conductivo en forma de O-Ring de Parker Chomerics están disponibles en varios materiales de elastómero CHO-SEAL®.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la sección transversal radial: 0.070 in / 1.78 mm
  • Material de la junta: CHO-SEAL 1350
  • Diámetro interior: 0.735 in / 18.67 mm
  • Forma: Molded O-Ring
  • Conector compatible: n/a
  • Material de relleno: Silver-Glass
  • Elastómero: Silicone
  • Durómetro: 65 Shore A
  • Gravedad específica: 1.9
  • Resistencia a la tracción: 200 psi, 1.38 MPa
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 160 °C
  • Conductividad térmica: 1.2 W/m-K
  • Nivel de blindaje de ruido: 116 dB @ 2 GHz
Safety Warning

Información del artículo

Parker Chomerics ha desarrollado y mejorado prácticamente todos los aspectos de la tecnología de materiales de elastómero conductor, desde las primeras siliconas rellenas de cobre plateado y plateado, hasta los últimos y más rentables compuestos de aluminio plateado y grafito niquelado. Hoy ofrecemos la selección más completa y los productos de la más alta calidad disponibles.


Las juntas moldeadas de elastómero eléctricamente conductor en forma de junta tórica de Parker Chomerics están disponibles en varios elastómeros conductores CHO-SEAL®, que consisten en un aglutinante de silicona, fluorosilicona o EPDM con un relleno de plata pura, cobre plateado, aluminio plateado, níquel plateado, vidrio plateado, grafito niquelado, aluminio niquelado o partículas de grafito no chapadas.


Las juntas moldeadas de elastómero eléctricamente conductor en forma de junta tórica proporcionan sellado de humedad / presión y blindaje EMI / EMP cuando se comprimen en una ranura diseñada correctamente. Son intercambiables con sellos no conductores estándar de las mismas dimensiones. Juntas tóricas con dimensiones interiores (ID) superiores a 2 pulg. (51 mm) se puede hacer empalmando materiales extruidos en lugar de moldeando si los radios de las esquinas de las ranuras son generosos.


Hay tamaños adicionales disponibles. Para tamaños personalizados, se deben proporcionar dibujos. El número de pieza será asignado por Parker Chomerics.


Tolerancias de la sección transversal de la junta tórica:

• Juntas de 0,040 a 0,069 pulgadas (1,02-1,75 mm) - tolerancia: ± 0,003 pulgadas (± 0,08 mm)

• Juntas de 0,070 a 0,100 pulgadas (1,78-2,54 mm) - tolerancia ± 0,004 pulgadas (± 0,10 mm)

• Juntas de 0,101 a 0,200 pulgadas (2,57-5,08 mm) – tolerancia ± 0,005 pulgadas (± 0,13 mm)

• Juntas de tamaño 0.201 a 0.350 pulgadas (5.11-8.89 mm) – tolerancia ± 0.008 pulgadas (± 0.20 mm)


Tolerancias de diámetro interior de la junta tórica:

• Juntas de 0,100 a 1,500 pulgadas (2,54 a 38,10 mm) – tolerancia ± 0,010 pulgadas (± 0,25 mm)

• Juntas de 1.501 a 2.500 pulgadas (38.13 a 63.50 mm) – tolerancia ± 0.015 pulgadas (± 0.38 mm)

• Juntas de 2.501 a 4.500 pulgadas (63.53 a 114.30 mm) – tolerancia ± 0.020 pulgadas (± 0.51 mm)

• Juntas de 4.501 a 7.000 pulgadas (114.33 a 177.80 mm) – tolerancia ± 0.025 pulgadas (± 0.64 mm)

• Juntas de >7,00 pulgadas (>177,80 mm) – tolerancia ± 0,35% de la nom. mortecino.


Características / Beneficios:

• Fiabilidad superior

• Rentable

• Diseño flexible

• Opciones coextruidas (con sellos contra la intemperie) disponibles


Aplicaciones típicas:

• Defensa

• Aeroespacial

• Electrónica de consumo

• Telecomunicaciones

• Industrial

• Automotor

• Ciencias de la vida


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Chomerics Division Europe

Unit 6, Century Point

Halifax Road

High Wycombe

Bucks

United Kingdom

HP12 3SL

Teléfono

+44 1494 455400

Fax

+44 1494 455466

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
179336