Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Sistemas de tratamiento de aire comprimido de caudal medio con eliminación de vapores de aceite, que surten aire según la clase 0 de ISO 8573-1 a caudales de hasta 300 m³/h a 7 barg. Aptos para todas las aplicaciones industriales de aire comprimido.
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Support Library - Compressed Air Knowledge and Resource Centre |
| Tutoriales y demostraciones del producto |
|---|
| Video - The Right Dryer For Your Application - (Spanish) |
| Productos | Caudal | Pressure Dew Point | Grado ISO | Tipo de conexión | Tamaño del puerto | Requisitos eléctricos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFASHL050-40G16AE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL050-70G16AE | 56 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL050-40N16DE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL050-70N16DE | 59 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL050-40N16AE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL050-70N16AE | 58 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL050-40G16DE | 55 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL050-70G16DE | 57 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL055-40G16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL055-70G16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL055-40G16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL055-70G16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL055-40N16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL055-70N16AE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL055-40N16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL055-70N16DE | 70 m³/h @ 7 barg (41 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL060-70G16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL060-70G16DE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL060-70N16AE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL060-70N16DE | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL065-40G16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL065-70G16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL065-40G16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL065-70G16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL065-40N16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL065-70N16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | ½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL065-40N16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL065-70N16DE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | ½ inch | 24V DC |
| OFASHL070-40G16AE | 110 m³/h @ 7 barg (65 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | ¾ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL070-70G16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | ¾ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL070-40G16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | ¾ inch | 24V DC |
| OFASHL070-70G16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | ¾ inch | 24V DC |
| OFASHL070-40N16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | ¾ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL070-70N16AE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | ¾ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL070-40N16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | ¾ inch | 24V DC |
| OFASHL070-70N16DE | 150 m³/h @ 7 barg (88 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | ¾ inch | 24V DC |
| OFASHL075-40G16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | 1 inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL075-70G16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | 1 inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL075-40G16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | 1 inch | 24V DC |
| OFASHL075-70G16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | 1 inch | 24V DC |
| OFASHL075-40N16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | 1 inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL075-70N16AE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | 1 inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL075-40N16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | 1 inch | 24V DC |
| OFASHL075-70N16DE | 185 m³/h @ 7 barg (109 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | 1 inch | 24V DC |
| OFASHL080-40G16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | 1 inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL080-70G16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | 1 inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL080-40G16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | 1 inch | 24V DC |
| OFASHL080-70G16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | 1 inch | 24V DC |
| OFASHL080-40N16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | 1 inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL080-70N16AE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | 1 inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL080-40N16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | 1 inch | 24V DC |
| OFASHL080-70N16DE | 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | 1 inch | 24V DC |
| OFASHL085-40G16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | 1½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL085-70G16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | 1½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL085-40G16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | BSPP | 1½ inch | 24V DC |
| OFASHL085-70G16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | BSPP | 1½ inch | 24V DC |
| OFASHL085-40N16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | 1½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL085-70N16AE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | 1½ inch | 85 - 265V 1ph 50/60Hz |
| OFASHL085-40N16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -40°C (-40°F) or -20°C (-4°F) | Class 2.2.0 or Class 2.3.0 | NPT | 1½ inch | 24V DC |
| OFASHL085-70N16DE | 300 m³/h @ 7 barg (177 cfm @ 102 psig) | -70°C (-100°F) | Class 2.1.0 | NPT | 1½ inch | 24V DC |