Separador de agua para aire comprimido OIL-X Grado WS (para presiones de hasta 16 barg) | #WSPX010CNFX


LOADING IMAGES
WSPX010CNFX

Separador de agua para aire comprimido OIL-X Grado WS (para presiones de hasta 16 barg) | #WSPX010CNFX

Separadores de agua de aluminio fundido y acero al carbono forjado para eliminar de forma eficiente la contaminación de líquido a granel en el suministro de aire comprimido, con un caudal de hasta 25 920 m³/h a 7 barg.


Especificaciones técnicas

  • Requisitos eléctricos: N/A
  • Opción de drenaje: Automatic Float
  • Índice de caudal máximo: 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig)
  • Tipo de conexión: NPT
  • Tamaño del puerto: ½ inch
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Compressed Air Filter
  • Tipo de filtro: Water Separator
  • Serie del producto: OIL-X Grade WS
  • Aplicación: Compressed Air and Nitrogen Gas Applications
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment<br/> Food & Beverage<br/> Automotive<br/> Electronics<br/> Pharmaceuticals<br/> Medical & Dental
  • Valor de filtración (micras): n/a
  • Diferencia de presiones: 48.0 mbar Initial Saturated, 100% Flow, 0.7 psi Initial Saturated, 100% Flow
  • Materiales de fabricación: Die Cast Aluminium
  • Presión de trabajo: 1.5 to 16 barg, 22 to 232 psig
  • Temperatura de funcionamiento: 2 to 60 °C, 35 to 149 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: Fully tested - In accordance with ISO12500-4 & ISO8573-9 for liquid water. <br/><br/>Separation performance independently validated - by Lloyds Register.<br/><br/>PED 2014/68/EU Fluid Group II
  • Altura: 180.0 mm, 7.09 inch
  • Anchura: 76.0 mm, 2.99 inch
  • Profundidad: 65.0 mm, 2.56 inch
  • Peso: 0.81 kg, 1.78 lb
Safety Warning

Información del artículo

El agua a granel que existe en todos los sistemas de aire comprimido provoca problemas: corrosión de las tuberías, daños permanentes en las válvulas, los cilindros, las herramientas neumáticas y la maquinaria, así como la reducción de la eficacia de los intercambiadores de calor/postenfriadores.

Más del 99 % del agua a granel puede eliminarse de manera fácil y económica mediante la instalación del separador de agua de alta eficiencia OIL-X Grado WS de Parker domnick hunter. Ahora, su sistema de aire comprimido funcionará de manera mucho más eficiente con un costo de mantenimiento y un tiempo de inactividad reducidos. La tecnología de Grado WS también mejorará la efectividad de los postenfriadores, los secadores refrigerados, los filtros y otros equipos aguas abajo.

Características
• Separadores de agua con la mayor eficiencia energética del mundo

• Para la eliminación de aceite líquido y agua condensada a granel

• Se utiliza para proteger los filtros coalescentes de la contaminación de los líquidos a granel

• Probado de conformidad con la norma ISO8573-9

Ventajas
• Eliminación de líquidos de alta eficiencia en todas las condiciones de flujo

• Rentable

• Bajo mantenimiento

• Presión diferencial muy baja

• Elimina el óxido y el sarro de tubería

Además de proteger los filtros coalescentes de la contaminación de los líquidos a granel, los separadores de agua de Grado WS se pueden utilizar en las fases de uso del intercambiador de frío y del postenfriador del compresor, de los receptores de aire húmedo y de los secadores de refrigeración.

Dimensionado y selección
Nota importante: Para garantizar las prestaciones adecuadas de pureza del aire, los separadores de agua deben presentar el tamaño correcto para proporcionar una presión mínima de servicio y un caudal de entrada máximo mediante los factores de corrección que se encuentran en la hoja de datos del producto.

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
WSPX010CNFX STP

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066