Válvulas de Asiento Angular Serie PA | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Función

Configuración

Tamaño del puerto

Material del cuerpo

Presión de trabajo máxima

Presión del vapor máxima

Presión mínima del piloto

Material del alojamiento del accionador

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas de Asiento Angular Serie PA

Válvulas de Asiento Angular Serie PA

Válvulas de asiento angular (ASV) accionadas neumáticamente de 2 vías disponibles en modelos de encendido/apagado y control proporcional. También están disponibles tecnologías opcionales de feedback de posición.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • División: Fluid Control Division
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • Tipo de productos: Angle Valve
  • Estilo de productos: Pneumatically Actuated
  • Función: 2-Way
  • Configuración: Normally Closed, Normally Open
  • Presión de trabajo máxima: Up to 232 psi
  • Presión del vapor máxima: Up to 130 psi
  • Presión piloto máxima: Up to 145 psi
  • Presión mínima del piloto: 43.5 to 94.3 psi
  • Coeficiente del caudal: 5.5 to 81.7 Cv
  • Tipo de conexión: NPT
  • Tamaño de la conexión: 3/8 to 2-1/2 inch
  • Tamaño del orificio: 0.51 to 2.56 inch
  • Para tipo de fluido: Air, Inert Gas, Liquids, Steam
  • Tipo de accionamiento: Air Pilot
  • Tamaño del actuador: 32 to 100 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 140 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 356 °F
  • Tensión de suministro de entrada: 12 to 24 VDC for Proximity Sensor option, 24 VDC for Proportional Control Valve, 12 to 48 VDC for Limit Switch Box option
  • Cumplimiento con especificaciones: European Pressure Equipmemt Directive 2014/68/EU in accordance with Annex II, Category II, Group 2, Module A1
  • Materiales de fabricación: 304 Stainless Steel (Actuator Housing), Aluminium (Actuator Housing)
  • Entrada de señal: 0/4 - 20 mA for Proportional Control Valve
  • Material del cuerpo: 304 Stainless Steel, 316L Stainless Steel
  • Material de la junta: PTFE
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas de asiento angular de 2 vías Parker, normalmente cerradas y normalmente abiertas, pueden manejar una variedad de medios, desde aire, gases inertes, agua, vapor y soluciones corrosivas hasta temperaturas de 356 F. Tienen cuerpos duraderos de acero inoxidable 304 o 316L con opciones de carcasa de actuador de aluminio o acero inoxidable, ofrecen configuraciones sobre o debajo del asiento para todas las aplicaciones de flujo y cumplen con la Directiva de equipos a presión 97/23 / EC. Están disponibles en configuración de encendido / apagado con caja de interruptor de límite opcional o sensor de proximidad y también control proporcional.


Mercados:

• Equipo comercial

• Procesamiento de alimentos y bebidas

• Generación de energía

• Petroquímica

• Petróleo y gas

• Control de procesos industriales

Características / Beneficios:

• Diseño compacto

• Altos caudales de hasta 81.7Cv

• Indicador de posición visual

• Caja de interruptor de límite opcional o sensor de proximidad para indicación directa y remota de la posición de la válvula

• Válvulas de control proporcionales para el control de presión, temperatura, flujo y nivel de líquido

• Carcasa del actuador de acero inoxidable para una durabilidad excepcional

• Se puede montar en cualquier posición

• ANSI Clase VI para un cierre hermético y una larga vida útil

• Todas las válvulas cumplen con la Directiva de equipos a presión 97/23 / CE

• Las válvulas de encendido/apagado sin accesorios cumplen con la Directiva Europea ATmosphere EXplosive 2014/34/UE de acuerdo con el Anexo VIII §3 específico para equipos no eléctricos para uso en entornos potencialmente explosivos - Zona 2/22

Aplicaciones:

• Procesamiento de alimentos y bebidas

• Tecnología y tratamiento del agua

• Industria textil

• Sistemas de enfriamiento en máquinas de moldeo por inyección, soldadores industriales y centros de mecanizado

• Industria farmacéutica y cosmética

•Tecnología de procesos químicos

• Intercambiadores de calor de refrigeración y enfriamiento

• Suministro de vapor de esterilizadores

• Transporte de agua: minería, sistemas de cemento / concreto, pulpa y papel

• Aplicaciones industriales generales de fluidos agresivos

• Equipo de lavandería industrial

• Secadores de aire industriales

Documentos relacionados

×
Productos Función Configuración Tamaño del puerto Material del cuerpo Presión de trabajo máxima Presión del vapor máxima Presión mínima del piloto Material del alojamiento del accionador
PA10C1N3R032S 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 65.3 - 87 psi 304 Stainless Steel
PA10C2N3R032S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/8 inch 316L Stainless Steel 87 psi N/A 73 - 87 psi 304 Stainless Steel
PA10S1N3R040S 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA10S1N3R040S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA10S1N3R040S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA10S1N3R050S 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi 304 Stainless Steel
PA10S1N3R050S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi 304 Stainless Steel
PA10S1N3R050S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi 304 Stainless Steel
PA10S1N3S050A 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/8 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi Aluminium
PA10S1N3S050A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/8 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi Aluminium
PA10S1N3S050A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/8 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi Aluminium
PA10S3N3R050S 2-Way Normally Open - Under Seat 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 50.8 psi 304 Stainless Steel
PA10S3N3S050A 2-Way Normally Open - Under Seat 3/8 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 50.8 psi Aluminium
PA10SAN3R050S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA10SAN3R050S-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA10SAN3R050S-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/8 inch 316L Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA10SAN3S050A 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/8 inch 304 Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA10SAN3S050A-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/8 inch 304 Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA10SAN3S050A-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/8 inch 304 Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA15C1N4R032S 2-Way Normally Closed - Over Seat 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 65.3 - 87 psi 304 Stainless Steel
PA15C2N4R032S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1/2 inch 316L Stainless Steel 87 psi N/A 73 - 87 psi 304 Stainless Steel
PA15S1N4R040S 2-Way Normally Closed - Over Seat 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA15S1N4R040S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA15S1N4R040S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA15S1N4R050S 2-Way Normally Closed - Over Seat 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi 304 Stainless Steel
PA15S1N4R050S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi 304 Stainless Steel
PA15S1N4R050S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi 304 Stainless Steel
PA15S1N4S050A 2-Way Normally Closed - Over Seat 1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi Aluminium
PA15S1N4S050A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi Aluminium
PA15S1N4S050A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi Aluminium
PA15S3N4R050S 2-Way Normally Open - Under Seat 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 50.8 psi 304 Stainless Steel
PA15S3N4S050A 2-Way Normally Open - Under Seat 1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 50.8 psi Aluminium
PA15SAN4R050S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA15SAN4R050S-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA15SAN4R050S-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA15SAN4R063A-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 58.0 psi Aluminium
PA15SAN4R063S-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA15SAN4S050A 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA15SAN4S050A-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA15SAN4S050A-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA20C1N5R032S 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 65.3 - 87 psi 304 Stainless Steel
PA20C2N5R032S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/4 inch 316L Stainless Steel 58 psi N/A 73 - 87 psi 304 Stainless Steel
PA20S1N5R050S 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi 304 Stainless Steel
PA20S1N5R050S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi 304 Stainless Steel
PA20S1N5R050S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi 304 Stainless Steel
PA20S1N5S050A 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/4 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi Aluminium
PA20S1N5S050A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/4 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi Aluminium
PA20S1N5S050A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 3/4 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi Aluminium
PA20S3N5R050S 2-Way Normally Open - Under Seat 3/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 50.8 psi 304 Stainless Steel
PA20S3N5S050A 2-Way Normally Open - Under Seat 3/4 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 50.8 psi Aluminium
PA20SAN5R050S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/4 inch 316L Stainless Steel 145 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA20SAN5R050S-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/4 inch 316L Stainless Steel 145 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA20SAN5R050S-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/4 inch 316L Stainless Steel 145 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA20SAN5R063A-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/4 inch 316L Stainless Steel 203 psi 130 psi 73.0 psi Aluminium
PA20SAN5R063S-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/4 inch 316L Stainless Steel 203 psi 130 psi 73.0 psi 304 Stainless Steel
PA20SAN5S050A 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/4 inch 304 Stainless Steel 145 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA20SAN5S050A-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/4 inch 304 Stainless Steel 145 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA20SAN5S050A-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 3/4 inch 304 Stainless Steel 145 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA25S1N6R050S 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi 304 Stainless Steel
PA25S1N6R050S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi 304 Stainless Steel
PA25S1N6R050S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi 304 Stainless Steel
PA25S1N6R063S 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi 304 Stainless Steel
PA25S1N6R063S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi 304 Stainless Steel
PA25S1N6R063S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi 304 Stainless Steel
PA25S1N6S050A 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi Aluminium
PA25S1N6S050A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi Aluminium
PA25S1N6S050A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi Aluminium
PA25S1N6S063A 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi Aluminium
PA25S1N6S063A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi Aluminium
PA25S1N6S063A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 58 psi Aluminium
PA25S3N6R063S 2-Way Normally Open - Under Seat 1 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA25S3N6S063A 2-Way Normally Open - Under Seat 1 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 65.3 psi Aluminium
PA25SAN6R063S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1 inch 316L Stainless Steel 116 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA25SAN6R063S-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1 inch 316L Stainless Steel 116 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA25SAN6R063S-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1 inch 316L Stainless Steel 116 psi N/A 65.3 psi 304 Stainless Steel
PA25SAN6R080A-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 58.0 psi Aluminium
PA25SAN6R080S-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA25SAN6S063A 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1 inch 304 Stainless Steel 116 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA25SAN6S063A-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1 inch 304 Stainless Steel 116 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA25SAN6S063A-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1 inch 304 Stainless Steel 116 psi N/A 65.3 psi Aluminium
PA32S1N7R063S 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi 304 Stainless Steel
PA32S1N7R063S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi 304 Stainless Steel
PA32S1N7R063S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi 304 Stainless Steel
PA32S1N7S063A 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/4 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi Aluminium
PA32S1N7S063A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/4 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi Aluminium
PA32S1N7S063A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/4 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 80 psi Aluminium
PA32S3N7R080S 2-Way Normally Open - Under Seat 1-1/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi 304 Stainless Steel
PA32S3N7S080A 2-Way Normally Open - Under Seat 1-1/4 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi Aluminium
PA32SAN7R080S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/4 inch 316L Stainless Steel 160 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA32SAN7R080S-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/4 inch 316L Stainless Steel 160 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA32SAN7R080S-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/4 inch 316L Stainless Steel 160 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA32SAN7R100A-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 65.0 psi Aluminium
PA32SAN7R100S-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/4 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 65.0 psi 304 Stainless Steel
PA32SAN7S080A 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/4 inch 304 Stainless Steel 160 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA32SAN7S080A-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/4 inch 304 Stainless Steel 160 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA32SAN7S080A-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/4 inch 304 Stainless Steel 160 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA40S1N8R063S 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi 304 Stainless Steel
PA40S1N8R063S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi 304 Stainless Steel
PA40S1N8R063S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi 304 Stainless Steel
PA40S1N8S063A 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi Aluminium
PA40S1N8S063A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi Aluminium
PA40S1N8S063A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 1-1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi Aluminium
PA40S3N8R080S 2-Way Normally Open - Under Seat 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi 304 Stainless Steel
PA40S3N8S080A 2-Way Normally Open - Under Seat 1-1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi Aluminium
PA40SAN8R080S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 116 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA40SAN8R080S-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 116 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA40SAN8R080S-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 116 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA40SAN8R100A-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 73.0 psi Aluminium
PA40SAN8R100S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA40SAN8R100S-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA40SAN8R100S-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 73.0 psi 304 Stainless Steel
PA40SAN8R100S-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 316L Stainless Steel 232 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA40SAN8S080A 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 304 Stainless Steel 116 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA40SAN8S080A-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 304 Stainless Steel 116 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA40SAN8S080A-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 304 Stainless Steel 116 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA40SAN8S100A 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA40SAN8S100A-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA40SAN8S100A-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 1-1/2 inch 304 Stainless Steel 232 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA50S1N9R063S 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 316L Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi 304 Stainless Steel
PA50S1N9R063S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 316L Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi 304 Stainless Steel
PA50S1N9R063S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 316L Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi 304 Stainless Steel
PA50S1N9R080S 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 95.7 psi 304 Stainless Steel
PA50S1N9R080S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 95.7 psi 304 Stainless Steel
PA50S1N9R080S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 95.7 psi 304 Stainless Steel
PA50S1N9R100S 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 72.5 psi 304 Stainless Steel
PA50S1N9R100S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 72.5 psi 304 Stainless Steel
PA50S1N9R100S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 72.5 psi 304 Stainless Steel
PA50S1N9S063A 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 304 Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi Aluminium
PA50S1N9S063A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 304 Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi Aluminium
PA50S1N9S063A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 304 Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 94.3 psi Aluminium
PA50S1N9S080A 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 95.7 psi Aluminium
PA50S1N9S080A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 95.7 psi Aluminium
PA50S1N9S080A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 95.7 psi Aluminium
PA50S1N9S100A 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 72.5 psi Aluminium
PA50S1N9S100A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 72.5 psi Aluminium
PA50S1N9S100A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 - 72.5 psi Aluminium
PA50S3N9R080S 2-Way Normally Open - Under Seat 2 inch 316L Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi 304 Stainless Steel
PA50S3N9S080A 2-Way Normally Open - Under Seat 2 inch 304 Stainless Steel 232 psi 130 psi 43.5 psi Aluminium
PA50SAN9R100A-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 2 inch 316L Stainless Steel 131 psi 130 psi 73.0 psi Aluminium
PA50SAN9R100S 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 2 inch 316L Stainless Steel 130 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA50SAN9R100S-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 2 inch 316L Stainless Steel 130 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA50SAN9R100S-PR 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 2 inch 316L Stainless Steel 131 psi 130 psi 73.0 psi 304 Stainless Steel
PA50SAN9R100S-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 2 inch 316L Stainless Steel 130 psi N/A 58.0 psi 304 Stainless Steel
PA50SAN9S100A 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 2 inch 304 Stainless Steel 130 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA50SAN9S100A-LS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 2 inch 304 Stainless Steel 130 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA50SAN9S100A-PS 2-Way Normally Closed - Under Seat Anti-Waterhammer 2 inch 304 Stainless Steel 130 psi N/A 58.0 psi Aluminium
PA65S1NTR100S 2-Way Normally Closed - Over Seat 2-1/2 inch 316L Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 87 psi 304 Stainless Steel
PA65S1NTR100S-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2-1/2 inch 316L Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 87 psi 304 Stainless Steel
PA65S1NTR100S-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2-1/2 inch 316L Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 87 psi 304 Stainless Steel
PA65S1NTS100A 2-Way Normally Closed - Over Seat 2-1/2 inch 304 Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 87 psi Aluminium
PA65S1NTS100A-LS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2-1/2 inch 304 Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 87 psi Aluminium
PA65S1NTS100A-PS 2-Way Normally Closed - Over Seat 2-1/2 inch 304 Stainless Steel 145 psi 130 psi 43.5 - 87 psi Aluminium

687PDC
821838