550034DIS - Electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas de Parker, de 1-1/2" para uso general | Parker NA

Electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas de Parker, de 1-1/2" para uso general | #550034DIS

Electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas de Parker, de 1-1/2" para uso general | #550034DIS OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tensión (V): 24VDC
  • Energía (Vatios): 9
  • Tipo de bobina: Coil for DIN plug connection, 32 mm
  • Factor de caudal 1 (l/min): 500
  • Material de la junta: NBR
  • Serie del producto: General Purpose Solenoid Valves
  • Tipo de válvula: 2-Way
  • Función: Normally Closed (NC)
  • Tamaño del puerto: 1-1/2 inch
  • Voltaje de entrada: 24.0 VDC
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: NBR
  • Tamaño del orificio 1: 40 mm
  • Coeficiente del caudal 1: 30 m3/hour, 500 L/min
  • Consumo de energía: 9 W
  • Tipo de bobina: Coil for DIN plug connection, 32 mm
  • Diferencia de presiones máxima: 10 bar
  • Diferencia de presiones mínima: 0.1 bar
  • Número de puertos: 2
  • Tipo de accionamiento: Pilot Operated
  • Medio: Oil
  • Tipo de puerto: BSP
  • Tamaño del orificio 2: n/a
  • Coeficiente del caudal 2: n/a
  • Temperatura mínima del fluido: -10 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 90 °C
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: IP65
Safety Warning

Información del artículo

Las electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas G 1-1/2" de Parker se utilizan en una gran variedad de aplicaciones con o sin diferencial de presión. Estas válvulas resultan ideales para canalizar aire, líquidos y gases, están disponibles principalmente con cuerpos de latón o acero inoxidable y se combinan con una gran variedad de materiales de sellado, por lo que ofrecen muchas opciones de compatibilidad química.





Mercados:

• Bebidas

• Ciencias de la vida

• Equipos industriales





Características/beneficios:

• Las mejores prestaciones para presión operativa diferencial mínima y máxima

• Uno de los tiempos de respuesta de apertura eléctrica e hidráulica más rápidos del mercado

• Concepto modular: una amplia gama de piezas eléctricas aumenta la versatilidad de este producto

• Diseño robusto: se han estudiado y sobredimensionado las áreas sometidas a estrés mecánico

• Opción de control de invalidación manual: la válvula se puede activar fácilmente incluso cuando no hay suministro de energía

• Fácil acceso a las piezas internas para permitir un mantenimiento sencillo y rápido

• Medios: Aire, gases, agua y aceites ligeros





Aplicaciones:

• Compresores

• Purificación y dispensadores de agua

• Sistemas de refrigeración

• Esterilizadores

• Equipos de análisis y diagnóstico

• Dispositivos médicos y dentales

• Equipos de soldadura

• Equipos de lubricación

• Máquinas expendedoras y dispensadores de bebidas

• Quemadores de aceite

• Equipos de humidificación y nebulización

• Equipos móviles

• Máquinas textiles y de lavado en seco

• Riego


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division Europe

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Via E.Fermi, 5

Gessate (MI)

Italy

20060

Teléfono

+39 02 951251

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A18171