221G6136-495905C2 - Electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas de Parker, de 1" para uso general | Parker NA

Electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas de Parker, de 1" para uso general | #221G6136-495905C2

Electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas de Parker, de 1" para uso general | #221G6136-495905C2

Electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas G 1" de Parker: ofrecen presiones de trabajo hasta 20 bar y factores de flujo hasta 11,6 m3/h, varios materiales para el cuerpo y de sellado para todo tipo de apps de control de fluidos de uso general.


Especificaciones técnicas

  • Tensión (V): 24VDC
  • Material del cuerpo: 316L Stainless St.
  • Energía (Vatios): 8
  • Tamaño del orificio 1 (mm): 25
  • Tipo de bobina: Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
  • Factor de caudal 1 (l/min): 170
  • Material de la junta: FKM
  • Serie del producto: General Purpose Solenoid Valves
  • Tipo de válvula: 2-Way
  • Función: Normally Closed (NC)
  • Tamaño del puerto: 1 inch
  • Voltaje de entrada: 24.0 VDC
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 316L
  • Material de la junta: FKM
  • Tamaño del orificio 1: 25 mm
  • Coeficiente del caudal 1: 10.2 m3/hour, 170 L/min
  • Consumo de energía: 8 W
  • Tipo de bobina: Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm, Flame Proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
  • Diferencia de presiones máxima: 10 bar
  • Diferencia de presiones mínima: 0 bar
  • Número de puertos: 2
  • Tipo de accionamiento: Magnalift
  • Medio: Air, Oil
  • Tipo de puerto: BSP
  • Tamaño del orificio 2: n/a
  • Coeficiente del caudal 2: n/a
  • Temperatura mínima del fluido: -10 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 80 °C
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: IP67
Safety Warning

Información del artículo

Las electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas G 1" de Parker se utilizan en una gran variedad de aplicaciones con o sin diferencial de presión. Estas válvulas resultan ideales para canalizar aire, líquidos y gases, están disponibles principalmente con cuerpos de latón o acero inoxidable y se combinan con una gran variedad de materiales de sellado, por lo que ofrecen muchas opciones de compatibilidad química.

Tamaños de orificio: Hasta 27 mm
Factor de flujo (KV): Hasta 11,6 m3/h
Presión diferencial mínima de trabajo (MOPD): Hasta 20 bar
Fluidos: Aire, gases, agua y aceites ligeros
Máx. temperatura del fluido: 180 °C
Especificación eléctrica: de 0,3 vatios a 16 vatios

Aplicaciones:
• Compresores
• Purificación y dispensadores de agua
• Sistemas de refrigeración
• Esterilizadores
• Equipos de análisis y diagnóstico
• Dispositivos médicos y dentales
• Equipos de soldadura
• Equipos de lubricación
• Máquinas expendedoras y dispensadores de bebidas
• Quemadores de aceite
• Equipos de humidificación y nebulización
• Equipos móviles
• Máquinas textiles y de lavado en seco
• Riego

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division Europe

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Via E.Fermi, 5

Gessate (MI)

Italy

20060

Teléfono

+39 02 951251

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A18171