Electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas de Parker de latón con bajo contenido en plomo | #121ZH1030-2995-483510S5_LLB


LOADING IMAGES
121ZH1030-2995-483510S5

Electroválvulas de 2 vías normalmente cerradas de Parker de latón con bajo contenido en plomo | #121ZH1030-2995-483510S5 OBSOLETE

This product is no longer available – please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de bobina: Double Frequency Coil, DIN plug connection, 32 mm
  • Tamaño del orificio 1 (mm): 3
  • Tensión (V): 110-115VAC/50Hz, 120VAC/60Hz
  • Material de la junta: FDA FKM
  • Tamaño del puerto: G1/8
  • Serie del producto: Low Lead Brass Solenoid Valves
  • Tipo de válvula: 2-Way
  • Función: Normally Closed (NC)
  • Tamaño del puerto: G1/8
  • Voltaje de entrada: 110-115 VAC/50Hz, 120 VAC/60Hz
  • Material del cuerpo: CW510L Low Lead Brass
  • Material de la junta: FDA FKM
  • Tamaño del orificio 1: 3 mm
  • Coeficiente del caudal 1: 0.27 m3/hour, 4.5 L/min
  • Consumo de energía: 9 W
  • Tipo de bobina: Double Frequency Coil, DIN plug connection, 32 mm
  • Diferencia de presiones máxima: 8.5 bar
  • Diferencia de presiones mínima: 0 bar
  • Número de puertos: 2
  • Tipo de accionamiento: Direct Operated
  • Medio: Hot & Cold Water, Superheated Water and Steam
  • Tipo de puerto: BSP
  • Tamaño del orificio 2: n/a
  • Coeficiente del caudal 2: n/a
  • Temperatura mínima del fluido: -10 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 140 °C
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: IP65 (with DIN plug), Insulation Class F (155°C) (with DIN plug)
Safety Warning

Información del artículo

Gracias a su estructura integral de acero inoxidable de los pilotos de las válvulas, la gama de electroválvulas de dos vías de latón con bajo contenido en plomo de Parker proporciona un rendimiento excelente. El cuerpo forjado está hecho de latón CW510L con bajo contenido en plomo; todas las piezas incluidas en esta página están certificadas según NSF169. El asiento de acero inoxidable, compacto y robusto al mismo tiempo, aumenta la vida útil de la válvula, así como su resistencia ante los efectos de las acumulaciones de cal. Se puede utilizar una amplia variedad de componentes eléctricos con esta válvula, incluidas las soluciones IP65 VDE y UL. Entre las aplicaciones más comunes, se encuentra el control de la función de carga de agua fría o vapor de agua caliente.

Ventajas:
Parker fue la primera empresa en desarrollar el sistema de sellado con Ruby para electroválvulas. Nuestra experiencia en esta tecnología hace que nuestros productos sean extremadamente eficientes ante las acumulaciones de cal. Hay disponibles componentes eléctricos de alto rendimiento, con un consumo de energía bajo y una amplia variedad de configuraciones y homologaciones. El diseño resistente y robusto le proporcionará una gran fiabilidad, lo que reduce el riesgo de fallos mientras su equipo trabaja y evitando así los tiempos de inactividad.

Características:
- Tamaños de orificio: Hasta 5 mm
- Factor de flujo (KV): Hasta 0,57 m3/h
- Presión diferencial mínima de trabajo (MOPD): Hasta 20 bar
- Fluidos: Agua caliente y fría, agua y vapor sobrecalentados
- Máx. temperatura del fluido: 140 °C
- Especificación eléctrica: Desde 4 hasta 14 vatios
- Cuerpo de la válvula: Latón moldeado, CW510L UNI EN 12165
- Juntas: FDA FKM, Ruby
- Tubo operador, núcleos y asiento: Acero inoxidable

Aplicaciones:
• Máquinas expendedoras y dispensadores de bebidas
• Control de carga de agua de calderas
• Control de vapor
• Cierre de agua fría, caliente o sobrecalentada
• Mezcla de agua fría y vapor
• Control de presión de vapor (presostato)
• Dispensadores de agua automáticos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division Europe

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Via E.Fermi, 5

Gessate (MI)

Italy

20060

Teléfono

+39 02 951251

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A18171