Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas de Parker, de 1/4" para uso general | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tensión (V)

Material del cuerpo

Material de la junta

Tamaño del orificio 1 (mm)

Factor de caudal 1 (l/min)

Energía (Vatios)

Tipo de bobina

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas de Parker, de 1/4 para uso general

Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas de Parker, de 1/4" para uso general

Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas G 1/4" de Parker: ofrecen presiones de trabajo hasta 10 bar y factores de flujo hasta 1,2 m3/h, varios materiales para el cuerpo y de sellado para todo tipo de apps de control de fluidos de uso general.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: General Purpose Solenoid Valves
  • Tipo de válvula: 3-Way
  • Función: Normally Closed
  • Tamaño del puerto: 1/4 inch
  • Voltaje de entrada: 220-230VAC/50Hz or 24/28VDC
  • Material del cuerpo: Anodized Aluminium, 303 Stainless St., 316L Stainless St. or Brass
  • Material de la junta: FKM, NBR, PCTFE, PUR, Ruby
  • Tamaño del orificio 1: 0.8 to 8 mm
  • Coeficiente del caudal 1: 00.2 to 1.2 m3/hour, 0.3 to 20 L/min
  • Consumo de energía: 0.3 to 14 W
  • Tipo de bobina: DIN, Screw, Explosion Proof and Flame Proof, from 22 to 50 mm
  • Diferencia de presiones máxima: 2 to 75 bar
  • Diferencia de presiones mínima: 0 to 2.5 bar
  • Número de puertos: 3
  • Tipo de accionamiento: Direct Operated, MR and Pilot Operated
  • Medio: General Purpose for Air, Liquids, Gases and Oil
  • Tipo de puerto: BSP, NAMUR
  • Tamaño del orificio 2: 0.8 to 8 mm
  • Coeficiente del caudal 2: 0.2 to 1.2 m3/hour, 0.3 to 20 L/min
  • Temperatura mínima del fluido: -10 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 190 °C
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: IP44, IP65, IP66 or IP67
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas G 1/4" de Parker se utilizan en una gran variedad de aplicaciones con o sin diferencial de presión. Estas válvulas resultan ideales para canalizar aire, líquidos y gases, están disponibles principalmente con cuerpos de latón o acero inoxidable y se combinan con una gran variedad de materiales de sellado, por lo que ofrecen muchas opciones de compatibilidad química.





Mercados: 





Equipos industriales, 


Automatización industrial, 


Móvil, 


Transporte,


Ciencias de la vida, 


Dispensador de bebidas, 


Control de fluidos y procesos




Características/beneficios:




Diseño robusto y sólido


Ideal para aire, líquidos y gases


Cuerpo de latón o acero inoxidable




Aplicaciones:




Compresores


Purificación y dispensadores de agua


Sistemas de refrigeración


Esterilizadores


Equipos de análisis y diagnóstico


Dispositivos médicos y dentales


Equipos de soldadura


Equipos de lubricación


Máquinas expendedoras y dispensadores de bebidas


Quemadores de aceite


Equipos de humidificación y nebulización


Equipos móviles


Máquinas textiles y de lavado en seco


Riego

Productos Tensión (V) Material del cuerpo Material de la junta Tamaño del orificio 1 (mm) Factor de caudal 1 (l/min) Energía (Vatios) Tipo de bobina
131B04-496131C2 24VDC Anodized Aluminium NBR 1.2 0.8 3 Coil for DIN plug connection, double frequency, 22 mm
131B04-496131P9 230VAC/50-60Hz Anodized Aluminium NBR 1.2 0.8 3 Coil for DIN plug connection, double frequency, 22 mm
131B04-496482C2 24VDC Anodized Aluminium NBR 1.2 0.8 3 Coil for DIN plug connection, double frequency coil, 22 mm
131K0397-2995-496125C2 24VDC Brass PUR 2.5 3 1.6 Explosion proof electrical part "nAc nCc", low power, 32 mm
131K0397-495900C2 24VDC Brass PUR 2.5 3 2 Flame proof encapsulated electrical part "db mb", low power, 37 mm
131K0397-495910N7 28VDC Brass PUR 2.5 3 0.3 to 3 Explosion proof intrinsically safe electrical part "ia", "booster", 37 mm
131K0490-495910N7 28VDC Brass FKM 1 0.6 0.3 to 3 Explosion proof intrinsically safe electrical part "ia", "booster", 37 mm
131K05-2995-4818653D 220-230VAC/50Hz Brass PCTFE 0.8 0.3 8 Coil for DIN plug connection, 32 mm
131K05-2995-481865C2 24VDC Brass PCTFE 0.8 0.3 9 Coil for DIN plug connection, 32 mm
131K05-4270-4810003D 220-230VAC/50Hz Brass PCTFE 0.8 0.3 8 Coil with screw terminal, 40 mm
131K05-4270-481000C2 24VDC Brass PCTFE 0.8 0.3 8 Coil with screw terminal, 40 mm
131K65-4270-4810003D 220-230VAC/50Hz Brass Ruby 0.8 0.3 8 Coil with screw terminal, 40 mm
131K65-4270-486265C2 24VDC Brass Ruby 0.8 0.3 14 Coil with screw terminal,high temperature-high power, 40 mm
131K65-4270-486265F4 230VAC/50Hz Brass Ruby 0.8 0.3 14 Coil with screw terminal,high temperature-high power, 40 mm
131T21-2995-4958703D 220-230VAC/50Hz Brass FKM 4.5 7 8 Explosion proof electrical part "nAc nCc", 32 mm
131T22-4270-481044F4 230VAC/50Hz Brass FKM 3 4.5 14 Coil with screw terminal High power, 40 mm
131V5306-4270-481000C2 24VDC 303 Stainless St. FKM 2.5 3.5 8 Coil with screw terminal, 40 mm
131V5397-495910N7 28VDC 303 Stainless St. PUR 2.5 3 0.3 to 3 Explosion proof intrinsically safe electrical part "ia", "booster", 37 mm
131V5406-2995-481865C2 24VDC 303 Stainless St. FKM 1.5 1.5 9 Coil for DIN plug connection, 32 mm
131V5463-2995-481865C2 24VDC 303 Stainless St. Ruby 1.5 1.5 9 Coil for DIN plug connection, 32 mm
131V5497-495910N7 28VDC 303 Stainless St. PUR 1.5 1.5 0.3 to 3 Explosion proof intrinsically safe electrical part "ia", "booster", 37 mm
550016DIS 24VDC 316L Stainless St. FKM 1.5 1 5 -
550017DIS 220-230VAC/50Hz 316L Stainless St. FKM 1.5 1 4 -
550090DIS 230VAC/50-60Hz Brass FKM 2 2 9 Coil for DIN plug connection, UL for AC
E131E03-4270-481000C2 24VDC Brass FKM 2.5 2.7 8 Coil with screw terminal, 40 mm
E131K03-4270-4810003D 220-230VAC/50Hz Brass FKM 2.5 3.5 8 Coil with screw terminal, 40 mm
E131K03-495905F4 230VAC/50Hz Brass FKM 2.5 3.5 8 Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
E131K0308-2995-481865C2 24VDC Brass PUR 2.5 3.5 9 Coil for DIN plug connection, 32 mm
E131K0358-495905C2 24VDC Brass PUR 2.5 3.5 8 Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
E131K04-4270-481000C2 24VDC Brass FKM 1.5 1.5 8 Coil with screw terminal, 40 mm
E131K06-2995-4958703D 220-230VAC/50Hz Brass FKM 2 2.5 8 Explosion proof electrical part "nAc nCc", 32 mm
E131K06-2995-495870C2 24VDC Brass FKM 2 2.5 9 Explosion proof electrical part "nAc nCc", 32 mm
E131K06-4270-481000C2 24VDC Brass FKM 2 2.5 8 Coil with screw terminal, 40 mm
E131K06-495905F4 230VAC/50Hz Brass FKM 2 2.5 8 Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
E131K63-2995-4818653D 220-230VAC/50Hz Brass Ruby 2.5 3.5 8 Coil for DIN plug connection, 32 mm
E131K63-2995-481865C2 24VDC Brass Ruby 2.5 3.5 9 Coil for DIN plug connection, 32 mm
E131K64-4270-4810003D 220-230VAC/50Hz Brass Ruby 1.2 0.8 8 Coil with screw terminal, 40 mm
E131K64-4270-486265F4 230VAC/50Hz Brass Ruby 1.2 0.8 14 Coil with screw terminal,high temperature-high power, 40 mm
E331B01-4270-4810003D 220-230VAC/50Hz Anodized Aluminium FKM 8 20 8 Coil with screw terminal, 40 mm
E331B01-4270-481000C2 24VDC Anodized Aluminium FKM 8 20 8 Coil with screw terminal, 40 mm
E331B74-2995-4818653D 220-230VAC/50Hz Anodized Aluminium NBR 6.5 10 8 Coil for DIN plug connection, 32 mm

687PDC
A18171