B Series Heavy Duty Pneumatic Distributors for critical Process control applications | #345B34-4269-4849903P


LOADING IMAGES
345B34-4269-4849903P
Click to View CAD Model

B Series Heavy Duty Pneumatic Distributors for critical Process control applications | #345B34-4269-4849903P

B Series Heavy Duty Ported Pneumatic Distributors is a full range of indirect operated valves, solenoid or air operated, delivering a borad range of functions including 3/2, 4/2, 5/2.


Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima del fluido: +75°C
  • Tipo de válvula: 5/2 way
  • Material del cuerpo: Anodized aluminium
  • Material de la junta: NBR
  • Consumo de energía de la bobina: 11W
  • Conexión eléctrica: Screw terminal
  • Cumplimiento con especificaciones ATEX: -
  • Tamaño del orificio: 6 mm
  • Voltaje de suministro eléctrico: 220-230V 50-50Hz
  • Tamaño del puerto: G 1/4
  • Tipo de puerto: PIPE MOUNTING
  • Cumplimiento con especificaciones: With manual override and flow regulator. Pilot seat in FKM.
  • Coeficiente del caudal: 9 l/min
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar
  • Función: CONTROL BY ELECTRIC IMPULSE
  • Tipo de accionamiento: Pilot Operated
  • Medio: Air, Inert Gases
  • Presión mínima de trabajo: 1 bar
  • Temperatura mínima del fluido: -10 °C
  • Coil Temperature Range: -40 to 50 °C
  • Clase de aislamiento: F (155°C)
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: CE - EAC
Safety Warning

Información del artículo

The B Series Heavy Duty Ported Pneumatic Distributors includes many product solutions for Valve Actuation in Process or Industrial applications. This range delivers an unmatched high flow performance, up to 5000 l/min. The spool design and materials makes this product extremely reliable either for low and high frequency applications making it the best choice for critical process or industrial controls. This product solution modularity in combination with our ATEX coils program can optimize the total ownership costs delivering high reliability, extreme flexibility and best competitiveness. Typical applications are related with Actuator controls in the following markets: -Pharmaceutical - Food&Beverage production, storage - Water treatment - PET blowing - Air and Gases production and treatment - Refineries - Powders dosing - Pulp&Paper Industry.

Markets:
- Industrial
- Process
- Pharmaceutical
- Refineries
- PET Blowing

Applications:
- Actuator control

Features/Benefits
- High Flow
- Robust
- Coil modularity including Atex

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Product Demos & Tutorials
Solenoid Valves Overview Video
Literature and Reference Materials
Parker--General Catalogue--0112UK
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division Europe

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Via E.Fermi, 5

Gessate (MI)

Italy

20060

Teléfono

+39 02 951251

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A18171