Electroválvulas de 5 vías de retorno de muelle de Parker, de 1/4" para uso general | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tensión (V)

Material del cuerpo

Material de la junta

Tamaño del orificio 1 (mm)

Factor de caudal 1 (l/min)

Energía (Vatios)

Tipo de bobina

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Electroválvulas de 5 vías de retorno de muelle de Parker, de 1/4 para uso general

Electroválvulas de 5 vías de retorno de muelle de Parker, de 1/4" para uso general

Electroválvulas de 5 vías de retorno de muelle G 1/4" de Parker: ofrecen presiones de trabajo hasta 40 bar y factores de flujo hasta 1,2 m3/h, varios materiales para el cuerpo y de sellado para todo tipo de apps de control de fluidos de uso general.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: General Purpose Solenoid Valves
  • Tipo de válvula: 5-Way
  • Función: Spring Return
  • Tamaño del puerto: 1/4 inch
  • Voltaje de entrada: 220-230VAC/50Hz or 24/28VDC
  • Material del cuerpo: Anodized Aluminium and Zinc Alloy
  • Material de la junta: NBR, FKM, PUR, NBR/PUR
  • Tamaño del orificio 1: 6 to 14 mm
  • Coeficiente del caudal 1: 0.54 to 1.2 m3/hour, 9 to 37.5 L/min
  • Consumo de energía: 0.3 to 12 W
  • Tipo de bobina: DIN, Screw, Explosion Proof and Flame Proof, from 22 to 50 mm
  • Diferencia de presiones máxima: 10 to 40 bar
  • Diferencia de presiones mínima: 1 to 2.5 bar
  • Número de puertos: 5
  • Tipo de accionamiento: Pilot Operated
  • Medio: General Purpose for Air, Liquids, Gases and Oil
  • Tipo de puerto: NAMUR, BSP
  • Tamaño del orificio 2: 14 mm
  • Coeficiente del caudal 2: n/a
  • Temperatura mínima del fluido: -20 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 50 °C
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: IP44, IP65, IP67
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las electroválvulas de 5 vías G 1/4" de Parker se utilizan en una gran variedad de aplicaciones con o sin diferencial de presión. Estas válvulas resultan ideales para canalizar aire, líquidos y gases, están disponibles principalmente con cuerpos de latón o acero inoxidable y se combinan con una gran variedad de materiales de sellado, por lo que ofrecen muchas opciones de compatibilidad química.

Tamaños de orificio: Hasta 14 mm
Factor de flujo (KV): Hasta 1,2 m3/h
Presión diferencial mínima de trabajo (MOPD): Hasta 40 bar
Fluidos: Aire, gases, agua y aceites ligeros
Máx. temperatura del fluido: 50 °C
Especificación eléctrica: de 0,3 vatios a 12 vatios

Aplicaciones:
• Compresores
• Purificación y dispensadores de agua
• Sistemas de refrigeración
• Esterilizadores
• Equipos de análisis y diagnóstico
• Dispositivos médicos y dentales
• Equipos de soldadura
• Equipos de lubricación
• Máquinas expendedoras y dispensadores de bebidas
• Quemadores de aceite
• Equipos de humidificación y nebulización
• Equipos móviles
• Máquinas textiles y de lavado en seco
• Riego
Productos Tensión (V) Material del cuerpo Material de la junta Tamaño del orificio 1 (mm) Factor de caudal 1 (l/min) Energía (Vatios) Tipo de bobina
341B3440-2995-481865C2 24VDC Anodized Aluminium PUR 6 9 9 Coil for DIN plug connection, 32 mm
341L11-8993-4889803D 220-230VAC/50Hz Zinc Alloy NBR 8 20 2 Coil for DIN plug connection, low power, 22 mm
341N03-496482P9 230VAC/50-60Hz Anodized Aluminium NBR 7 18.8 3 Coil for DIN plug connection, double frequency coil, 22 mm
341P02-482606C2 24VDC Anodized Aluminium NBR 8 21 2.5 Explosion proof encapsulated electrical part "mb", low power, 32 mm
341P03-496637C2 24VDC Anodized Aluminium NBR 7 18.8 3 Explosion proof electrical part "nAc nCc", double frequency, 22 mm
341P03-496637P9 230VAC/50-60Hz Anodized Aluminium NBR 7 18.8 3 Explosion proof electrical part "nAc nCc", double frequency, 22 mm
341P22-2995-4818653D 220-230VAC/50Hz Anodized Aluminium FKM 8 21 8 Coil for DIN plug connection, 32 mm
341P2290-495910N7 28VDC Anodized Aluminium NBR 8 21 0.3 to 3 Explosion proof intrinsically safe electrical part "ia", "booster", 37 mm
341P2297-495900C2 24VDC Anodized Aluminium NBR/PUR 8 21 2 Flame proof encapsulated electrical part "db mb", low power, 37 mm
341P2297-495900F4 230VAC/50Hz Anodized Aluminium NBR/PUR 8 21 2.5 Flame proof encapsulated electrical part "db mb", low power, 37 mm
341P2297-495910N7 28VDC Anodized Aluminium NBR/PUR 8 21 0.3 to 3 Explosion proof intrinsically safe electrical part "ia", "booster", 37 mm
341P33-2995-481865C2 24VDC Anodized Aluminium NBR 7 18.8 9 Coil for DIN plug connection, 32 mm
341P33-495905C2 24VDC Anodized Aluminium NBR 7 18.8 8 Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
341P33-495905F4 230VAC/50Hz Anodized Aluminium NBR 7 18.8 8 Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
E341L1130-2995-481865C2 24VDC Zinc Alloy NBR 8 20 9 Coil for DIN plug connection, 32 mm
U341L1130-2995-481865C2 24VDC Zinc Alloy FKM 8 21 9 Coil for DIN plug connection, 32 mm

687PDC
A18171