M10FA1/2K-316 - Racor de tubo Parker, adaptador para conexión hembra cónico BSP: Serie A-LOK | Parker NA

Racor de tubo Parker, adaptador para conexión hembra cónico BSP: Serie A-LOK | #M10FA1/2K-316

M10FA1/2K-316

Racor de tubo Parker, adaptador para conexión hembra cónico BSP: Serie A-LOK | #M10FA1/2K-316

Los racores de compresión de dos férulas de Parker y racores de tubo adaptadores para conexión hembra cónicos BSP de la serie A-LOK® sirven para las conexiones libres de fugas en aplicaciones industriales y de instrumentación de procesos.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior del tubo: 10 mm (O.D.)
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316
  • Tamaño de rosca: 1/2" BSPT
  • Marca: A-LOK
  • Estilo de productos: Connector, Female BSP Taper Adapter
  • Forma: Straight
  • Presión de trabajo: 240 to 470 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -255 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 649 °C
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Oil
  • Longitud: 41.3 mm
  • Tecnología: Process Control, Instrumentation
  • Aplicación: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • Industria: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Información del artículo

Los racores de tubo de compresión de dos férulas y racores de tubo adaptadores para conexión hembra cónicos BSP de la serie A-LOK® han sido diseñados para proporcionar conexiones fiables y libres de fugas en aplicaciones de análisis, instrumentación, procesos y control en las que se necesita una conexión de tubo con dos férulas. Fabricados con los más altos estándares de calidad, estos racores de tubo están disponibles en un amplio rango de tamaños, materiales resistentes a la corrosión y configuraciones.

De serie, los racores de tubo adaptadores para conexión hembra cónicos BSP A-LOK® de Parker están fabricados en acero inoxidable 316 con número de colada trazable. También hay otros materiales, como el 6Mo, aleación 825, aleación 625 y aleación C-276.

Los racores están disponibles para tamaños de tubo en unidades fraccionales con D.E. de 1/4" a 1/2", y para tamaños de tubo en unidades métricas con D.E. de 3 mm a 25 mm.

Mercados:
• Semiconductores y microelectrónica
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Transporte
• Energía
• Nuclear
• Petróleo y gas
• Laboratorios de investigación

Características y beneficios:
• Disponible una amplia gama de aleaciones resistentes a la corrosión
• Aprobado por la EC79 para el servicio de hidrógeno
• Proceso de tratamiento de superficies Parker Suparcase™ para un endurecimiento superior del material
• Las férulas endurecidas proporcionan conexiones sin fugas
• Las tuercas bañadas en plata proporcionan resistencia al desgaste durante la conformación

Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Líneas de CNG/LNG
• Servicio de hidrógeno
• Paneles de control externos
• Líneas de detección

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Selector Guides
Cross Reference Tool
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516