Racor de tubo Parker y conector hembra BSP cónico: Serie A -LOK | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Materiales de fabricación

Tamaño de la rosca de la conexión

Diámetro exterior del tubo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racor de tubo Parker y conector hembra BSP cónico: Serie A -LOK

Racor de tubo Parker y conector hembra BSP cónico: Serie A -LOK

Los racores de compresión de dos férulas de Parker y racores de tubo de conector hembra BSP cónico de la serie A-LOK® están diseñados para las conexiones libres de fugas en aplicaciones industriales y de instrumentación de procesos.

Especificaciones técnicas

  • Marca: A-LOK
  • Configuración: Tube to Pipe (Female Pipe)
  • Estilo de productos: Female BSP Taper Connector
  • Forma: Straight
  • Diámetro exterior del tubo: 1/4 to 1/2 inch, 3 to 25 mm
  • Tamaño de la conexión: 1/4 to 1/2 inch, 3 to 25 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: EC 79, NORSOK M650
  • Materiales de fabricación: 316 Stainless Steel, Steel, 6Mo, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Monel 400, Titanium
  • Presión de trabajo: 2000 to 16800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -255 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 649 °C
  • Para tipo de fluido: Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Gases, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Hydraulic Fluids (Oil)
  • Longitud: 1.24 to 1.84 inch, 29.2 to 61.5 mm
  • Tecnología: Process Control
  • Aplicación: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • Industria: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los racores de tubo de compresión de dos férulas y racores de tubo de conector hembra BSP cónico de la serie A-LOK® han sido diseñados para proporcionar conexiones fiables y libres de fugas en aplicaciones de análisis, instrumentación, procesos y control en las que se necesita una conexión de tubo con dos férulas. Fabricados con los más altos estándares de calidad, estos racores de tubo están disponibles en un amplio rango de tamaños, materiales resistentes a la corrosión y configuraciones.

De serie, los racores de tubo de conector hembra BSP cónico A-LOK® de Parker están fabricados en acero inoxidable 316 con número de colada trazable. También hay otros materiales, como el 6Mo, aleación 825, aleación 625 y aleación C-276.

Los racores están disponibles para tamaños de tubo en unidades fraccionales con D.E. de 1/4" a 1/2", y para tamaños de tubo en unidades métricas con D.E. de 3 mm a 25 mm.

Mercados:
• Semiconductores y microelectrónica
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Transporte
• Energía
• Nuclear
• Petróleo y gas
• Laboratorios de investigación

Características y beneficios:
• Disponible una amplia gama de aleaciones resistentes a la corrosión
• Aprobado por la EC79 para el servicio de hidrógeno
• Proceso de tratamiento de superficies Parker Suparcase™ para un endurecimiento superior del material
• Las férulas endurecidas proporcionan conexiones sin fugas
• Las tuercas bañadas en plata proporcionan resistencia al desgaste durante la conformación

Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Líneas de CNG/LNG
• Servicio de hidrógeno
• Paneles de control externos
• Líneas de detección

Documentos relacionados

×
Productos Materiales de fabricación Tamaño de la rosca de la conexión Diámetro exterior del tubo
4FSC2K-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC6K-6MO 6Mo 3/8" BSPT 1/4" (O.D.)
8FSC6K-NNR Alloy C-276 3/8" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC8K-NNR Alloy C-276 1/2" BSPT 1/2" (O.D.)
4FSC2K-M Monel 400 1/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC4K-M Monel 400 1/4" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC6K-M Monel 400 3/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC8K-M Monel 400 1/2" BSPT 1/4" (O.D.)
6FSC4K-M Monel 400 1/4" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC6K-M Monel 400 3/8" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC8K-M Monel 400 1/2" BSPT 3/8" (O.D.)
8FSC4K-M Monel 400 1/4" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC6K-M Monel 400 3/8" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC8K-M Monel 400 1/2" BSPT 1/2" (O.D.)
4FSC4K-6MO 6Mo 1/4" BSPT 1/4" (O.D.)
M6FSC1/4K-S Steel 1/4" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/2K-S Steel 1/2" BSPT 6 mm (O.D.)
M8FSC1/8K-S Steel 1/8" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC1/4K-S Steel 1/4" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC3/8K-S
M8FSC1/2K-S Steel 1/2" BSPT 8 mm (O.D.)
M10FSC1/8K-S Steel 1/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/4K-S Steel 1/4" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC3/8K-S Steel 3/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/2K-S Steel 1/2" BSPT 10 mm (O.D.)
M12FSC1/4K-S Steel 1/4" BSPT 12 mm (O.D.)
M6FSC3/8K-625 Alloy 625 3/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/2K-625 Alloy 625 1/2" BSPT 6 mm (O.D.)
M8FSC1/8K-625 Alloy 625 1/8" BSPT 8 mm (O.D.)
M6FSC3/8K-S Steel 3/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M8FSC1/4K-625 Alloy 625 1/4" BSPT 8 mm (O.D.)
4FSC2K-6MO 6Mo 1/8" BSPT 1/4" (O.D.)
8FSC6K-S Steel 3/8" BSPT 1/2" (O.D.)
M16FSC1/2K-6MO 6Mo 1/2" BSPT 16 mm (O.D.)
M20FSC1/2K-6MO 6Mo 1/2" BSPT 20 mm (O.D.)
M20FSC3/4K-6MO 6Mo 3/4" BSPT 20 mm (O.D.)
M22FSC1K-6MO 6Mo 1" BSPT 22 mm (O.D.)
M25FSC3/4K-6MO 6Mo 3/4" BSPT 25 mm (O.D.)
M25FSC1K-6MO 6Mo 1" BSPT 25 mm (O.D.)
M3FSC1/8K-625 Alloy 625 1/8" BSPT 3 mm (O.D.)
M6FSC1/8K-625 Alloy 625 1/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/4K-625 Alloy 625 1/4" BSPT 6 mm (O.D.)
M20FSC1/2K-825 Alloy 825 1/2" BSPT 20 mm (O.D.)
M20FSC3/4K-825 Alloy 825 3/4" BSPT 20 mm (O.D.)
M22FSC1K-825 Alloy 825 1" BSPT 22 mm (O.D.)
M25FSC3/4K-825 Alloy 825 3/4" BSPT 25 mm (O.D.)
8FSC8K-S Steel 1/2" BSPT 1/2" (O.D.)
M25FSC1K-825 Alloy 825 1" BSPT 25 mm (O.D.)
M6FSC1/8K-NNR Alloy C-276 1/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/4K-NNR Alloy C-276 1/4" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC3/8K-NNR Alloy C-276 3/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/2K-NNR Alloy C-276 1/2" BSPT 6 mm (O.D.)
M8FSC1/8K-NNR Alloy C-276 1/8" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC1/4K-NNR Alloy C-276 1/4" BSPT 8 mm (O.D.)
4FSC4K-S Steel 1/4" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC6K-S Steel 3/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC8K-S Steel 1/2" BSPT 1/4" (O.D.)
6FSC4K-S Steel 1/4" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC6K-S Steel 3/8" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC8K-S Steel 1/2" BSPT 3/8" (O.D.)
8FSC4K-S Steel 1/4" BSPT 1/2" (O.D.)
M3FSC1/8K-NNR Alloy C-276 1/8" BSPT 3 mm (O.D.)
M12FSC1/2K-6MO 6Mo 1/2" BSPT 12 mm (O.D.)
M8FSC3/8K-625
M10FSC1/8K-625 Alloy 625 1/8" BSPT 10 mm (O.D.)
8FSC4K-6MO 6Mo 1/4" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC6K-6MO 6Mo 3/8" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC8K-6MO 6Mo 1/2" BSPT 1/2" (O.D.)
4FSC2K-625 Alloy 625 1/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC4K-625 Alloy 625 1/4" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC6K-625 Alloy 625 3/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC8K-625 Alloy 625 1/2" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC2K-T Titanium 1/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC4K-T Titanium 1/4" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC6K-T Titanium 3/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC8K-T Titanium 1/2" BSPT 1/4" (O.D.)
6FSC4K-T Titanium 1/4" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC6K-T Titanium 3/8" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC8K-6MO 6Mo 1/2" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC8K-T Titanium 1/2" BSPT 3/8" (O.D.)
8FSC6K-T Titanium 3/8" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC8K-T Titanium 1/2" BSPT 1/2" (O.D.)
M3FSC1/8K-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" BSPT 3 mm (O.D.)
M6FSC1/8K-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M12FSC3/8K-S Steel 3/8" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC1/2K-S Steel 1/2" BSPT 12 mm (O.D.)
M16FSC1/2K-S Steel 1/2" BSPT 16 mm (O.D.)
M20FSC1/2K-S Steel 1/2" BSPT 20 mm (O.D.)
M20FSC3/4K-S Steel 3/4" BSPT 20 mm (O.D.)
M22FSC1K-S Steel 1" BSPT 22 mm (O.D.)
M25FSC3/4K-S Steel 3/4" BSPT 25 mm (O.D.)
M25FSC1K-S Steel 1" BSPT 25 mm (O.D.)
M3FSC1/8K-6MO 6Mo 1/8" BSPT 3 mm (O.D.)
8FSC4K-T Titanium 1/4" BSPT 1/2" (O.D.)
M8FSC1/2K-625 Alloy 625 1/2" BSPT 8 mm (O.D.)
6FSC6K-6MO 6Mo 3/8" BSPT 3/8" (O.D.)
4FSC8K-6MO 6Mo 1/2" BSPT 1/4" (O.D.)
M10FSC1/4K-625 Alloy 625 1/4" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC3/8K-625 Alloy 625 3/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/2K-625 Alloy 625 1/2" BSPT 10 mm (O.D.)
M12FSC1/4K-625 Alloy 625 1/4" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC3/8K-625 Alloy 625 3/8" BSPT 12 mm (O.D.)
M8FSC3/8K-NNR
M8FSC1/2K-NNR Alloy C-276 1/2" BSPT 8 mm (O.D.)
M10FSC1/8K-NNR Alloy C-276 1/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/4K-NNR Alloy C-276 1/4" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC3/8K-NNR Alloy C-276 3/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/2K-NNR Alloy C-276 1/2" BSPT 10 mm (O.D.)
M12FSC1/4K-NNR Alloy C-276 1/4" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC3/8K-NNR Alloy C-276 3/8" BSPT 12 mm (O.D.)
6FSC4K-6MO 6Mo 1/4" BSPT 3/8" (O.D.)
M12FSC1/2K-NNR Alloy C-276 1/2" BSPT 12 mm (O.D.)
M20FSC1/2K-NNR Alloy C-276 1/2" BSPT 20 mm (O.D.)
M20FSC3/4K-NNR Alloy C-276 3/4" BSPT 20 mm (O.D.)
M10FSC3/8K-T Titanium 3/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/2K-T Titanium 1/2" BSPT 10 mm (O.D.)
M12FSC1/4K-T Titanium 1/4" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC3/8K-T Titanium 3/8" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC1/2K-T Titanium 1/2" BSPT 12 mm (O.D.)
M16FSC1/2K-T Titanium 1/2" BSPT 16 mm (O.D.)
M20FSC1/2K-T Titanium 1/2" BSPT 20 mm (O.D.)
M20FSC3/4K-T Titanium 3/4" BSPT 20 mm (O.D.)
M22FSC1K-T Titanium 1" BSPT 22 mm (O.D.)
M25FSC3/4K-T Titanium 3/4" BSPT 25 mm (O.D.)
M25FSC1K-T Titanium 1" BSPT 25 mm (O.D.)
M16FSC1/2K-NNR Alloy C-276 1/2" BSPT 16 mm (O.D.)
M12FSC3/8K-6MO 6Mo 3/8" BSPT 12 mm (O.D.)
M6FSC1/8K-S Steel 1/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M3FSC1/8K-S Steel 1/8" BSPT 3 mm (O.D.)
M8FSC3/8K-M
M8FSC1/2K-M Monel 400 1/2" BSPT 8 mm (O.D.)
6FSC4K-625 Alloy 625 1/4" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC6K-625 Alloy 625 3/8" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC8K-625 Alloy 625 1/2" BSPT 3/8" (O.D.)
8FSC4K-625 Alloy 625 1/4" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC6K-625 Alloy 625 3/8" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC8K-625 Alloy 625 1/2" BSPT 1/2" (O.D.)
4FSC2K-825 Alloy 825 1/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC4K-825 Alloy 825 1/4" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC6K-825 Alloy 825 3/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC8K-825 Alloy 825 1/2" BSPT 1/4" (O.D.)
6FSC4K-825 Alloy 825 1/4" BSPT 3/8" (O.D.)
M8FSC1/4K-M Monel 400 1/4" BSPT 8 mm (O.D.)
6FSC6K-825 Alloy 825 3/8" BSPT 3/8" (O.D.)
M6FSC3/8K-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/2K-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPT 6 mm (O.D.)
M8FSC1/8K-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC1/4K-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC3/8K-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC1/2K-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPT 8 mm (O.D.)
M10FSC1/8K-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/4K-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC3/8K-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/2K-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPT 10 mm (O.D.)
M6FSC3/8K-6MO 6Mo 3/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/2K-6MO 6Mo 1/2" BSPT 6 mm (O.D.)
M8FSC1/8K-6MO 6Mo 1/8" BSPT 8 mm (O.D.)
M6FSC1/4K-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" BSPT 6 mm (O.D.)
M8FSC1/4K-6MO 6Mo 1/4" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC1/8K-M Monel 400 1/8" BSPT 8 mm (O.D.)
M6FSC3/8K-M Monel 400 3/8" BSPT 6 mm (O.D.)
4FSC4K-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC6K-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC8K-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPT 1/4" (O.D.)
6FSC4K-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC6K-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC8K-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPT 3/8" (O.D.)
8FSC4K-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC6K-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC8K-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPT 1/2" (O.D.)
4FSC2K-S Steel 1/8" BSPT 1/4" (O.D.)
M12FSC1/2K-625 Alloy 625 1/2" BSPT 12 mm (O.D.)
M16FSC1/2K-625 Alloy 625 1/2" BSPT 16 mm (O.D.)
M20FSC1/2K-625 Alloy 625 1/2" BSPT 20 mm (O.D.)
M6FSC1/2K-M Monel 400 1/2" BSPT 6 mm (O.D.)
M20FSC3/4K-625 Alloy 625 3/4" BSPT 20 mm (O.D.)
M25FSC3/4K-625 Alloy 625 3/4" BSPT 25 mm (O.D.)
M25FSC1K-625 Alloy 625 1" BSPT 25 mm (O.D.)
M3FSC1/8K-825 Alloy 825 1/8" BSPT 3 mm (O.D.)
M6FSC1/8K-825 Alloy 825 1/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/4K-825 Alloy 825 1/4" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC3/8K-825 Alloy 825 3/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/2K-825 Alloy 825 1/2" BSPT 6 mm (O.D.)
M22FSC1K-NNR Alloy C-276 1" BSPT 22 mm (O.D.)
M25FSC3/4K-NNR Alloy C-276 3/4" BSPT 25 mm (O.D.)
M25FSC1K-NNR Alloy C-276 1" BSPT 25 mm (O.D.)
M3FSC1/8K-M Monel 400 1/8" BSPT 3 mm (O.D.)
M6FSC1/8K-M Monel 400 1/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/4K-M Monel 400 1/4" BSPT 6 mm (O.D.)
M22FSC1K-625 Alloy 625 1" BSPT 22 mm (O.D.)
M8FSC3/8K-6MO
M8FSC1/2K-6MO 6Mo 1/2" BSPT 8 mm (O.D.)
M10FSC1/8K-6MO 6Mo 1/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M6FSC1/2K-T Titanium 1/2" BSPT 6 mm (O.D.)
M8FSC1/8K-T Titanium 1/8" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC1/4K-T Titanium 1/4" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC3/8K-T
M8FSC1/2K-T Titanium 1/2" BSPT 8 mm (O.D.)
M10FSC1/8K-T Titanium 1/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/4K-T Titanium 1/4" BSPT 10 mm (O.D.)
6FSC8K-825 Alloy 825 1/2" BSPT 3/8" (O.D.)
8FSC4K-825 Alloy 825 1/4" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC6K-825 Alloy 825 3/8" BSPT 1/2" (O.D.)
8FSC8K-825 Alloy 825 1/2" BSPT 1/2" (O.D.)
4FSC2K-NNR Alloy C-276 1/8" BSPT 1/4" (O.D.)
4FSC4K-NNR Alloy C-276 1/4" BSPT 1/4" (O.D.)
M6FSC3/8K-T Titanium 3/8" BSPT 6 mm (O.D.)
4FSC6K-NNR Alloy C-276 3/8" BSPT 1/4" (O.D.)
6FSC4K-NNR Alloy C-276 1/4" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC6K-NNR Alloy C-276 3/8" BSPT 3/8" (O.D.)
6FSC8K-NNR Alloy C-276 1/2" BSPT 3/8" (O.D.)
8FSC4K-NNR Alloy C-276 1/4" BSPT 1/2" (O.D.)
M12FSC1/4K-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC3/8K-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC1/2K-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPT 12 mm (O.D.)
M16FSC1/2K-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPT 16 mm (O.D.)
M20FSC1/2K-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPT 20 mm (O.D.)
M20FSC3/4K-316 Stainless Steel AISI 316 3/4" BSPT 20 mm (O.D.)
M22FSC1K-316 Stainless Steel AISI 316 1" BSPT 22 mm (O.D.)
M25FSC3/4K-316 Stainless Steel AISI 316 3/4" BSPT 25 mm (O.D.)
M25FSC1K-316 Stainless Steel AISI 316 1" BSPT 25 mm (O.D.)
4FSC8K-NNR Alloy C-276 1/2" BSPT 1/4" (O.D.)
M6FSC1/4K-T Titanium 1/4" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/8K-T Titanium 1/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M3FSC1/8K-T Titanium 1/8" BSPT 3 mm (O.D.)
M10FSC1/4K-6MO 6Mo 1/4" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC3/8K-6MO 6Mo 3/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/2K-6MO 6Mo 1/2" BSPT 10 mm (O.D.)
M12FSC1/4K-6MO 6Mo 1/4" BSPT 12 mm (O.D.)
M8FSC1/8K-825 Alloy 825 1/8" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC1/4K-825 Alloy 825 1/4" BSPT 8 mm (O.D.)
M8FSC3/8K-825
M8FSC1/2K-825 Alloy 825 1/2" BSPT 8 mm (O.D.)
M10FSC1/8K-825 Alloy 825 1/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/4K-825 Alloy 825 1/4" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC3/8K-825 Alloy 825 3/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/2K-825 Alloy 825 1/2" BSPT 10 mm (O.D.)
M12FSC1/4K-825 Alloy 825 1/4" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC3/8K-825 Alloy 825 3/8" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC1/2K-825 Alloy 825 1/2" BSPT 12 mm (O.D.)
M16FSC1/2K-825 Alloy 825 1/2" BSPT 16 mm (O.D.)
M10FSC1/8K-M Monel 400 1/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/4K-M Monel 400 1/4" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC3/8K-M Monel 400 3/8" BSPT 10 mm (O.D.)
M10FSC1/2K-M Monel 400 1/2" BSPT 10 mm (O.D.)
M12FSC1/4K-M Monel 400 1/4" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC3/8K-M Monel 400 3/8" BSPT 12 mm (O.D.)
M12FSC1/2K-M Monel 400 1/2" BSPT 12 mm (O.D.)
M16FSC1/2K-M Monel 400 1/2" BSPT 16 mm (O.D.)
M20FSC1/2K-M Monel 400 1/2" BSPT 20 mm (O.D.)
M20FSC3/4K-M Monel 400 3/4" BSPT 20 mm (O.D.)
M22FSC1K-M Monel 400 1" BSPT 22 mm (O.D.)
M25FSC3/4K-M Monel 400 3/4" BSPT 25 mm (O.D.)
M25FSC1K-M Monel 400 1" BSPT 25 mm (O.D.)
M6FSC1/8K-6MO 6Mo 1/8" BSPT 6 mm (O.D.)
M6FSC1/4K-6MO 6Mo 1/4" BSPT 6 mm (O.D.)

687PDC
687516