Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Racores de compresión de dos férulas de Parker y racores de tubo con conexión de acople en T macho BSPP (posicionable) de la serie A-LOK®: diseñados para las conexiones libres de fugas en aplicaciones industriales y de instrumentación de procesos.
Selector Guides |
---|
A-LOK® Series Assembly & Remake Wall Chart |
A-LOK® Series Product Selector Wall Chart |
Cross Reference Tool |
Communities, Blogs & Industry Links |
---|
Corrosion-Resistant Alloys for Oil & Gas |
Material Certification_What to take into Consideration - Tutorial |
Process Control Blogs |
Productos | Materiales de fabricación | Tamaño de rosca | Diámetro exterior del tubo |
---|---|---|---|
4MRT2R-316 | Stainless Steel AISI 316 | 1/8"-28 | 1/4" (O.D.) |
10MRT8R-625 | Alloy 625 | 1/2"-14 | 5/8" (O.D.) |
8MRT8R-625 | Alloy 625 | 1/2"-14 | 1/2" (O.D.) |
8MRT6R-625 | Alloy 625 | 3/8"-19 | 1/2" (O.D.) |
16MRT16R-B | Brass | 1"-11 | 1" (O.D.) |
12MRT12R-B | Brass | 3/4"-14 | 3/4" (O.D.) |
12MRT8R-B | Brass | 1/2"-14 | 3/4" (O.D.) |
10MRT8R-B | Brass | 1/2"-14 | 5/8" (O.D.) |
12MRT8R-625 | Alloy 625 | 1/2"-14 | 3/4" (O.D.) |
8MRT8R-B | Brass | 1/2"-14 | 1/2" (O.D.) |
6MRT6R-B | Brass | 3/8"-19 | 3/8" (O.D.) |
4MRT4R-B | Brass | 1/4"-19 | 1/4" (O.D.) |
4MRT2R-B | Brass | 1/8"-28 | 1/4" (O.D.) |
16MRT16R-T | Titanium | 1"-11 | 1" (O.D.) |
12MRT12R-T | Titanium | 3/4"-14 | 3/4" (O.D.) |
12MRT8R-T | Titanium | 1/2"-14 | 3/4" (O.D.) |
6MRT6R-625 | Alloy 625 | 3/8"-19 | 3/8" (O.D.) |
8MRT6R-B | Brass | 3/8"-19 | 1/2" (O.D.) |
12MRT12R-625 | Alloy 625 | 3/4"-14 | 3/4" (O.D.) |
16MRT16R-625 | Alloy 625 | 1"-11 | 1" (O.D.) |
4MRT2R-825 | Alloy 825 | 1/8"-28 | 1/4" (O.D.) |
16MRT16R-NNR | Alloy C-276 | 1"-11 | 1" (O.D.) |
12MRT12R-NNR | Alloy C-276 | 3/4"-14 | 3/4" (O.D.) |
12MRT8R-NNR | Alloy C-276 | 1/2"-14 | 3/4" (O.D.) |
10MRT8R-NNR | Alloy C-276 | 1/2"-14 | 5/8" (O.D.) |
8MRT8R-NNR | Alloy C-276 | 1/2"-14 | 1/2" (O.D.) |
8MRT6R-NNR | Alloy C-276 | 3/8"-19 | 1/2" (O.D.) |
6MRT6R-NNR | Alloy C-276 | 3/8"-19 | 3/8" (O.D.) |
4MRT4R-NNR | Alloy C-276 | 1/4"-19 | 1/4" (O.D.) |
4MRT2R-NNR | Alloy C-276 | 1/8"-28 | 1/4" (O.D.) |
16MRT16R-825 | Alloy 825 | 1"-11 | 1" (O.D.) |
12MRT12R-825 | Alloy 825 | 3/4"-14 | 3/4" (O.D.) |
12MRT8R-825 | Alloy 825 | 1/2"-14 | 3/4" (O.D.) |
10MRT8R-825 | Alloy 825 | 1/2"-14 | 5/8" (O.D.) |
8MRT8R-825 | Alloy 825 | 1/2"-14 | 1/2" (O.D.) |
8MRT6R-825 | Alloy 825 | 3/8"-19 | 1/2" (O.D.) |
6MRT6R-825 | Alloy 825 | 3/8"-19 | 3/8" (O.D.) |
4MRT4R-825 | Alloy 825 | 1/4"-19 | 1/4" (O.D.) |
4MRT4R-625 | Alloy 625 | 1/4"-19 | 1/4" (O.D.) |
4MRT2R-M | Monel 400 | 1/8"-28 | 1/4" (O.D.) |
4MRT2R-625 | Alloy 625 | 1/8"-28 | 1/4" (O.D.) |
12MRT12R-6MO | 6Mo | 3/4"-14 | 3/4" (O.D.) |
12MRT8R-M | Monel 400 | 1/2"-14 | 3/4" (O.D.) |
10MRT8R-M | Monel 400 | 1/2"-14 | 5/8" (O.D.) |
8MRT8R-M | Monel 400 | 1/2"-14 | 1/2" (O.D.) |
8MRT6R-M | Monel 400 | 3/8"-19 | 1/2" (O.D.) |
6MRT6R-M | Monel 400 | 3/8"-19 | 3/8" (O.D.) |
6MRT6R-S | Steel | 3/8"-19 | 3/8" (O.D.) |
4MRT4R-S | Steel | 1/4"-19 | 1/4" (O.D.) |
12MRT12R-M | Monel 400 | 3/4"-14 | 3/4" (O.D.) |
4MRT2R-S | Steel | 1/8"-28 | 1/4" (O.D.) |
12MRT12R-316 | Stainless Steel AISI 316 | 3/4"-14 | 3/4" (O.D.) |
12MRT8R-316 | Stainless Steel AISI 316 | 1/2"-14 | 3/4" (O.D.) |
10MRT8R-316 | Stainless Steel AISI 316 | 1/2"-14 | 5/8" (O.D.) |
8MRT8R-316 | Stainless Steel AISI 316 | 1/2"-14 | 1/2" (O.D.) |
8MRT6R-316 | Stainless Steel AISI 316 | 3/8"-19 | 1/2" (O.D.) |
6MRT6R-316 | Stainless Steel AISI 316 | 3/8"-19 | 3/8" (O.D.) |
4MRT4R-316 | Stainless Steel AISI 316 | 1/4"-19 | 1/4" (O.D.) |
16MRT16R-316 | Stainless Steel AISI 316 | 1"-11 | 1" (O.D.) |
16MRT16R-M | Monel 400 | 1"-11 | 1" (O.D.) |
4MRT2R-T | Titanium | 1/8"-28 | 1/4" (O.D.) |
4MRT4R-T | Titanium | 1/4"-19 | 1/4" (O.D.) |
12MRT8R-6MO | 6Mo | 1/2"-14 | 3/4" (O.D.) |
10MRT8R-6MO | 6Mo | 1/2"-14 | 5/8" (O.D.) |
8MRT8R-6MO | 6Mo | 1/2"-14 | 1/2" (O.D.) |
8MRT6R-6MO | 6Mo | 3/8"-19 | 1/2" (O.D.) |
6MRT6R-6MO | 6Mo | 3/8"-19 | 3/8" (O.D.) |
4MRT4R-6MO | 6Mo | 1/4"-19 | 1/4" (O.D.) |
4MRT2R-6MO | 6Mo | 1/8"-28 | 1/4" (O.D.) |
16MRT16R-S | Steel | 1"-11 | 1" (O.D.) |
12MRT12R-S | Steel | 3/4"-14 | 3/4" (O.D.) |
12MRT8R-S | Steel | 1/2"-14 | 3/4" (O.D.) |
10MRT8R-S | Steel | 1/2"-14 | 5/8" (O.D.) |
8MRT8R-S | Steel | 1/2"-14 | 1/2" (O.D.) |
8MRT6R-S | Steel | 3/8"-19 | 1/2" (O.D.) |
10MRT8R-T | Titanium | 1/2"-14 | 5/8" (O.D.) |
8MRT8R-T | Titanium | 1/2"-14 | 1/2" (O.D.) |
8MRT6R-T | Titanium | 3/8"-19 | 1/2" (O.D.) |
6MRT6R-T | Titanium | 3/8"-19 | 3/8" (O.D.) |
16MRT16R-6MO | 6Mo | 1"-11 | 1" (O.D.) |
4MRT4R-M | Monel 400 | 1/4"-19 | 1/4" (O.D.) |