Racor de tubo Parker y adaptador de unión dieléctrico: Serie A-LOK | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Materiales de fabricación

Diámetro exterior del tubo de la conexión 1

Diámetro exterior del tubo de la conexión 2

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racor de tubo Parker y adaptador de unión dieléctrico: Serie A-LOK

Racor de tubo Parker y adaptador de unión dieléctrico: Serie A-LOK

Los racores de compresión de dos férulas de Parker y racores de tubo para adaptador de unión dieléctricos de la serie A-LOK® están diseñados para las conexiones libres de fugas en aplicaciones industriales y de instrumentación de procesos.

Especificaciones técnicas

  • Marca: A-LOK
  • Tipo de productos: Compression Fittings, Tube to Tube Union
  • Estilo de productos: Dielectric Union Adapter
  • Forma: Straight
  • Tamaño de la conexión 1: 3/8 inch Tube O.D., 10 to 25 mm Tube O.D.
  • Tamaño de la conexión 2: 1/2 inch Tube O.D., 10 to 25 mm Tube O.D.
  • Materiales de fabricación: 316 Stainless Steel, Steel, 6Mo, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Monel 400, Titanium
  • Presión de trabajo máxima: 4000 psi (Liquid), 3000 psi (Gas)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -255 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 649 °C
  • Para tipo de fluido: Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Gases, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Hydraulic Fluids (Oil)
  • Longitud: 2.08 inch
  • Tecnología: Process Control
  • Aplicación: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • Industria: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los racores de tubo de compresión de dos férulas y racores de tubo de adaptadores de unión dieléctricos de la serie A-LOK® han sido diseñados para proporcionar conexiones fiables y libres de fugas en aplicaciones de análisis, instrumentación, procesos y control en las que se necesita una conexión de tubo con dos férulas. Fabricados con los más altos estándares de calidad, estos racores de tubo están disponibles en un amplio rango de tamaños, materiales resistentes a la corrosión y configuraciones.

De serie, los racores de tubo para adaptadores de unión dieléctricos A-LOK® de Parker están fabricados en acero inoxidable 316 con número de colada trazable. También hay otros materiales, como el 6Mo, aleación 825, aleación 625 y aleación C-276.

Los racores están disponibles para tamaños de tubo en unidades fraccionales con D.E. de 3/8" a 1/2".

Mercados:
• Semiconductores y microelectrónica
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Transporte
• Energía
• Nuclear
• Petróleo y gas
• Laboratorios de investigación

Características y beneficios:
• Disponible una amplia gama de aleaciones resistentes a la corrosión
• Aprobado por la EC79 para el servicio de hidrógeno
• Proceso de tratamiento de superficies Parker Suparcase™ para un endurecimiento superior del material
• Las férulas endurecidas proporcionan conexiones sin fugas
• Las tuercas bañadas en plata proporcionan resistencia al desgaste durante la conformación

Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Líneas de CNG/LNG
• Servicio de hidrógeno
• Paneles de control externos
• Líneas de detección

Documentos relacionados

×
Productos Materiales de fabricación Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 Diámetro exterior del tubo de la conexión 2
6-8 DELTA-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" (O.D.) 1/2" (O.D.)
6-8 DELTA-S Steel 3/8" (O.D.) 1/2" (O.D.)
6-8 DELTA-6MO 6Mo 3/8" (O.D.) 1/2" (O.D.)
6-8 DELTA-625 Alloy 625 3/8" (O.D.) 1/2" (O.D.)
6-8 DELTA-825 Alloy 825 3/8" (O.D.) 1/2" (O.D.)
6-8 DELTA-NNR Alloy C-276 3/8" (O.D.) 1/2" (O.D.)
6-8 DELTA-M Monel 400 3/8" (O.D.) 1/2" (O.D.)
6-8 DELTA-T Titanium 3/8" (O.D.) 1/2" (O.D.)
M10M10-DELTA-316 Stainless Steel AISI 316 10 mm (O.D.) 10 mm (O.D.)
M12M12-DELTA-316 Stainless Steel AISI 316 12 mm (O.D.) 12 mm (O.D.)
M15M15-DELTA-316 Stainless Steel AISI 316 15 mm (O.D.) 15 mm (O.D.)
M25M25-DELTA-316 Stainless Steel AISI 316 25 mm (O.D.) 25 mm (O.D.)

687PDC
687516