Racor de tubo Parker y acople en T NPT hembra: Serie A-LOK | #4FRT4N-M


LOADING IMAGES
4FRT4N-M
Click to View CAD Model

Racor de tubo Parker y acople en T NPT hembra: Serie A-LOK | #4FRT4N-M

Monel 400 1/4" tube O.D. x 1/4" NPT Female Run Tee Tube Fittings, A-LOK® Series are designed for leak-free connections in process instrumentation and industrial applications.


Especificaciones técnicas

  • Materiales de fabricación: Monel 400
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/4" NPT
  • Diámetro exterior del tubo: 1/4" (O.D.)
  • Opciones: n/a
  • Marca: A-LOK
  • Configuración: Tube to Pipe (Female Pipe)
  • Estilo de productos: Female National Pipe Tapered (NPT) Run Tee
  • Forma: Tee
  • Presión de trabajo: 4000 to 10300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -198 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 425 °C
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Oil
  • Longitud: 2.05 inch
  • Tecnología: Process Control
  • Aplicación: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • Industria: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • División: Instrumentation Products Division
  • Materiales de fabricación: Monel 400
Safety Warning

Información del artículo

Los racores de tubo de compresión de dos férulas y racores de tubo de acople en T NPT hembra de la serie A-LOK® han sido diseñados para proporcionar conexiones fiables y libres de fugas en aplicaciones de análisis, instrumentación, procesos y control en las que se necesita una conexión de tubo con dos férulas. Fabricados con los más altos estándares de calidad, estos racores de tubo están disponibles en un amplio rango de tamaños, materiales resistentes a la corrosión y configuraciones.

De serie, los racores de tubo de acople en T NPT hembra A-LOK® de Parker están fabricados en acero inoxidable 316 con número de colada trazable. También hay otros materiales, como el 6Mo, aleación 825, aleación 625 y aleación C-276.

Los racores están disponibles para tamaños de tubo en unidades fraccionales con D.E. de 1/8" a 1", y para tamaños de tubo en unidades métricas con D.E. de 6 mm a 16 mm.

Mercados:
• Semiconductores y microelectrónica
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Transporte
• Energía
• Nuclear
• Petróleo y gas
• Laboratorios de investigación

Características y beneficios:
• Disponible una amplia gama de aleaciones resistentes a la corrosión
• Aprobado por la EC79 para el servicio de hidrógeno
• Proceso de tratamiento de superficies Parker Suparcase™ para un endurecimiento superior del material
• Las férulas endurecidas proporcionan conexiones sin fugas
• Las tuercas bañadas en plata proporcionan resistencia al desgaste durante la conformación

Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Líneas de CNG/LNG
• Servicio de hidrógeno
• Paneles de control externos
• Líneas de detección

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516