Racor de tubo Parker y conexión a mamparo NPT macho: Serie A -LOK | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Materiales de fabricación

Tamaño de la rosca de la conexión

Opciones

Cumplimiento con especificaciones

Diámetro exterior del tubo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racor de tubo Parker y conexión a mamparo NPT macho: Serie A -LOK

Racor de tubo Parker y conexión a mamparo NPT macho: Serie A -LOK

Los racores de compresión de dos férulas de Parker y racores de tubo de conexión a mamparo NPT macho de la serie A-LOK® están diseñados para las conexiones libres de fugas en aplicaciones industriales y de instrumentación de procesos.

Especificaciones técnicas

  • Marca: A-LOK
  • Configuración: Tube to Pipe (Male Pipe)
  • Estilo de productos: Male National Pipe Tapered (NPT) Bulkhead
  • Forma: Straight
  • Tamaño de la conexión: 1/16 to 1 inch Thread, 3/8 to 1 inch Thread, BSPP inch Thread, NPT inch Thread
  • Diámetro exterior del tubo: 1/16 to 1 inch, 3 to 12 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: EC 79, NACE, NORSOK M650
  • Materiales de fabricación: 316 Stainless Steel, Steel, 6Mo, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Monel 400, Titanium
  • Presión de trabajo: 2400 to 16800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -255 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 649 °C
  • Para tipo de fluido: Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Gases, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Hydraulic Fluids (Oil)
  • Longitud: 1.19 to 3.72 inch, 49.6 to 67.5 mm
  • Tecnología: Process Control
  • Aplicación: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • Industria: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los racores de tubo de compresión de dos férulas y racores de tubo de conexión a mamparo NPT macho A-LOK® han sido diseñados para proporcionar conexiones fiables y libres de fugas en aplicaciones de análisis, instrumentación, procesos y control en las que se necesita una conexión de tubo con dos férulas. Fabricados con los más altos estándares de calidad, estos racores de tubo están disponibles en un amplio rango de tamaños, materiales resistentes a la corrosión y configuraciones.

De serie, los racores de tubo de conexión a mamparo NPT macho A-LOK® de Parker están fabricados en acero inoxidable 316 con número de colada trazable. También hay otros materiales, como el 6Mo, aleación 825, aleación 625 y aleación C-276.

Los racores están disponibles para tamaños de tubo en unidades fraccionales con D.E. de 1/16" a 1", y para tamaños de tubo en unidades métricas con D.E. de 6 mm a 12 mm.

Mercados:
• Semiconductores y microelectrónica
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Transporte
• Energía
• Nuclear
• Petróleo y gas
• Laboratorios de investigación

Características y beneficios:
• Disponible una amplia gama de aleaciones resistentes a la corrosión
• Aprobado por la EC79 para el servicio de hidrógeno
• Proceso de tratamiento de superficies Parker Suparcase™ para un endurecimiento superior del material
• Las férulas endurecidas proporcionan conexiones sin fugas
• Las tuercas bañadas en plata proporcionan resistencia al desgaste durante la conformación

Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Líneas de CNG/LNG
• Servicio de hidrógeno
• Paneles de control externos
• Líneas de detección

Documentos relacionados

×
Productos Materiales de fabricación Tamaño de la rosca de la conexión Opciones Cumplimiento con especificaciones Diámetro exterior del tubo
1MBC1N-316 Stainless Steel AISI 316 1/16" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
16MBC16N-IIY Alloy 625 1" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
16MBC12N-IIY Alloy 625 3/4" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
8MBC6N-6MO 6Mo 3/8" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC4N-6MO 6Mo 1/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
6MBC8N-6MO 6Mo 1/2" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC6N-6MO 6Mo 3/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC4N-6MO 6Mo 1/4" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC2N-6MO 6Mo 1/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
1MBC1N-825 Alloy 825 1/16" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
5MBC4N-6MO 6Mo 1/4" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
4MBC8N-6MO 6Mo 1/2" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC6N-6MO 6Mo 3/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
12MBC8N-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
10MBC8N-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
10MBC6N-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
8MBC12N-316 Stainless Steel AISI 316 3/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC8N-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC6N-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
5MBC2N-6MO 6Mo 1/8" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
8MBC4N-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
1MBC2N-825 Alloy 825 1/8" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
3MBC2N-825 Alloy 825 1/8" NPT n/a n/a 3/16" (O.D.)
8MBC6N-TTZ Titanium 3/8" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC4N-TTZ Titanium 1/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
2MBC2N-M Monel 400 1/8" NPT n/a n/a 1/8" (O.D.)
1MBC2N-M Monel 400 1/8" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
1MBC1N-M Monel 400 1/16" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
16MBC16N-NNR Alloy C-276 1" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
16MBC12N-NNR Alloy C-276 3/4" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
14MBC12N-NNR Alloy C-276 3/4" NPT n/a n/a 7/8" (O.D.)
2MBC2N-825 Alloy 825 1/8" NPT n/a n/a 1/8" (O.D.)
12MBC12N-NNR Alloy C-276 3/4" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
10MBC8N-NNR Alloy C-276 1/2" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
10MBC6N-NNR Alloy C-276 3/8" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
8MBC12N-NNR Alloy C-276 3/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
5MBC2N-825 Alloy 825 1/8" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
4MBC8N-825 Alloy 825 1/2" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC6N-825 Alloy 825 3/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC4N-825 Alloy 825 1/4" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC2N-825 Alloy 825 1/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
12MBC8N-NNR Alloy C-276 1/2" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
6MBC8N-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC6N-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC4N-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
4MBC4N-6MO-NC 6Mo 1/4" NPT n/a NACE 1/4" (O.D.)
4MBC2N-6MO-NC 6Mo 1/8" NPT n/a NACE 1/4" (O.D.)
3MBC2N-6MO-NC 6Mo 1/8" NPT n/a NACE 3/16" (O.D.)
2MBC2N-6MO-NC 6Mo 1/8" NPT n/a NACE 1/8" (O.D.)
1MBC2N-6MO-NC 6Mo 1/8" NPT n/a NACE 1/16" (O.D.)
1MBC1N-6MO-NC 6Mo 1/16" NPT n/a NACE 1/16" (O.D.)
M12MBC1/2N-B Brass 1/2" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC3/8N-B Brass 3/8" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
4MBC6N-6MO-NC 6Mo 3/8" NPT n/a NACE 1/4" (O.D.)
M12MBC1/4N-B Brass 1/4" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
4MBC8N-B Brass 1/2" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC6N-B Brass 3/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC4N-B Brass 1/4" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC2N-B Brass 1/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
3MBC2N-B Brass 1/8" NPT n/a n/a 3/16" (O.D.)
2MBC2N-B Brass 1/8" NPT n/a n/a 1/8" (O.D.)
1MBC2N-B Brass 1/8" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
1MBC1N-B Brass 1/16" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
5MBC2N-B Brass 1/8" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
M8MBC1/8N-6MO-NC 6Mo 1/8" NPT n/a NACE 8 mm (O.D.)
M8MBC1/4N-6MO-NC 6Mo 1/4" NPT n/a NACE 8 mm (O.D.)
M10MBC1/4N-6MO-NC 6Mo 1/4" NPT n/a NACE 10 mm (O.D.)
6MBC2N-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
4MBC4N-6MO 6Mo 1/4" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC2N-6MO 6Mo 1/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
3MBC2N-6MO 6Mo 1/8" NPT n/a n/a 3/16" (O.D.)
2MBC2N-6MO 6Mo 1/8" NPT n/a n/a 1/8" (O.D.)
1MBC2N-6MO 6Mo 1/8" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
1MBC1N-6MO 6Mo 1/16" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
16MBC16N-S Steel 1" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
16MBC12N-S Steel 3/4" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
14MBC12N-S Steel 3/4" NPT n/a n/a 7/8" (O.D.)
12MBC12N-S Steel 3/4" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
12MBC8N-S Steel 1/2" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
M3MBC1/8N-316-OXY Stainless Steel AISI 316 1/8" NPT Oxygen Cleaning n/a 3 mm (O.D.)
M10MBC1/4N-316-OXY Stainless Steel AISI 316 1/4" NPT Oxygen Cleaning n/a 10 mm (O.D.)
M12MBC1/2N-6MO-NC 6Mo 1/2" NPT n/a NACE 12 mm (O.D.)
M12MBC3/8N-6MO-NC 6Mo 3/8" NPT n/a NACE 12 mm (O.D.)
M12MBC1/4N-6MO-NC 6Mo 1/4" NPT n/a NACE 12 mm (O.D.)
M10MBC1/2N-6MO-NC 6Mo 1/2" NPT n/a NACE 10 mm (O.D.)
M10MBC3/8N-6MO-NC 6Mo 3/8" NPT n/a NACE 10 mm (O.D.)
8MBC8N-TTZ Titanium 1/2" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC12N-TTZ Titanium 3/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
10MBC6N-TTZ Titanium 3/8" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
10MBC8N-TTZ Titanium 1/2" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
3MBC2N-S Steel 1/8" NPT n/a n/a 3/16" (O.D.)
2MBC2N-S Steel 1/8" NPT n/a n/a 1/8" (O.D.)
1MBC2N-S Steel 1/8" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
1MBC1N-S Steel 1/16" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
16MBC16N-316 Stainless Steel AISI 316 1" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
16MBC12N-316 Stainless Steel AISI 316 3/4" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
14MBC12N-316 Stainless Steel AISI 316 3/4" NPT n/a n/a 7/8" (O.D.)
12MBC12N-316 Stainless Steel AISI 316 3/4" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
4MBC2N-S Steel 1/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
16MBC16R-316 Stainless Steel AISI 316 1" BSPP n/a n/a 1" (O.D.)
M10MBC1/2R-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPP n/a n/a 10 mm (O.D.)
6MBC8R-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPP n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC6R-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" BSPP n/a n/a 3/8" (O.D.)
M6MBC1/2N-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
8MBC8N-6MO-NC 6Mo 1/2" NPT n/a NACE 1/2" (O.D.)
8MBC6N-6MO-NC 6Mo 3/8" NPT n/a NACE 1/2" (O.D.)
8MBC4N-6MO-NC 6Mo 1/4" NPT n/a NACE 1/2" (O.D.)
6MBC8N-6MO-NC 6Mo 1/2" NPT n/a NACE 3/8" (O.D.)
M12MBC1/2R-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" BSPP n/a n/a 12 mm (O.D.)
4MBC4N-S Steel 1/4" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC6N-S Steel 3/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC8N-S Steel 1/2" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
8MBC12N-825 Alloy 825 3/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC8N-825 Alloy 825 1/2" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC6N-825 Alloy 825 3/8" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC4N-825 Alloy 825 1/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
6MBC8N-825 Alloy 825 1/2" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC6N-825 Alloy 825 3/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC4N-825 Alloy 825 1/4" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC2N-825 Alloy 825 1/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
5MBC4N-825 Alloy 825 1/4" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
1MBC1N-IIY Alloy 625 1/16" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
16MBC16N-6MO 6Mo 1" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
16MBC12N-6MO 6Mo 3/4" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
14MBC12N-6MO 6Mo 3/4" NPT n/a n/a 7/8" (O.D.)
12MBC12N-6MO 6Mo 3/4" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
12MBC8N-6MO 6Mo 1/2" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
10MBC8N-6MO 6Mo 1/2" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
10MBC6N-6MO 6Mo 3/8" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
8MBC12N-6MO 6Mo 3/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC8N-6MO 6Mo 1/2" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
6MBC6N-6MO-NC 6Mo 3/8" NPT n/a NACE 3/8" (O.D.)
M12MBC1/2N-TTZ Titanium 1/2" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
6MBC4N-6MO-NC 6Mo 1/4" NPT n/a NACE 3/8" (O.D.)
5MBC4N-6MO-NC 6Mo 1/4" NPT n/a NACE 5/16" (O.D.)
M10MBC1/2N-NNR Alloy C-276 1/2" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC3/8N-NNR Alloy C-276 3/8" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M8MBC1/8N-IIY Alloy 625 1/8" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M6MBC1/4N-IIY Alloy 625 1/4" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M6MBC1/8N-IIY Alloy 625 1/8" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M12MBC1/2N-6MO 6Mo 1/2" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC3/8N-6MO 6Mo 3/8" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC1/4N-6MO 6Mo 1/4" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC1/4N-NNR Alloy C-276 1/4" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M10MBC1/2N-6MO 6Mo 1/2" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC1/4N-6MO 6Mo 1/4" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M8MBC1/4N-6MO 6Mo 1/4" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M6MBC1/8N-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
16MBC16N-TTZ Titanium 1" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
16MBC12N-TTZ Titanium 3/4" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
14MBC12N-TTZ Titanium 3/4" NPT n/a n/a 7/8" (O.D.)
12MBC12N-TTZ Titanium 3/4" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
12MBC8N-TTZ Titanium 1/2" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
M10MBC3/8N-6MO 6Mo 3/8" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M12MBC3/8N-NNR Alloy C-276 3/8" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC1/2N-NNR Alloy C-276 1/2" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M6MBC1/8N-M Monel 400 1/8" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
5MBC2N-6MO-NC 6Mo 1/8" NPT n/a NACE 5/16" (O.D.)
4MBC8N-6MONC 6Mo 1/2" NPT n/a NACE 1/4" (O.D.)
12MBC8N-B Brass 1/2" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
10MBC8N-B Brass 1/2" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
10MBC6N-B Brass 3/8" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
8MBC12N-B Brass 3/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC8N-B Brass 1/2" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC6N-B Brass 3/8" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC4N-B Brass 1/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
6MBC8N-B Brass 1/2" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC6N-B Brass 3/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC4N-B Brass 1/4" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC2N-B Brass 1/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
5MBC4N-B Brass 1/4" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
M10MBC3/8N-M Monel 400 3/8" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC1/4N-M Monel 400 1/4" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M8MBC1/4N-M Monel 400 1/4" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M8MBC1/8N-M Monel 400 1/8" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M6MBC1/4N-M Monel 400 1/4" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
6MBC2N-6MO-NC 6Mo 1/8" NPT n/a NACE 3/8" (O.D.)
M12MBC3/8N-TTZ Titanium 3/8" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC1/4N-TTZ Titanium 1/4" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M10MBC1/4N-NNR Alloy C-276 1/4" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
14MBC12N-M Monel 400 3/4" NPT n/a n/a 7/8" (O.D.)
12MBC12N-M Monel 400 3/4" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
12MBC8N-M Monel 400 1/2" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
10MBC8N-M Monel 400 1/2" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
10MBC6N-M Monel 400 3/8" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
8MBC12N-M Monel 400 3/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC8N-M Monel 400 1/2" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC6N-M Monel 400 3/8" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
16MBC12N-M Monel 400 3/4" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
4MBC4N-NNR Alloy C-276 1/4" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
3MBC2N-NNR Alloy C-276 1/8" NPT n/a n/a 3/16" (O.D.)
2MBC2N-NNR Alloy C-276 1/8" NPT n/a n/a 1/8" (O.D.)
1MBC2N-NNR Alloy C-276 1/8" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
1MBC1N-NNR Alloy C-276 1/16" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
16MBC16N-825 Alloy 825 1" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
16MBC12N-825 Alloy 825 3/4" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
14MBC12N-825 Alloy 825 3/4" NPT n/a n/a 7/8" (O.D.)
12MBC12N-825 Alloy 825 3/4" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
4MBC2N-NNR Alloy C-276 1/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
16MBC16N-M Monel 400 1" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
1MBC1N-TTZ Titanium 1/16" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
1MBC2N-TTZ Titanium 1/8" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
M6MBC1/8N-825 Alloy 825 1/8" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M12MBC1/2N-IIY Alloy 625 1/2" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC3/8N-IIY Alloy 625 3/8" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC1/4N-IIY Alloy 625 1/4" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M10MBC1/2N-IIY Alloy 625 1/2" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC3/8N-IIY Alloy 625 3/8" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC1/4N-IIY Alloy 625 1/4" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M8MBC1/4N-IIY Alloy 625 1/4" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M6MBC1/4N-S Steel 1/4" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M6MBC1/8N-S Steel 1/8" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M12MBC1/2N-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC3/8N-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC1/4N-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M10MBC1/2N-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC3/8N-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC1/4N-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M8MBC1/4N-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M8MBC1/8N-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M6MBC1/4N-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
12MBC8N-825 Alloy 825 1/2" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
M6MBC1/4N-825 Alloy 825 1/4" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
6MBC4N-IIY Alloy 625 1/4" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
5MBC4N-IIY Alloy 625 1/4" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
6MBC4N-M Monel 400 1/4" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC2N-M Monel 400 1/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
5MBC4N-M Monel 400 1/4" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
5MBC2N-M Monel 400 1/8" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
4MBC8N-M Monel 400 1/2" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC6N-M Monel 400 3/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC4N-M Monel 400 1/4" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC2N-M Monel 400 1/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
6MBC6N-M Monel 400 3/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
3MBC2N-M Monel 400 1/8" NPT n/a n/a 3/16" (O.D.)
5MBC2N-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
4MBC8N-316 Stainless Steel AISI 316 1/2" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC6N-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC4N-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC2N-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
3MBC2N-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" NPT n/a n/a 3/16" (O.D.)
2MBC2N-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" NPT n/a n/a 1/8" (O.D.)
1MBC2N-316 Stainless Steel AISI 316 1/8" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
5MBC4N-316 Stainless Steel AISI 316 1/4" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
6MBC8N-M Monel 400 1/2" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
8MBC4N-M Monel 400 1/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
5MBC2N-S Steel 1/8" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
5MBC2N-IIY Alloy 625 1/8" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
4MBC8N-IIY Alloy 625 1/2" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC6N-IIY Alloy 625 3/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC4N-IIY Alloy 625 1/4" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC2N-IIY Alloy 625 1/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
3MBC2N-IIY Alloy 625 1/8" NPT n/a n/a 3/16" (O.D.)
2MBC2N-IIY Alloy 625 1/8" NPT n/a n/a 1/8" (O.D.)
1MBC2N-IIY Alloy 625 1/8" NPT n/a n/a 1/16" (O.D.)
10MBC8N-S Steel 1/2" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
10MBC6N-S Steel 3/8" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
8MBC12N-S Steel 3/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC8N-S Steel 1/2" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC6N-S Steel 3/8" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC4N-S Steel 1/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
6MBC8N-S Steel 1/2" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC6N-S Steel 3/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC4N-S Steel 1/4" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC2N-S Steel 1/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
5MBC4N-S Steel 1/4" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
6MBC2N-IIY Alloy 625 1/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
10MBC6N-825 Alloy 825 3/8" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
M8MBC1/8N-825 Alloy 825 1/8" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M10MBC1/2N-M Monel 400 1/2" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
6MBC4N-TTZ Titanium 1/4" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC2N-TTZ Titanium 1/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
5MBC4N-TTZ Titanium 1/4" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
5MBC2N-TTZ Titanium 1/8" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
4MBC8N-TTZ Titanium 1/2" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC6N-TTZ Titanium 3/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC4N-TTZ Titanium 1/4" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
4MBC2N-TTZ Titanium 1/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
6MBC6N-TTZ Titanium 3/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
3MBC2N-TTZ Titanium 1/8" NPT n/a n/a 3/16" (O.D.)
8MBC8N-NNR Alloy C-276 1/2" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC6N-NNR Alloy C-276 3/8" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC4N-NNR Alloy C-276 1/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
6MBC8N-NNR Alloy C-276 1/2" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC6N-NNR Alloy C-276 3/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC4N-NNR Alloy C-276 1/4" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC2N-NNR Alloy C-276 1/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
5MBC4N-NNR Alloy C-276 1/4" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
2MBC2N-TTZ Titanium 1/8" NPT n/a n/a 1/8" (O.D.)
6MBC8N-TTZ Titanium 1/2" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
M8MBC1/8N-S Steel 1/8" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M8MBC1/4N-S Steel 1/4" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M8MBC1/4N-NNR Alloy C-276 1/4" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M8MBC1/8N-NNR Alloy C-276 1/8" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M6MBC1/4N-NNR Alloy C-276 1/4" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M6MBC1/8N-NNR Alloy C-276 1/8" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M12MBC1/2N-825 Alloy 825 1/2" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC3/8N-825 Alloy 825 3/8" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC1/4N-825 Alloy 825 1/4" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M10MBC1/2N-825 Alloy 825 1/2" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC3/8N-825 Alloy 825 3/8" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC1/4N-825 Alloy 825 1/4" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M8MBC1/8N-6MO 6Mo 1/8" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M6MBC1/4N-6MO 6Mo 1/4" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M6MBC1/8N-6MO 6Mo 1/8" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M12MBC1/2N-S Steel 1/2" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC3/8N-S Steel 3/8" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC1/4N-S Steel 1/4" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M10MBC1/2N-S Steel 1/2" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC3/8N-S Steel 3/8" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC1/4N-S Steel 1/4" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
5MBC2N-NNR Alloy C-276 1/8" NPT n/a n/a 5/16" (O.D.)
M8MBC1/4N-825 Alloy 825 1/4" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
4MBC8N-NNR Alloy C-276 1/2" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
14MBC12N-IIY Alloy 625 3/4" NPT n/a n/a 7/8" (O.D.)
M8MBC1/4N-B Brass 1/4" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M8MBC1/8N-B Brass 1/8" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M6MBC1/4N-B Brass 1/4" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M6MBC1/8N-B Brass 1/8" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
16MBC16N-B Brass 1" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
16MBC12N-B Brass 3/4" NPT n/a n/a 1" (O.D.)
14MBC12N-B Brass 3/4" NPT n/a n/a 7/8" (O.D.)
12MBC12N-B Brass 3/4" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
M10MBC1/4N-B Brass 1/4" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC1/2N-TTZ Titanium 1/2" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC1/4N-TTZ Titanium 1/4" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M8MBC1/4N-TTZ Titanium 1/4" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M8MBC1/8N-TTZ Titanium 1/8" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)
M6MBC1/4N-TTZ Titanium 1/4" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M6MBC1/8N-TTZ Titanium 1/8" NPT n/a n/a 6 mm (O.D.)
M12MBC1/2N-M Monel 400 1/2" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC3/8N-M Monel 400 3/8" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M12MBC1/4N-M Monel 400 1/4" NPT n/a n/a 12 mm (O.D.)
M10MBC3/8N-TTZ Titanium 3/8" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC3/8N-B Brass 3/8" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
M10MBC1/2N-B Brass 1/2" NPT n/a n/a 10 mm (O.D.)
8MBC12N-6MO-NC 6Mo 3/4" NPT n/a NACE 1/2" (O.D.)
12MBC12N-IIY Alloy 625 3/4" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
12MBC8N-IIY Alloy 625 1/2" NPT n/a n/a 3/4" (O.D.)
10MBC8N-IIY Alloy 625 1/2" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
10MBC6N-IIY Alloy 625 3/8" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
8MBC12N-IIY Alloy 625 3/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC8N-IIY Alloy 625 1/2" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC6N-IIY Alloy 625 3/8" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
8MBC4N-IIY Alloy 625 1/4" NPT n/a n/a 1/2" (O.D.)
6MBC8N-IIY Alloy 625 1/2" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
6MBC6N-IIY Alloy 625 3/8" NPT n/a n/a 3/8" (O.D.)
M6MBC1/4N-6MO-NC 6Mo 1/4" NPT n/a NACE 6 mm (O.D.)
M6MBC1/8N-6MO-NC 6Mo 1/8" NPT n/a NACE 6 mm (O.D.)
16MBC16N-6MO-NC 6Mo 1" NPT n/a NACE 1" (O.D.)
16MBC12N-6MO-NC 6Mo 3/4" NPT n/a NACE 1" (O.D.)
14MBC12N-6MO-NC 6Mo 3/4" NPT n/a NACE 7/8" (O.D.)
12MBC12N-6MO-NC 6Mo 3/4" NPT n/a NACE 3/4" (O.D.)
12MBC8N-6MO-NC 6Mo 1/2" NPT n/a NACE 3/4" (O.D.)
10MBC8N-6MO-NC 6Mo 1/2" NPT n/a NACE 5/8" (O.D.)
10MBC6N-6MO-NC 6Mo 3/8" NPT n/a NACE 5/8" (O.D.)
4MBC6N-NNR Alloy C-276 3/8" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
10MBC8N-825 Alloy 825 1/2" NPT n/a n/a 5/8" (O.D.)
4MBC4N-316L Stainless Steel AISI 316L 1/4" NPT n/a n/a 1/4" (O.D.)
M10MBC1/2N-6MO-NSK 6Mo 1/2" NPT n/a NORSOK M650 10 mm (O.D.)
M10MBC1/2N-NNR-NC Alloy C-276 1/2" NPT n/a NACE 10 mm (O.D.)
M12MBC1/2N-6MO-NSK 6Mo 1/2" NPT n/a NORSOK M650 12 mm (O.D.)
M8MBC3/8N-316 Stainless Steel AISI 316 3/8" NPT n/a n/a 8 mm (O.D.)

687PDC
687516