Racor de tubo Parker y codo NPT macho: Serie A-LOK | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Opciones

Tamaño de la rosca de la conexión

Materiales de fabricación

Cumplimiento con especificaciones

Diámetro exterior del tubo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racor de tubo Parker y codo NPT macho: Serie A-LOK

Racor de tubo Parker y codo NPT macho: Serie A-LOK

Los racores de compresión de dos férulas de Parker y racores de tubo para codo macho NPT de la serie A-LOK® están diseñados para las conexiones libres de fugas en aplicaciones industriales y de instrumentación de procesos.

Especificaciones técnicas

  • Marca: A-LOK
  • Configuración: Tube to Pipe (Male Pipe)
  • Estilo de productos: Male National Pipe Tapered (NPT) Elbow
  • Forma: Elbow
  • Tamaño de la conexión: 1/16 to 2 inch Thread, 1/8 to 1/2 inch Thread, BSPP inch Thread, NPT inch Thread
  • Diámetro exterior del tubo: 1/16 to 2 inch, 3 to 25 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: EC 79, NACE, NORSOK M650
  • Materiales de fabricación: 316 Stainless Steel, Steel, 6Mo, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Monel 400, Titanium, 316L Stainless Steel, Brass, 6MO
  • Presión de trabajo: 2000 to 16800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -255 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 649 °C
  • Para tipo de fluido: Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Gases, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Hydraulic Fluids (Oil)
  • Longitud: 0.75 to 3.06 inch, 23.6 to 49.1 mm
  • Tecnología: Process Control
  • Aplicación: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • Industria: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los racores de tubo de compresión de dos férulas y racores de tubo para codo macho NPT macho de la serie A-LOK® han sido diseñados para proporcionar conexiones fiables y libres de fugas en aplicaciones de análisis, instrumentación, procesos y control en las que se necesita una conexión de tubo con dos férulas. Fabricados con los más altos estándares de calidad, estos racores de tubo están disponibles en un amplio rango de tamaños, materiales resistentes a la corrosión y configuraciones.

De serie, los racores de tubo de conector macho cónico BSP de la serie A-LOK® de Parker están fabricados en acero inoxidable 316 con número de colada trazable. También hay otros materiales, como el 6Mo, aleación 825, aleación 625 y aleación C-276.

Los racores están disponibles para tamaños de tubo en unidades fraccionales con D.E. de 1/8" a 2", y para tamaños de tubo en unidades métricas con D.E. de 3 mm a 25 mm.

Mercados:
• Semiconductores y microelectrónica
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Transporte
• Energía
• Nuclear
• Petróleo y gas
• Laboratorios de investigación

Características y beneficios:
• Disponible una amplia gama de aleaciones resistentes a la corrosión
• Aprobado por la EC79 para el servicio de hidrógeno
• Proceso de tratamiento de superficies Parker Suparcase™ para un endurecimiento superior del material
• Las férulas endurecidas proporcionan conexiones sin fugas
• Las tuercas bañadas en plata proporcionan resistencia al desgaste durante la conformación

Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Líneas de CNG/LNG
• Servicio de hidrógeno
• Paneles de control externos
• Líneas de detección

Documentos relacionados

×
Productos Opciones Tamaño de la rosca de la conexión Materiales de fabricación Cumplimiento con especificaciones Diámetro exterior del tubo
6MSEL8N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 3/8" (O.D.)
M6MSEL1/4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 3 mm (O.D.)
32MSEL32N-6MO-NSK n/a 2" NPT 6Mo NORSOK M650 2" (O.D.)
M6MSEL3/8N-6MO-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NORSOK M650 6 mm (O.D.)
24MSEL24N-6MO-NSK n/a 1-1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 1-1/2" (O.D.)
16MSEL16N-6MO-NSK n/a 1" NPT 6Mo NORSOK M650 1" (O.D.)
16MSEL12N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 1" (O.D.)
14MSEL12N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 7/8" (O.D.)
12MSEL12N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 5/8" (O.D.)
10MSEL8N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 5/8" (O.D.)
20MSEL20N-6MO-NSK n/a 1-1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 1-1/4" (O.D.)
10MSEL6N-6MO-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NORSOK M650 5/8" (O.D.)
M6MSEL1/2N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 6 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 8 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-6MO-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NORSOK M650 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 12 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 8 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-6MO-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NORSOK M650 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-6MO-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NORSOK M650 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 8 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-6MO-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NORSOK M650 8 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 12 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 20 mm (O.D.)
8MSEL12N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-6MO-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NORSOK M650 1/2" (O.D.)
M25MSEL1N-6MO-NC-NSK n/a 1" NPT 6Mo NACE 25 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 22 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 18 mm (O.D.)
1MSEL1N-6MO-NSK n/a 1/16" NPT 6Mo NORSOK M650 1/16" (O.D.)
M16MSEL3/4N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-6MO-NC-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-6MO-NC-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 10 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 16 mm (O.D.)
8MSEL8N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 1/2" (O.D.)
1MSEL2N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 1/16" (O.D.)
2MSEL2N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 1/8" (O.D.)
8MSEL4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 1/2" (O.D.)
6MSEL12N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 3/8" (O.D.)
6MSEL8N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-6MO-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NORSOK M650 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 5/16" (O.D.)
2MSEL1N-6MO-NSK n/a 1/16" NPT 6Mo NORSOK M650 1/8" (O.D.)
5MSEL2N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 5/16" (O.D.)
4MSEL6N-6MO-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NORSOK M650 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-6MO-NSK n/a 1/16" NPT 6Mo NORSOK M650 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-6MO-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NORSOK M650 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-6MO-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NORSOK M650 1/8" (O.D.)
4MSEL8N-6MO-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NORSOK M650 1/4" (O.D.)
M10MSEL3/8N-6MO-NC-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 10 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 20 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 25 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-B n/a 3/8" NPT Brass n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-B n/a 3/8" NPT Brass n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 8 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 12 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 8 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-B n/a 3/8" NPT Brass n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 3 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 6 mm (O.D.)
32MSEL32N-B n/a 2" NPT Brass n/a 2" (O.D.)
M12MSEL1/4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-316L n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316L n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/2R-316 n/a 1/2" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-TTZ-NSK Supercased 825 Back Ferrule 1/2" NPT Titanium NORSOK M650 10 mm (O.D.)
M25MSEL1N-B n/a 1" NPT Brass n/a 25 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 25 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-B n/a 3/8" NPT Brass n/a 12 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 22 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-B n/a 3/8" NPT Brass n/a 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 15 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 20 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 22 mm (O.D.)
24MSEL24N-B n/a 1-1/2" NPT Brass n/a 1-1/2" (O.D.)
16MSEL16N-B n/a 1" NPT Brass n/a 1" (O.D.)
4MSEL4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-B n/a 1/16" NPT Brass n/a 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 1/8" (O.D.)
4MSEL6N-B n/a 3/8" NPT Brass n/a 1/4" (O.D.)
2MSEL1N-B n/a 1/16" NPT Brass n/a 1/8" (O.D.)
1MSEL1N-B n/a 1/16" NPT Brass n/a 1/16" (O.D.)
8MSEL12N-316L n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316L n/a 1/2" (O.D.)
6MSEL8N-316L n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316L n/a 3/8" (O.D.)
M25MSEL1N-6MO-NSK n/a 1" NPT 6Mo NORSOK M650 25 mm (O.D.)
1MSEL2N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 1/16" (O.D.)
20MSEL20N-B n/a 1-1/4" NPT Brass n/a 1-1/4" (O.D.)
4MSEL8N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 1/4" (O.D.)
5MSEL4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 5/16" (O.D.)
16MSEL12N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 1" (O.D.)
14MSEL12N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 7/8" (O.D.)
12MSEL12N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL8N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-B n/a 3/8" NPT Brass n/a 5/8" (O.D.)
5MSEL2N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 5/16" (O.D.)
8MSEL12N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-B n/a 3/8" NPT Brass n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 1/2" (O.D.)
6MSEL12N-B n/a 3/4" NPT Brass n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL8N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-B n/a 3/8" NPT Brass n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-B n/a 1/4" NPT Brass n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-B n/a 1/8" NPT Brass n/a 3/8" (O.D.)
8MSEL8N-B n/a 1/2" NPT Brass n/a 1/2" (O.D.)
M10MSEL1/4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 8 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-825-NC n/a 3/8" NPT Alloy 825 NACE 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 15 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 20 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 12 mm (O.D.)
16MSEL12N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 1" (O.D.)
14MSEL12N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 7/8" (O.D.)
12MSEL12N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 5/8" (O.D.)
M12MSEL3/8N-825-NC n/a 3/8" NPT Alloy 825 NACE 12 mm (O.D.)
10MSEL8N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 5/8" (O.D.)
3MSEL4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 3/16" (O.D.)
4MSEL2N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 1/4" (O.D.)
M20MSEL1/2N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-NNR-NC n/a 3/8" NPT Alloy C-276 NACE 16 mm (O.D.)
6MSEL12N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 3/8" (O.D.)
4MSEL1N-S-NC n/a 1/16" NPT Steel NACE 1/4" (O.D.)
6MSEL8N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-S-NC n/a 3/8" NPT Steel NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 1/4" (O.D.)
6MSEL6N-S-NC n/a 3/8" NPT Steel NACE 3/8" (O.D.)
M20MSEL3/4N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 20 mm (O.D.)
10MSEL6N-NNR n/a 3/8" NPT Alloy C-276 n/a 5/8" (O.D.)
8MSEL8N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 1/2" (O.D.)
M3MSEL1/8N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 3 mm (O.D.)
M25MSEL1N-NNR n/a 1" NPT Alloy C-276 n/a 25 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 22 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 18 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 3 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-6MO-NC n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-6MO-NC n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-6MO-NC n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 8 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 12 mm (O.D.)
8MSEL12N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 1/2" (O.D.)
M4MSEL1/8N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 4 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 6 mm (O.D.)
8MSEL6N-NNR n/a 3/8" NPT Alloy C-276 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 1/2" (O.D.)
6MSEL12N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 3/8" (O.D.)
M16MSEL1/2N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-IIY-NC n/a 3/8" NPT Alloy 625 NACE 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 12 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 4 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-IIY-NC n/a 3/8" NPT Alloy 625 NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-IIY-NC n/a 3/8" NPT Alloy 625 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 6 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 12 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 22 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 25 mm (O.D.)
M25MSEL1N-NNR-NC n/a 1" NPT Alloy C-276 NACE 25 mm (O.D.)
6MSEL6N-825-NC n/a 3/8" NPT Alloy 825 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-825-NC n/a 3/8" NPT Alloy 825 NACE 1/4" (O.D.)
10MSEL12N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 5/8" (O.D.)
4MSEL4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-825-NC n/a 1/16" NPT Alloy 825 NACE 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-825-NC n/a 1/16" NPT Alloy 825 NACE 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 1/16" (O.D.)
4MSEL2N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 1/4" (O.D.)
1MSEL1N-825-NC n/a 1/16" NPT Alloy 825 NACE 1/16" (O.D.)
12MSEL8N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 3/4" (O.D.)
14MSEL12N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 7/8" (O.D.)
M8MSEL3/8N-6MO-NC-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-6MO-NC-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 6 mm (O.D.)
12MSEL12N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 3/4" (O.D.)
M4MSEL1/4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 3 mm (O.D.)
32MSEL32N-6MO-NC-NSK n/a 2" NPT 6Mo NACE 2" (O.D.)
24MSEL24N-6MO-NC-NSK n/a 1-1/2" NPT 6Mo NACE 1-1/2" (O.D.)
20MSEL20N-6MO-NC-NSK n/a 1-1/4" NPT 6Mo NACE 1-1/4" (O.D.)
16MSEL16N-6MO-NC-NSK n/a 1" NPT 6Mo NACE 1" (O.D.)
16MSEL12N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 1" (O.D.)
M4MSEL1/8N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 4 mm (O.D.)
32MSEL32N-IIY-NC n/a 2" NPT Alloy 625 NACE 2" (O.D.)
24MSEL24N-IIY-NC n/a 1-1/2" NPT Alloy 625 NACE 1-1/2" (O.D.)
M25MSEL3/4N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 25 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 20 mm (O.D.)
24MSEL24N-M n/a 1-1/2" NPT Monel 400 n/a 1-1/2" (O.D.)
20MSEL20N-M n/a 1-1/4" NPT Monel 400 n/a 1-1/4" (O.D.)
16MSEL16N-M n/a 1" NPT Monel 400 n/a 1" (O.D.)
16MSEL12N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 1" (O.D.)
14MSEL12N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 7/8" (O.D.)
M22MSEL3/4N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 22 mm (O.D.)
12MSEL12N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL8N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-M n/a 3/8" NPT Monel 400 n/a 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 1/2" (O.D.)
M3MSEL1/4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 3 mm (O.D.)
12MSEL8N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 3/4" (O.D.)
M25MSEL3/4N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 25 mm (O.D.)
M25MSEL1N-M-NC n/a 1" NPT Monel 400 NACE 25 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 3 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 22 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-M n/a 3/8" NPT Monel 400 n/a 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-M n/a 3/8" NPT Monel 400 n/a 12 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-TTZ-NC n/a 3/8" NPT Titanium NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 3 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-TTZ-NSK Supercased 825 Back Ferrule 1/4" NPT Titanium NORSOK M650 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 8 mm (O.D.)
M10MSEL1/4R-316 n/a 1/4" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8R-316 n/a 1/8" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 10 mm (O.D.)
1MSEL2N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-M n/a 1/16" NPT Monel 400 n/a 1/16" (O.D.)
32MSEL32N-NNR n/a 2" NPT Alloy C-276 n/a 2" (O.D.)
24MSEL24N-NNR n/a 1-1/2" NPT Alloy C-276 n/a 1-1/2" (O.D.)
20MSEL20N-NNR n/a 1-1/4" NPT Alloy C-276 n/a 1-1/4" (O.D.)
16MSEL16N-NNR n/a 1" NPT Alloy C-276 n/a 1" (O.D.)
3MSEL2N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 3/16" (O.D.)
2MSEL1N-M n/a 1/16" NPT Monel 400 n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-NNR n/a 1/16" NPT Alloy C-276 n/a 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-NNR n/a 1/16" NPT Alloy C-276 n/a 1/16" (O.D.)
32MSEL32N-825 n/a 2" NPT Alloy 825 n/a 2" (O.D.)
24MSEL24N-825 n/a 1-1/2" NPT Alloy 825 n/a 1-1/2" (O.D.)
20MSEL20N-825 n/a 1-1/4" NPT Alloy 825 n/a 1-1/4" (O.D.)
16MSEL16N-825 n/a 1" NPT Alloy 825 n/a 1" (O.D.)
2MSEL2N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 1/8" (O.D.)
16MSEL12N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 1" (O.D.)
2MSEL2N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 1/8" (O.D.)
3MSEL2N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 3/16" (O.D.)
1MSEL1N-TTZ n/a 1/16" NPT Titanium n/a 1/16" (O.D.)
32MSEL32N-M n/a 2" NPT Monel 400 n/a 2" (O.D.)
6MSEL8N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-NNR-NC n/a 3/8" NPT Alloy C-276 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 5/16" (O.D.)
2MSEL4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 1/8" (O.D.)
5MSEL2N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 5/16" (O.D.)
4MSEL6N-NNR-NC n/a 3/8" NPT Alloy C-276 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-NNR-NC n/a 1/16" NPT Alloy C-276 NACE 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 3/16" (O.D.)
4MSEL1N-M n/a 1/16" NPT Monel 400 n/a 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 3/16" (O.D.)
4MSEL8N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 1/4" (O.D.)
1MSEL2N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 1/16" (O.D.)
14MSEL12N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 7/8" (O.D.)
2MSEL1N-825 n/a 1/16" NPT Alloy 825 n/a 1/8" (O.D.)
10MSEL12N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 5/8" (O.D.)
2MSEL1N-6MO n/a 1/16" NPT 6Mo n/a 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-6MO n/a 1/16" NPT 6Mo n/a 1/16" (O.D.)
32MSEL32N-S n/a 2" NPT Steel n/a 2" (O.D.)
24MSEL24N-S n/a 1-1/2" NPT Steel n/a 1-1/2" (O.D.)
20MSEL20N-S n/a 1-1/4" NPT Steel n/a 1-1/4" (O.D.)
12MSEL8N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 3/4" (O.D.)
16MSEL16N-S n/a 1" NPT Steel n/a 1" (O.D.)
14MSEL12N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 7/8" (O.D.)
12MSEL12N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 5/8" (O.D.)
24MSEL24N-316 n/a 1-1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1-1/2" (O.D.)
20MSEL20N-316 n/a 1-1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1-1/4" (O.D.)
16MSEL16N-316 n/a 1" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1" (O.D.)
16MSEL12N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 1" (O.D.)
2MSEL2N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 1/8" (O.D.)
12MSEL12N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 3/4" (O.D.)
16MSEL12N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 1" (O.D.)
1MSEL2N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-825 n/a 1/16" NPT Alloy 825 n/a 1/16" (O.D.)
32MSEL32N-IIY n/a 2" NPT Alloy 625 n/a 2" (O.D.)
24MSEL24N-IIY n/a 1-1/2" NPT Alloy 625 n/a 1-1/2" (O.D.)
20MSEL20N-IIY n/a 1-1/4" NPT Alloy 625 n/a 1-1/4" (O.D.)
16MSEL16N-IIY n/a 1" NPT Alloy 625 n/a 1" (O.D.)
16MSEL12N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 1" (O.D.)
14MSEL12N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 7/8" (O.D.)
14MSEL12N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 7/8" (O.D.)
12MSEL8N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 3/4" (O.D.)
1MSEL2N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-IIY n/a 1/16" NPT Alloy 625 n/a 1/16" (O.D.)
32MSEL32N-6MO n/a 2" NPT 6Mo n/a 2" (O.D.)
24MSEL24N-6MO n/a 1-1/2" NPT 6Mo n/a 1-1/2" (O.D.)
20MSEL20N-6MO n/a 1-1/4" NPT 6Mo n/a 1-1/4" (O.D.)
16MSEL16N-6MO n/a 1" NPT 6Mo n/a 1" (O.D.)
12MSEL12N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 3/4" (O.D.)
16MSEL12N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1" (O.D.)
2MSEL1N-TTZ n/a 1/16" NPT Titanium n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 1/8" (O.D.)
M12MSEL1/8N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-S n/a 3/8" NPT Steel n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-S n/a 3/8" NPT Steel n/a 10 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-S n/a 3/8" NPT Steel n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-316-NC n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 8 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 8 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-S-NC n/a 3/8" NPT Steel NACE 12 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 15 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-6MO n/a 3/8" NPT 6Mo n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-6MO n/a 3/8" NPT 6Mo n/a 10 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 10 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-S-NC n/a 3/8" NPT Steel NACE 16 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 10 mm (O.D.)
2MSEL2N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 1/8" (O.D.)
M6MSEL1/2N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 6 mm (O.D.)
14MSEL12N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 7/8" (O.D.)
12MSEL12N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL8N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-M-NC n/a 3/8" NPT Monel 400 NACE 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 1/2" (O.D.)
16MSEL12N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 1" (O.D.)
8MSEL8N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 1/2" (O.D.)
4MSEL8N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-TTZ n/a 3/8" NPT Titanium n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-TTZ n/a 1/16" NPT Titanium n/a 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 3/16" (O.D.)
8MSEL6N-M-NC n/a 3/8" NPT Monel 400 NACE 1/2" (O.D.)
M6MSEL3/8N-316-NC n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 6 mm (O.D.)
16MSEL16N-M-NC n/a 1" NPT Monel 400 NACE 1" (O.D.)
M4MSEL1/4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 4 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-316 n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 10 mm (O.D.)
20MSEL20N-M-NC n/a 1-1/4" NPT Monel 400 NACE 1-1/4" (O.D.)
M10MSEL1/8N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 10 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-316 n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-316 n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 6 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 8 mm (O.D.)
14MSEL12N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 7/8" (O.D.)
12MSEL12N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3/4" (O.D.)
6MSEL8N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-M-NC n/a 3/8" NPT Monel 400 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 1/4" (O.D.)
6MSEL12N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 3/8" (O.D.)
4MSEL6N-M-NC n/a 3/8" NPT Monel 400 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 1/4" (O.D.)
3MSEL2N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-NNR-NC n/a 1/16" NPT Alloy C-276 NACE 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-NNR-NC n/a 1/16" NPT Alloy C-276 NACE 1/16" (O.D.)
4MSEL4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 1/4" (O.D.)
32MSEL32N-825-NC n/a 2" NPT Alloy 825 NACE 2" (O.D.)
8MSEL4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 1/2" (O.D.)
10MSEL6N-TTZ-NC n/a 3/8" NPT Titanium NACE 5/8" (O.D.)
M8MSEL1/4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-S-NC n/a 3/8" NPT Steel NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 6 mm (O.D.)
32MSEL32N-TTZ-NC n/a 2" NPT Titanium NACE 2" (O.D.)
8MSEL12N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 1/2" (O.D.)
24MSEL24N-TTZ-NC n/a 1-1/2" NPT Titanium NACE 1-1/2" (O.D.)
16MSEL16N-TTZ-NC n/a 1" NPT Titanium NACE 1" (O.D.)
16MSEL12N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 1" (O.D.)
14MSEL12N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 7/8" (O.D.)
12MSEL12N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL8N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 5/8" (O.D.)
20MSEL20N-TTZ-NC n/a 1-1/4" NPT Titanium NACE 1-1/4" (O.D.)
M8MSEL3/8N-S-NC n/a 3/8" NPT Steel NACE 8 mm (O.D.)
24MSEL24N-825-NC n/a 1-1/2" NPT Alloy 825 NACE 1-1/2" (O.D.)
16MSEL16N-825-NC n/a 1" NPT Alloy 825 NACE 1" (O.D.)
M12MSEL3/4N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/4N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/4N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/4N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/4N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/4N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/4N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1N-316 n/a 1" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/4N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-316L n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316L n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/2R-316 n/a 1/2" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-TTZ-NSK Supercased 825 Back Ferrule 1/2" NPT Titanium NORSOK M650 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-316L n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316L n/a 12 mm (O.D.)
M10MSEL3/8R-316 n/a 3/8" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/4N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/4N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 10 mm (O.D.)
M12MSEL1/4R-316 n/a 1/4" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 12 mm (O.D.)
20MSEL20N-825-NC n/a 1-1/4" NPT Alloy 825 NACE 1-1/4" (O.D.)
M12MSEL3/4N-316L n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316L n/a 12 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-316L n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316L n/a 16 mm (O.D.)
16MSEL12N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 1" (O.D.)
14MSEL12N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 7/8" (O.D.)
M15MSEL1/2R-316 n/a 1/2" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 15 mm (O.D.)
10MSEL8N-316L n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316L n/a 5/8" (O.D.)
M8MSEL1/8R-316 n/a 1/8" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4R-316 n/a 1/4" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 8 mm (O.D.)
M6MSEL3/8R-316 n/a 3/8" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 6 mm (O.D.)
M14MSEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 14 mm (O.D.)
M6MSEL1/8R-316 n/a 1/8" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-316L n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316L n/a 6 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-316-OXY Oxygen Cleaning 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3 mm (O.D.)
M25MSEL1N-316L n/a 1" NPT Stainless Steel AISI 316L n/a 25 mm (O.D.)
M25MSEL1/2N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 25 mm (O.D.)
M25MSEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 25 mm (O.D.)
M20MSEL1N-316 n/a 1" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 20 mm (O.D.)
M16MSEL1/2R-316 n/a 1/2" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 16 mm (O.D.)
M6MSEL1/4R-316 n/a 1/4" BSPP Stainless Steel AISI 316 n/a 6 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 8 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-TTZ-NC n/a 3/8" NPT Titanium NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-TTZ-NC n/a 3/8" NPT Titanium NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 8 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 10 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 6 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-M-NC n/a 3/8" NPT Monel 400 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-M-NC n/a 3/8" NPT Monel 400 NACE 6 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 10 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 6 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-TTZ-NC n/a 3/8" NPT Titanium NACE 12 mm (O.D.)
10MSEL12N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL8N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-316 n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-6MO-NC-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 1/2" (O.D.)
M12MSEL1/4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 12 mm (O.D.)
8MSEL4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 1/2" (O.D.)
6MSEL8N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-6MO-NC-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 1/4" (O.D.)
6MSEL12N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 3/8" (O.D.)
M6MSEL1/8N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 4 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 16 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 22 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-6MO-NC n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-S-NC n/a 3/8" NPT Steel NACE 10 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 18 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 20 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 22 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 25 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-NNR-NC n/a 3/8" NPT Alloy C-276 NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 3 mm (O.D.)
M25MSEL1N-825-NC n/a 1" NPT Alloy 825 NACE 25 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 22 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 3 mm (O.D.)
M25MSEL1N-IIY-NC n/a 1" NPT Alloy 625 NACE 25 mm (O.D.)
M10MSEL1/4R-6MO-NSK n/a 1/4" BSPP 6Mo NORSOK M650 10 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-6MO n/a 3/8" NPT 6Mo n/a 16 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 8 mm (O.D.)
12MSEL8N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 3/4" (O.D.)
3MSEL4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-S n/a 1/16" NPT Steel n/a 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-S n/a 1/16" NPT Steel n/a 1/16" (O.D.)
4MSEL1N-S n/a 1/16" NPT Steel n/a 1/4" (O.D.)
32MSEL32N-316 n/a 2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 2" (O.D.)
4MSEL1N-316 n/a 1/16" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-316 n/a 1/16" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/16" (O.D.)
4MSEL2N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/4" (O.D.)
1MSEL1N-316 n/a 1/16" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/16" (O.D.)
4MSEL2N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-S n/a 3/8" NPT Steel n/a 1/4" (O.D.)
3MSEL2N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-IIY n/a 1/16" NPT Alloy 625 n/a 1/8" (O.D.)
5MSEL4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-6MO n/a 3/8" NPT 6Mo n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-6MO n/a 1/16" NPT 6Mo n/a 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 1/8" (O.D.)
4MSEL8N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 3/16" (O.D.)
10MSEL8N-6MO-NC-NSK n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-6MO-NC-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 1/2" (O.D.)
M12MSEL1/4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-M-NC n/a 3/8" NPT Monel 400 NACE 10 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-NNR-NC n/a 3/8" NPT Alloy C-276 NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-M-NC n/a 3/8" NPT Monel 400 NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-NNR-NC n/a 3/8" NPT Alloy C-276 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-NNR-NC n/a 3/8" NPT Alloy C-276 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 8 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-NNR-NC n/a 1/8" NPT Alloy C-276 NACE 12 mm (O.D.)
10MSEL6N-6MO-NC-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 5/8" (O.D.)
M12MSEL1/2N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 12 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-M-NC n/a 3/8" NPT Monel 400 NACE 16 mm (O.D.)
M25MSEL1N-TTZ-NC n/a 1" NPT Titanium NACE 25 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 22 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 18 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 15 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-TTZ-NC n/a 3/8" NPT Titanium NACE 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 12 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-M-NC n/a 3/4" NPT Monel 400 NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-M-NC n/a 1/2" NPT Monel 400 NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 16 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 10 mm (O.D.)
4MSEL1N-IIY n/a 1/16" NPT Alloy 625 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 1/4" (O.D.)
M12MSEL1/8N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 10 mm (O.D.)
10MSEL8N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-TTZ n/a 3/8" NPT Titanium n/a 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-TTZ n/a 3/8" NPT Titanium n/a 1/2" (O.D.)
M12MSEL1/4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 12 mm (O.D.)
8MSEL4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 1/2" (O.D.)
6MSEL8N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-TTZ n/a 3/8" NPT Titanium n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 5/16" (O.D.)
8MSEL6N-M n/a 3/8" NPT Monel 400 n/a 1/2" (O.D.)
6MSEL12N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 3/8" (O.D.)
8MSEL4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 1/2" (O.D.)
M12MSEL3/8N-316 n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 12 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 15 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 22 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 16 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 12 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 15 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-316 n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-S n/a 3/8" NPT Steel n/a 16 mm (O.D.)
4MSEL2N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 1/4" (O.D.)
6MSEL12N-M n/a 3/4" NPT Monel 400 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-M n/a 3/8" NPT Monel 400 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-825 n/a 3/8" NPT Alloy 825 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 3/16" (O.D.)
4MSEL2N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 1/8" (O.D.)
5MSEL4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-IIY n/a 3/8" NPT Alloy 625 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-825 n/a 1/16" NPT Alloy 825 n/a 1/4" (O.D.)
6MSEL8N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 3/8" (O.D.)
4MSEL1N-NNR n/a 1/16" NPT Alloy C-276 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 1/4" (O.D.)
6MSEL4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-M n/a 3/8" NPT Monel 400 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 1/4" (O.D.)
6MSEL6N-NNR n/a 3/8" NPT Alloy C-276 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-NNR n/a 3/8" NPT Alloy C-276 n/a 1/4" (O.D.)
6MSEL8N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 3/8" (O.D.)
M10MSEL3/8N-825-NC n/a 3/8" NPT Alloy 825 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 10 mm (O.D.)
16MSEL16N-6MO-NC n/a 1" NPT 6Mo NACE 1" (O.D.)
16MSEL12N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 1" (O.D.)
14MSEL12N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 7/8" (O.D.)
12MSEL12N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL8N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 5/8" (O.D.)
20MSEL20N-6MO-NC n/a 1-1/4" NPT 6Mo NACE 1-1/4" (O.D.)
10MSEL6N-6MO-NC n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 5/8" (O.D.)
8MSEL8N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-6MONC n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL4N-6MONC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 1/2" (O.D.)
6MSEL12N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL8N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-6MO-NC n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 3/8" (O.D.)
8MSEL12N-6MO-NC n/a 3/4" NPT 6Mo NACE 1/2" (O.D.)
6MSEL2N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 3/8" (O.D.)
24MSEL24N-6MO-NC n/a 1-1/2" NPT 6Mo NACE 1-1/2" (O.D.)
1MSEL1N-IIY-NC n/a 1/16" NPT Alloy 625 NACE 1/16" (O.D.)
6MSEL6N-IIY-NC n/a 3/8" NPT Alloy 625 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-IIYNC n/a 3/8" NPT Alloy 625 NACE 1/4" (O.D.)
32MSEL32N-6MO-NC n/a 2" NPT 6Mo NACE 2" (O.D.)
4MSEL4N-IIYNC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-IIY-NC n/a 1/16" NPT Alloy 625 NACE 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-IIY-NC n/a 1/16" NPT Alloy 625 NACE 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 1/16" (O.D.)
4MSEL2N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 1/4" (O.D.)
6MSEL8N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 1/4" (O.D.)
10MSEL8N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-S-NC n/a 3/8" NPT Steel NACE 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-S-NC n/a 3/8" NPT Steel NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 1/2" (O.D.)
12MSEL12N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 5/8" (O.D.)
12MSEL8N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 3/4" (O.D.)
10MSEL8N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-825-NC n/a 3/8" NPT Alloy 825 NACE 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-825-NC n/a 3/8" NPT Alloy 825 NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 1/2" (O.D.)
6MSEL12N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 3/8" (O.D.)
10MSEL12N-825-NC n/a 3/4" NPT Alloy 825 NACE 5/8" (O.D.)
5MSEL2N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 5/16" (O.D.)
12MSEL8N-S-NC n/a 1/2" NPT Steel NACE 3/4" (O.D.)
14MSEL12N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 7/8" (O.D.)
4MSEL6N-6MO-NC n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-6MO-NC n/a 1/16" NPT 6Mo NACE 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 1/8" (O.D.)
12MSEL12N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 3/4" (O.D.)
2MSEL2N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-6MO-NC n/a 1/16" NPT 6Mo NACE 1/16" (O.D.)
32MSEL32N-S-NC n/a 2" NPT Steel NACE 2" (O.D.)
24MSEL24N-S-NC n/a 1-1/2" NPT Steel NACE 1-1/2" (O.D.)
20MSEL20N-S-NC n/a 1-1/4" NPT Steel NACE 1-1/4" (O.D.)
16MSEL16N-S-NC n/a 1" NPT Steel NACE 1" (O.D.)
16MSEL12N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 1" (O.D.)
2MSEL1N-6MO-NC n/a 1/16" NPT 6Mo NACE 1/8" (O.D.)
6MSEL12N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 3/8" (O.D.)
8MSEL4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-IIY-NC n/a 3/8" NPT Alloy 625 NACE 1/2" (O.D.)
M6MSEL1/2N-6MO-NC n/a 1/2" NPT 6Mo NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-6MO-NC n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-6MO-NC n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 3 mm (O.D.)
M25MSEL1N-6MO-NC n/a 1" NPT 6Mo NACE 25 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-6MO-NC n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 3 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-S-NC n/a 3/4" NPT Steel NACE 22 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-316-NC n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-316-NC n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 12 mm (O.D.)
M25MSEL1N-S-NC n/a 1" NPT Steel NACE 25 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 12 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 3 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 4 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-825-NC n/a 3/8" NPT Alloy 825 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-825-NC n/a 1/2" NPT Alloy 825 NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-825-NC n/a 3/8" NPT Alloy 825 NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-825-NC n/a 1/4" NPT Alloy 825 NACE 6 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 3 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-825-NC n/a 1/8" NPT Alloy 825 NACE 6 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-IIY-NC n/a 3/8" NPT Alloy 625 NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-IIY-NC n/a 1/8" NPT Alloy 625 NACE 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-IIY-NC n/a 1/4" NPT Alloy 625 NACE 4 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-IIY-NC n/a 3/8" NPT Alloy 625 NACE 8 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-316-NC n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 10 mm (O.D.)
8MSEL12N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-NNR-NC n/a 3/8" NPT Alloy C-276 NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL4N-NNR-NC n/a 1/4" NPT Alloy C-276 NACE 1/2" (O.D.)
6MSEL12N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 3/8" (O.D.)
20MSEL20N-IIY-NC n/a 1-1/4" NPT Alloy 625 NACE 1-1/4" (O.D.)
16MSEL16N-IIY-NC n/a 1" NPT Alloy 625 NACE 1" (O.D.)
10MSEL6N-NNR-NC n/a 3/8" NPT Alloy C-276 NACE 5/8" (O.D.)
16MSEL12N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 1" (O.D.)
12MSEL12N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL8N-IIY-NC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-IIY-NC n/a 3/8" NPT Alloy 625 NACE 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-IIYNC n/a 1/2" NPT Alloy 625 NACE 1/2" (O.D.)
14MSEL12N-IIY-NC n/a 3/4" NPT Alloy 625 NACE 7/8" (O.D.)
10MSEL8N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL12N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 5/8" (O.D.)
12MSEL8N-NNR-NC n/a 1/2" NPT Alloy C-276 NACE 3/4" (O.D.)
M10MSEL1/4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 10 mm (O.D.)
4MSEL4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-TTZ-NC n/a 1/16" NPT Titanium NACE 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-TTZ-NC n/a 1/16" NPT Titanium NACE 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-TTZ-NC n/a 1/16" NPT Titanium NACE 1/16" (O.D.)
32MSEL32N-M-NC n/a 2" NPT Monel 400 NACE 2" (O.D.)
24MSEL24N-M-NC n/a 1-1/2" NPT Monel 400 NACE 1-1/2" (O.D.)
16MSEL12N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 1" (O.D.)
14MSEL12N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 7/8" (O.D.)
12MSEL12N-NNR-NC n/a 3/4" NPT Alloy C-276 NACE 3/4" (O.D.)
M25MSEL1N-S n/a 1" NPT Steel n/a 25 mm (O.D.)
12MSEL12N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 3/4" (O.D.)
M3MSEL1/8N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 3 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-825 n/a 3/8" NPT Alloy 825 n/a 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 15 mm (O.D.)
10MSEL8N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-S n/a 3/8" NPT Steel n/a 5/8" (O.D.)
M18MSEL3/4N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 18 mm (O.D.)
8MSEL12N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-S n/a 3/8" NPT Steel n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 1/2" (O.D.)
6MSEL12N-S n/a 3/4" NPT Steel n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL8N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-S n/a 3/8" NPT Steel n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 3/8" (O.D.)
8MSEL8N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 1/2" (O.D.)
5MSEL4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 5/16" (O.D.)
M20MSEL1/2N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 20 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 22 mm (O.D.)
16MSEL12N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1" (O.D.)
14MSEL12N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 7/8" (O.D.)
10MSEL8N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-6MO n/a 3/8" NPT 6Mo n/a 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-6MO n/a 3/8" NPT 6Mo n/a 1/2" (O.D.)
M20MSEL3/4N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 20 mm (O.D.)
8MSEL4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 1/2" (O.D.)
6MSEL8N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-6MO n/a 3/8" NPT 6Mo n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 3/8" (O.D.)
M3MSEL1/8N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 3 mm (O.D.)
M25MSEL1N-825 n/a 1" NPT Alloy 825 n/a 25 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 25 mm (O.D.)
6MSEL12N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 3/8" (O.D.)
16MSEL16N-316-NC n/a 1" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1" (O.D.)
5MSEL2N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 5/16" (O.D.)
M12MSEL3/8N-825 n/a 3/8" NPT Alloy 825 n/a 12 mm (O.D.)
4MSEL6N-316 n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/4" (O.D.)
M20MSEL1/2N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 16 mm (O.D.)
4MSEL8N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/4" (O.D.)
M16MSEL3/8N-IIY n/a 3/8" NPT Alloy 625 n/a 16 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-IIY n/a 3/8" NPT Alloy 625 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 10 mm (O.D.)
4MSEL6N-6MO-NC-NSK n/a 3/8" NPT 6Mo NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 1/4" (O.D.)
M15MSEL1/2N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 12 mm (O.D.)
5MSEL2N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 5/16" (O.D.)
6MSEL2N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3/8" (O.D.)
M12MSEL1/4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-825 n/a 3/8" NPT Alloy 825 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 8 mm (O.D.)
5MSEL4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 5/16" (O.D.)
M8MSEL3/8N-825 n/a 3/8" NPT Alloy 825 n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 8 mm (O.D.)
8MSEL6N-316 n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 1/2" (O.D.)
6MSEL12N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL8N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-316 n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3/8" (O.D.)
M8MSEL1/4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 8 mm (O.D.)
4MSEL2N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 1/4" (O.D.)
20MSEL20N-316-NC n/a 1-1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1-1/4" (O.D.)
32MSEL32N-316-NC n/a 2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 2" (O.D.)
M18MSEL1/2N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 16 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-NNR n/a 3/4" NPT Alloy C-276 n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-NNR n/a 3/8" NPT Alloy C-276 n/a 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 15 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 18 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-NNR n/a 3/8" NPT Alloy C-276 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 10 mm (O.D.)
8MSEL8N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-TTZ-NC n/a 3/8" NPT Titanium NACE 1/2" (O.D.)
M12MSEL3/8N-NNR n/a 3/8" NPT Alloy C-276 n/a 12 mm (O.D.)
8MSEL4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 1/2" (O.D.)
M20MSEL1/2N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 20 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 22 mm (O.D.)
10MSEL12N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL8N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-825 n/a 3/8" NPT Alloy 825 n/a 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL8N825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-825 n/a 3/8" NPT Alloy 825 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 1/2" (O.D.)
M20MSEL3/4N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 20 mm (O.D.)
6MSEL12N-825 n/a 3/4" NPT Alloy 825 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-825 n/a 3/8" NPT Alloy 825 n/a 3/8" (O.D.)
M4MSEL1/4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 3 mm (O.D.)
M25MSEL1N-316-NC n/a 1" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 25 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 25 mm (O.D.)
6MSEL8N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 3/8" (O.D.)
24MSEL24N-316-NC n/a 1-1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1-1/2" (O.D.)
6MSEL12N-TTZ-NC n/a 3/4" NPT Titanium NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-TTZ-NC n/a 3/8" NPT Titanium NACE 3/8" (O.D.)
3MSEL2N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-M-NC n/a 1/16" NPT Monel 400 NACE 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-M-NC n/a 1/8" NPT Monel 400 NACE 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-M-NC n/a 1/16" NPT Monel 400 NACE 1/16" (O.D.)
32MSEL32N-NNR-NC n/a 2" NPT Alloy C-276 NACE 2" (O.D.)
3MSEL4N-M-NC n/a 1/4" NPT Monel 400 NACE 3/16" (O.D.)
24MSEL24N-NNR-NC n/a 1-1/2" NPT Alloy C-276 NACE 1-1/2" (O.D.)
16MSEL16N-NNR-NC n/a 1" NPT Alloy C-276 NACE 1" (O.D.)
3MSEL2N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-S-NC n/a 1/4" NPT Steel NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-S-NC n/a 1/16" NPT Steel NACE 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-S-NC n/a 1/8" NPT Steel NACE 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-S-NC n/a 1/16" NPT Steel NACE 1/16" (O.D.)
20MSEL20N-NNR-NC n/a 1-1/4" NPT Alloy C-276 NACE 1-1/4" (O.D.)
6MSEL8N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 3/8" (O.D.)
4MSEL1N-M-NC n/a 1/16" NPT Monel 400 NACE 1/4" (O.D.)
6MSEL4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-TTZ-NC n/a 1/4" NPT Titanium NACE 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-TTZ-NC n/a 1/8" NPT Titanium NACE 5/16" (O.D.)
4MSEL8N-TTZ-NC n/a 1/2" NPT Titanium NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL6N-TTZ-NC n/a 3/8" NPT Titanium NACE 1/4" (O.D.)
10MSEL12N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 5/8" (O.D.)
6MSEL2N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 3/8" (O.D.)
10MSEL8N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 5/8" (O.D.)
8MSEL12N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL6N-IIY n/a 3/8" NPT Alloy 625 n/a 1/2" (O.D.)
8MSEL4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 1/2" (O.D.)
6MSEL12N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL8N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-IIY n/a 3/8" NPT Alloy 625 n/a 3/8" (O.D.)
10MSEL6N-IIY n/a 3/8" NPT Alloy 625 n/a 5/8" (O.D.)
4MSEL1N-6MO-NC-NSK n/a 1/16" NPT 6Mo NACE 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 3/16" (O.D.)
M8MSEL1/4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-TTZ n/a 3/8" NPT Titanium n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 4 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-TTZ n/a 3/8" NPT Titanium n/a 8 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 3 mm (O.D.)
M25MSEL1N-M n/a 1" NPT Monel 400 n/a 25 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-M n/a 3/8" NPT Monel 400 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 10 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 3 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 8 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 10 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 22 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 18 mm (O.D.)
M18MSEL1/2N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 18 mm (O.D.)
M16MSEL3/4N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 16 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 10 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 16 mm (O.D.)
M15MSEL1/2N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 15 mm (O.D.)
M12MSEL1/2N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL3/8N-TTZ n/a 3/8" NPT Titanium n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/4N-TTZ n/a 1/4" NPT Titanium n/a 12 mm (O.D.)
M12MSEL1/8N-TTZ n/a 1/8" NPT Titanium n/a 12 mm (O.D.)
M10MSEL1/2N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL3/8N-TTZ n/a 3/8" NPT Titanium n/a 10 mm (O.D.)
M16MSEL3/8N-TTZ n/a 3/8" NPT Titanium n/a 16 mm (O.D.)
M25MSEL1N-TTZ n/a 1" NPT Titanium n/a 25 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-M n/a 1/4" NPT Monel 400 n/a 8 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 3 mm (O.D.)
M25MSEL1N-IIY n/a 1" NPT Alloy 625 n/a 25 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 22 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-IIY n/a 3/4" NPT Alloy 625 n/a 20 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 3 mm (O.D.)
M25MSEL1N-6MO n/a 1" NPT 6Mo n/a 25 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 22 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 20 mm (O.D.)
M20MSEL1/2N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 20 mm (O.D.)
M18MSEL3/4N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 18 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 3 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-M n/a 3/8" NPT Monel 400 n/a 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-825 n/a 1/8" NPT Alloy 825 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-825 n/a 3/8" NPT Alloy 825 n/a 6 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-M n/a 1/8" NPT Monel 400 n/a 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-M n/a 1/2" NPT Monel 400 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-M n/a 3/8" NPT Monel 400 n/a 6 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-NNR n/a 3/8" NPT Alloy C-276 n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-825 n/a 1/4" NPT Alloy 825 n/a 6 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 8 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-NNR n/a 3/8" NPT Alloy C-276 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-NNR n/a 1/8" NPT Alloy C-276 n/a 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-NNR n/a 1/4" NPT Alloy C-276 n/a 3 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-825 n/a 1/2" NPT Alloy 825 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-NNR n/a 1/2" NPT Alloy C-276 n/a 6 mm (O.D.)
1MSEL1N-316-NC n/a 1/16" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/16" (O.D.)
1MSEL2N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/16" (O.D.)
2MSEL1N-316-NC n/a 1/16" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/8" (O.D.)
M8MSEL1/8N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-6MO n/a 3/8" NPT 6Mo n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-6MO n/a 1/8" NPT 6Mo n/a 4 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 8 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-6MO n/a 1/4" NPT 6Mo n/a 3 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-S n/a 3/8" NPT Steel n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 6 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 4 mm (O.D.)
M4MSEL1/8N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-S n/a 1/4" NPT Steel n/a 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-S n/a 1/8" NPT Steel n/a 3 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-S n/a 1/2" NPT Steel n/a 6 mm (O.D.)
M25MSEL1N-316 n/a 1" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 25 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-6MO n/a 3/8" NPT 6Mo n/a 8 mm (O.D.)
M4MSEL1/4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 4 mm (O.D.)
2MSEL4N-6MO-NC-NSK n/a 1/4" NPT 6Mo NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL1N-6MO-NC-NSK n/a 1/16" NPT 6Mo NACE 1/8" (O.D.)
1MSEL2N-6MO-NC-NSK n/a 1/8" NPT 6Mo NACE 1/16" (O.D.)
1MSEL1N-6MO-NC-NSK n/a 1/16" NPT 6Mo NACE 1/16" (O.D.)
M10MSEL3/8N-IIY n/a 3/8" NPT Alloy 625 n/a 10 mm (O.D.)
M10MSEL1/4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 10 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 8 mm (O.D.)
M10MSEL1/8N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 10 mm (O.D.)
M8MSEL3/8N-IIY n/a 3/8" NPT Alloy 625 n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 8 mm (O.D.)
M8MSEL1/8N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 8 mm (O.D.)
M6MSEL1/2N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL3/8N-IIY n/a 3/8" NPT Alloy 625 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/4N-IIY n/a 1/4" NPT Alloy 625 n/a 6 mm (O.D.)
M6MSEL1/8N-IIY n/a 1/8" NPT Alloy 625 n/a 6 mm (O.D.)
M8MSEL1/2N-IIY n/a 1/2" NPT Alloy 625 n/a 8 mm (O.D.)
M25MSEL3/4N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 25 mm (O.D.)
M22MSEL3/4N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 22 mm (O.D.)
M20MSEL3/4N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 20 mm (O.D.)
6MSEL12N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL8N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL6N-316-NC n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3/8" (O.D.)
6MSEL2N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3/8" (O.D.)
5MSEL4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 5/16" (O.D.)
5MSEL2N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 5/16" (O.D.)
8MSEL4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/2" (O.D.)
4MSEL8N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL2N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/4" (O.D.)
4MSEL1N-316-NC n/a 1/16" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/4" (O.D.)
3MSEL4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3/16" (O.D.)
3MSEL2N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3/16" (O.D.)
2MSEL4N-316-NC n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/8" (O.D.)
2MSEL2N-316-NC n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/8" (O.D.)
4MSEL6N-316-NC n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/4" (O.D.)
8MSEL6N-316-NC n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL8N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/2" (O.D.)
8MSEL12N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 1/2" (O.D.)
M4MSEL1/8N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 4 mm (O.D.)
M3MSEL1/4N-316 n/a 1/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3 mm (O.D.)
M3MSEL1/8N-316 n/a 1/8" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 3 mm (O.D.)
32MSEL32N-TTZ n/a 2" NPT Titanium n/a 2" (O.D.)
24MSEL24N-TTZ n/a 1-1/2" NPT Titanium n/a 1-1/2" (O.D.)
20MSEL20N-TTZ n/a 1-1/4" NPT Titanium n/a 1-1/4" (O.D.)
16MSEL16N-TTZ n/a 1" NPT Titanium n/a 1" (O.D.)
16MSEL12N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 1" (O.D.)
14MSEL12N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 7/8" (O.D.)
12MSEL12N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-TTZ n/a 1/2" NPT Titanium n/a 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-TTZ n/a 3/4" NPT Titanium n/a 5/8" (O.D.)
12MSEL12N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3/4" (O.D.)
12MSEL8N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 3/4" (O.D.)
10MSEL12N-316-NC n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL8N-316-NC n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 5/8" (O.D.)
10MSEL6N-316-NC n/a 3/8" NPT Stainless Steel AISI 316 NACE 5/8" (O.D.)
M16MSEL3/4N-6MO n/a 3/4" NPT 6Mo n/a 16 mm (O.D.)
M16MSEL1/2N-6MO n/a 1/2" NPT 6Mo n/a 16 mm (O.D.)
6MSEL6N-TTZ-NSK n/a 3/8" NPT Titanium NORSOK M650 3/8" (O.D.)
M12MSEL3/4N-6MO-NSK n/a 3/4" NPT 6Mo NORSOK M650 12 mm (O.D.)
M14MSEL3/4N-316 n/a 3/4" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 14 mm (O.D.)
16MSEL16N-MMX n/a 3/4" NPT Alloy 400 NACE 3/4" (O.D,)
M10MVEL1/2N-316 n/a 1/2" NPT Stainless Steel AISI 316 n/a 10 mm (O.D.)

687PDC
687516