Racor de tubo Parker, conector de puerto: Serie A -LOK | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Materiales de fabricación

Opciones

Cumplimiento con especificaciones

Diámetro exterior del tubo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racor de tubo Parker, conector de puerto: Serie A -LOK

Racor de tubo Parker, conector de puerto: Serie A -LOK

Los racores de compresión de dos férulas de Parker y racores de tubo de conexión a puerto de la serie A-LOK® están diseñados para las conexiones libres de fugas en aplicaciones industriales y de instrumentación de procesos.

Especificaciones técnicas

  • Marca: 0
  • Estilo de productos: 0, 0
  • Forma: 0
  • Diámetro exterior del tubo: 0 inch, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm
  • Materiales de fabricación: 0
  • Cumplimiento con especificaciones: 0
  • Presión de trabajo: 0 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 0 °C
  • Para tipo de fluido: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  • Longitud: 0 inch, 0 mm
  • Tecnología: 0
  • Aplicación: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  • Industria: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  • División: 0
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los racores de tubo de compresión de dos férulas y racores de tubo de conexión a puerto han sido diseñados para proporcionar conexiones fiables y libres de fugas en aplicaciones de análisis, instrumentación, procesos y control en las que se necesita una conexión de tubo con dos férulas. Fabricados con los más altos estándares de calidad, estos racores de tubo están disponibles en un amplio rango de tamaños, materiales resistentes a la corrosión y configuraciones.

De serie, los racores de tubo de conexión a puerto A-LOK® de Parker están fabricados en acero inoxidable 316 con número de colada trazable. También hay otros materiales, como el 6Mo, aleación 825, aleación 625 y aleación C-276.

Los racores están disponibles para tamaños de tubo en unidades fraccionales con D.E. de 1/16" a 1", y para tamaños de tubo en unidades métricas con D.E. de 3 mm a 12 mm.

Mercados:
• Semiconductores y microelectrónica
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Transporte
• Energía
• Nuclear
• Petróleo y gas
• Laboratorios de investigación

Características y beneficios:
• Disponible una amplia gama de aleaciones resistentes a la corrosión
• Aprobado por la EC79 para el servicio de hidrógeno
• Proceso de tratamiento de superficies Parker Suparcase™ para un endurecimiento superior del material
• Las férulas endurecidas proporcionan conexiones sin fugas
• Las tuercas bañadas en plata proporcionan resistencia al desgaste durante la conformación

Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Líneas de CNG/LNG
• Servicio de hidrógeno
• Paneles de control externos
• Líneas de detección

Documentos relacionados

×
Productos Materiales de fabricación Opciones Cumplimiento con especificaciones Diámetro exterior del tubo
1PC1-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/16" (O.D.)
M8PCM12-6MO-NC 6Mo n/a NACE 8 to 12 mm (O.D.)
M8PCM10-6MO-NC 6Mo n/a NACE 8 to 10 mm (O.D.)
M6PCM12-6MO-NC 6Mo n/a NACE 6 to 12 mm (O.D.)
M6PCM10-6MO-NC 6Mo n/a NACE 6 to 10 mm (O.D.)
M6PCM8-6MO-NC 6Mo n/a NACE 6 to 8 mm (O.D.)
M3PCM6-6MO-NC 6Mo n/a NACE 3 to 6 mm (O.D.)
PCM18-6MO-NC 6Mo n/a NACE 18 mm (O.D.)
1PC1-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/16" (O.D.)
PCM16-6MO-NC 6Mo n/a NACE 16 mm (O.D.)
PCM10-6MO-NC 6Mo n/a NACE 10 mm (O.D.)
PCM8-6MO-NC 6Mo n/a NACE 8 mm (O.D.)
PCM6-6MO-NC 6Mo n/a NACE 6 mm (O.D.)
PCM3-6MO-NC 6Mo n/a NACE 3 mm (O.D.)
16PC16-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1" (O.D.)
12PC12-6MO-NC 6Mo n/a NACE 3/4" (O.D.)
8PC12-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1/2 to 3/4" (O.D.)
PCM12-6MO-NC 6Mo n/a NACE 12 mm (O.D.)
1PC2-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/16 to 1/8" (O.D.)
1PC4-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/16 to 1/4" (O.D.)
2PC2-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/8" (O.D.)
6PC6-6MO 6Mo n/a n/a 3/8" (O.D.)
4PC8-6MO 6Mo n/a n/a 1/4 to 1/2" (O.D.)
4PC6-6MO 6Mo n/a n/a 1/4 to 3/8" (O.D.)
4PC4-6MO 6Mo n/a n/a 1/4" (O.D.)
3PC3-6MO 6Mo n/a n/a 3/16" (O.D.)
2PC6-6MO 6Mo n/a n/a 1/8 to 3/8" (O.D.)
2PC4-6MO 6Mo n/a n/a 1/8 to 1/4" (O.D.)
2PC2-6MO 6Mo n/a n/a 1/8" (O.D.)
1PC4-6MO 6Mo n/a n/a 1/16 to 1/4" (O.D.)
1PC2-6MO 6Mo n/a n/a 1/16 to 1/8" (O.D.)
1PC1-6MO 6Mo n/a n/a 1/16" (O.D.)
4PC8-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/4 to 1/2" (O.D.)
4PC6-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/4 to 3/8" (O.D.)
4PC4-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/4" (O.D.)
3PC3-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 3/16" (O.D.)
2PC6-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/8 to 3/8" (O.D.)
2PC4-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/8 to 1/4" (O.D.)
8PC8-6MONC 6Mo n/a NACE 1/2" (O.D.)
6PC8-6MO 6Mo n/a n/a 3/8 to 1/2" (O.D.)
6PC8-6MO-NC 6Mo n/a NACE 3/8 to 1/2" (O.D.)
4PC8-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1/4 to 1/2" (O.D.)
PCM18-S Steel n/a n/a 18 mm (O.D.)
PCM16-S Steel n/a n/a 16 mm (O.D.)
PCM12-S Steel n/a n/a 12 mm (O.D.)
PCM10-S Steel n/a n/a 10 mm (O.D.)
PCM8-S Steel n/a n/a 8 mm (O.D.)
PCM6-S Steel n/a n/a 6 mm (O.D.)
PCM3-S Steel n/a n/a 3 mm (O.D.)
M3PCM6-S Steel n/a n/a 3 to 6 mm (O.D.)
M8PCM12-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 8 to 12 mm (O.D.)
M6PCM12-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 6 to 12 mm (O.D.)
M6PCM10-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 6 to 10 mm (O.D.)
M6PCM8-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 6 to 8 mm (O.D.)
M3PCM6-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 3 to 6 mm (O.D.)
4PC4-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1/4" (O.D.)
3PC3-6MO-NC 6Mo n/a NACE 3/16" (O.D.)
2PC6-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1/8 to 3/8" (O.D.)
M8PCM10-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 8 to 10 mm (O.D.)
M6PCM8-S Steel n/a n/a 6 to 8 mm (O.D.)
M6PCM10-S Steel n/a n/a 6 to 10 mm (O.D.)
M6PCM12-S Steel n/a n/a 6 to 12 mm (O.D.)
4PC6-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1/4 to 3/8" (O.D.)
PCM3-625 Alloy 625 n/a n/a 3 mm (O.D.)
M8PCM12-6MO 6Mo n/a n/a 8 to 12 mm (O.D.)
M8PCM10-6MO 6Mo n/a n/a 8 to 10 mm (O.D.)
M6PCM12-6MO 6Mo n/a n/a 6 to 12 mm (O.D.)
M6PCM10-6MO 6Mo n/a n/a 6 to 10 mm (O.D.)
M6PCM8-6MO 6Mo n/a n/a 6 to 8 mm (O.D.)
M3PCM6-6MO 6Mo n/a n/a 3 to 6 mm (O.D.)
PCM18-6MO 6Mo n/a n/a 18 mm (O.D.)
PCM16-6MO 6Mo n/a n/a 16 mm (O.D.)
PCM12-6MO 6Mo n/a n/a 12 mm (O.D.)
PCM10-6MO 6Mo n/a n/a 10 mm (O.D.)
PCM8-6MO 6Mo n/a n/a 8 mm (O.D.)
PCM6-6MO 6Mo n/a n/a 6 mm (O.D.)
PCM3-6MO 6Mo n/a n/a 3 mm (O.D.)
M8PCM12-S Steel n/a n/a 8 to 12 mm (O.D.)
M8PCM10-S Steel n/a n/a 8 to 10 mm (O.D.)
6PC6-6MO-NC 6Mo n/a NACE 3/8" (O.D.)
8PC8-6MO 6Mo n/a n/a 1/2" (O.D.)
8PC12-6MO 6Mo n/a n/a 1/2 to 3/4" (O.D.)
12PC12-6MO 6Mo n/a n/a 3/4" (O.D.)
16PC16-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1" (O.D.)
12PC12-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 3/4" (O.D.)
8PC12-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/2 to 3/4" (O.D.)
8PC8-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 1/2" (O.D.)
6PC8-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 3/8 to 1/2" (O.D.)
6PC6-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 3/8" (O.D.)
M3PCM6-NNR Alloy C-276 n/a n/a 3 to 6 mm (O.D.)
PCM3-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 3 mm (O.D.)
PCM18-NNR Alloy C-276 n/a n/a 18 mm (O.D.)
PCM12-NNR Alloy C-276 n/a n/a 12 mm (O.D.)
PCM10-NNR Alloy C-276 n/a n/a 10 mm (O.D.)
PCM8-NNR Alloy C-276 n/a n/a 8 mm (O.D.)
PCM6-NNR Alloy C-276 n/a n/a 6 mm (O.D.)
PCM3-NNR Alloy C-276 n/a n/a 3 mm (O.D.)
M8PCM12-825 Alloy 825 n/a n/a 8 to 12 mm (O.D.)
M8PCM10-825 Alloy 825 n/a n/a 8 to 10 mm (O.D.)
PCM16-NNR Alloy C-276 n/a n/a 16 mm (O.D.)
PCM6-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 6 mm (O.D.)
PCM8-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 8 mm (O.D.)
PCM10-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 10 mm (O.D.)
PCM12-316L Stainless Steel AISI 316L n/a n/a 12 mm (O.D.)
M6PCM18-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 6 to 18 mm (O.D.)
M16PCM20-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 16 to 20 mm (O.D.)
M12PCM18-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 12 to 18 mm (O.D.)
M12PCM16-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 12 to 16 mm (O.D.)
8PC16-6MO 6Mo n/a n/a 1/2 to 1" (O.D.)
4PC4-316-OXY Stainless Steel AISI 316 Oxygen Cleaning n/a 1/4" (O.D.)
2PC2-316L Stainless Steel AISI 316L n/a n/a 1/8" (O.D.)
M8PCM12-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 8 to 12 mm (O.D.)
M8PCM10-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 8 to 10 mm (O.D.)
M6PCM12-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 6 to 12 mm (O.D.)
M6PCM10-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 6 to 10 mm (O.D.)
M6PCM8-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 6 to 8 mm (O.D.)
M3PCM6-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 3 to 6 mm (O.D.)
PCM18-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 18 mm (O.D.)
PCM16-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 16 mm (O.D.)
PCM12-6MO-NSK 6Mo n/a NORSOK M650 12 mm (O.D.)
M6PCM12-825 Alloy 825 n/a n/a 6 to 12 mm (O.D.)
M6PCM10-825 Alloy 825 n/a n/a 6 to 10 mm (O.D.)
M6PCM8-825 Alloy 825 n/a n/a 6 to 8 mm (O.D.)
M3PCM6-825 Alloy 825 n/a n/a 3 to 6 mm (O.D.)
16PC16-625 Alloy 625 n/a n/a 1" (O.D.)
12PC12-625 Alloy 625 n/a n/a 3/4" (O.D.)
8PC12-625 Alloy 625 n/a n/a 1/2 to 3/4" (O.D.)
8PC8-625 Alloy 625 n/a n/a 1/2" (O.D.)
6PC8-625 Alloy 625 n/a n/a 3/8 to 1/2" (O.D.)
6PC6-625 Alloy 625 n/a n/a 3/8" (O.D.)
4PC8-625 Alloy 625 n/a n/a 1/4 to 1/2" (O.D.)
4PC6-625 Alloy 625 n/a n/a 1/4 to 3/8" (O.D.)
4PC4-625 Alloy 625 n/a n/a 1/4" (O.D.)
3PC3-625 Alloy 625 n/a n/a 3/16" (O.D.)
2PC6-625 Alloy 625 n/a n/a 1/8 to 3/8" (O.D.)
2PC4-625 Alloy 625 n/a n/a 1/8 to 1/4" (O.D.)
2PC2-625 Alloy 625 n/a n/a 1/8" (O.D.)
1PC4-625 Alloy 625 n/a n/a 1/16 to 1/4" (O.D.)
1PC2-625 Alloy 625 n/a n/a 1/16 to 1/8" (O.D.)
1PC1-625 Alloy 625 n/a n/a 1/16" (O.D.)
16PC16-6MO 6Mo n/a n/a 1" (O.D.)
1PC1-825 Alloy 825 n/a n/a 1/16" (O.D.)
2PC4-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1/8 to 1/4" (O.D.)
1PC2-825 Alloy 825 n/a n/a 1/16 to 1/8" (O.D.)
PCM8-625 Alloy 625 n/a n/a 8 mm (O.D.)
PCM18-825 Alloy 825 n/a n/a 18 mm (O.D.)
PCM16-825 Alloy 825 n/a n/a 16 mm (O.D.)
PCM12-825 Alloy 825 n/a n/a 12 mm (O.D.)
PCM10-825 Alloy 825 n/a n/a 10 mm (O.D.)
PCM8-825 Alloy 825 n/a n/a 8 mm (O.D.)
PCM6-825 Alloy 825 n/a n/a 6 mm (O.D.)
PCM3-825 Alloy 825 n/a n/a 3 mm (O.D.)
M8PCM12-625 Alloy 625 n/a n/a 8 to 12 mm (O.D.)
M8PCM10-625 Alloy 625 n/a n/a 8 to 10 mm (O.D.)
M6PCM12-625 Alloy 625 n/a n/a 6 to 12 mm (O.D.)
M6PCM10-625 Alloy 625 n/a n/a 6 to 10 mm (O.D.)
M6PCM8-625 Alloy 625 n/a n/a 6 to 8 mm (O.D.)
M3PCM6-625 Alloy 625 n/a n/a 3 to 6 mm (O.D.)
PCM18-625 Alloy 625 n/a n/a 18 mm (O.D.)
PCM16-625 Alloy 625 n/a n/a 16 mm (O.D.)
PCM12-625 Alloy 625 n/a n/a 12 mm (O.D.)
PCM10-625 Alloy 625 n/a n/a 10 mm (O.D.)
PCM6-625 Alloy 625 n/a n/a 6 mm (O.D.)
PCM20-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 20 mm (O.D.)
2PC2-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1/8" (O.D.)
1PC2-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1/16 to 1/8" (O.D.)
6PC8-NNR Alloy C-276 n/a n/a 3/8 to 1/2" (O.D.)
6PC6-NNR Alloy C-276 n/a n/a 3/8" (O.D.)
4PC8-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/4 to 1/2" (O.D.)
4PC6-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/4 to 3/8" (O.D.)
4PC4-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/4" (O.D.)
3PC3-NNR Alloy C-276 n/a n/a 3/16" (O.D.)
2PC6-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/8 to 3/8" (O.D.)
8PC8-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/2" (O.D.)
2PC4-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/8 to 1/4" (O.D.)
1PC4-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/16 to 1/4" (O.D.)
1PC2-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/16 to 1/8" (O.D.)
1PC1-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/16" (O.D.)
16PC16-825 Alloy 825 n/a n/a 1" (O.D.)
12PC12-825 Alloy 825 n/a n/a 3/4" (O.D.)
8PC12-825 Alloy 825 n/a n/a 1/2 to 3/4" (O.D.)
8PC8-825 Alloy 825 n/a n/a 1/2" (O.D.)
2PC2-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/8" (O.D.)
8PC12-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1/2 to 3/4" (O.D.)
12PC12-NNR Alloy C-276 n/a n/a 3/4" (O.D.)
16PC16-NNR Alloy C-276 n/a n/a 1" (O.D.)
M3PCM6-M Monel 400 n/a n/a 3 to 6 mm (O.D.)
PCM18-M Monel 400 n/a n/a 18 mm (O.D.)
PCM16-M Monel 400 n/a n/a 16 mm (O.D.)
PCM12-M Monel 400 n/a n/a 12 mm (O.D.)
PCM10-M Monel 400 n/a n/a 10 mm (O.D.)
PCM8-M Monel 400 n/a n/a 8 mm (O.D.)
PCM6-M Monel 400 n/a n/a 6 mm (O.D.)
PCM3-M Monel 400 n/a n/a 3 mm (O.D.)
M8PCM12-NNR Alloy C-276 n/a n/a 8 to 12 mm (O.D.)
M8PCM10-NNR Alloy C-276 n/a n/a 8 to 10 mm (O.D.)
M6PCM12-NNR Alloy C-276 n/a n/a 6 to 12 mm (O.D.)
M6PCM10-NNR Alloy C-276 n/a n/a 6 to 10 mm (O.D.)
M6PCM8-NNR Alloy C-276 n/a n/a 6 to 8 mm (O.D.)
2PC2-M Monel 400 n/a n/a 1/8" (O.D.)
1PC4-M Monel 400 n/a n/a 1/16 to 1/4" (O.D.)
1PC2-M Monel 400 n/a n/a 1/16 to 1/8" (O.D.)
1PC1-M Monel 400 n/a n/a 1/16" (O.D.)
6PC8-825 Alloy 825 n/a n/a 3/8 to 1/2" (O.D.)
M6PCM8-M Monel 400 n/a n/a 6 to 8 mm (O.D.)
6PC6-825 Alloy 825 n/a n/a 3/8" (O.D.)
4PC6-825 Alloy 825 n/a n/a 1/4 to 3/8" (O.D.)
1PC1-S Steel n/a n/a 1/16" (O.D.)
16PC16-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1" (O.D.)
12PC12-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 3/4" (O.D.)
8PC12-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/2 to 3/4" (O.D.)
8PC8-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/2" (O.D.)
6PC8-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 3/8 to 1/2" (O.D.)
6PC6-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 3/8" (O.D.)
1PC2-S Steel n/a n/a 1/16 to 1/8" (O.D.)
4PC8-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/4 to 1/2" (O.D.)
4PC4-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/4" (O.D.)
3PC3-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 3/16" (O.D.)
2PC6-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/8 to 3/8" (O.D.)
2PC4-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/8 to 1/4" (O.D.)
2PC2-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/8" (O.D.)
1PC4-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/16 to 1/4" (O.D.)
1PC2-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/16 to 1/8" (O.D.)
4PC6-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 1/4 to 3/8" (O.D.)
1PC4-S Steel n/a n/a 1/16 to 1/4" (O.D.)
2PC2-S Steel n/a n/a 1/8" (O.D.)
2PC4-S Steel n/a n/a 1/8 to 1/4" (O.D.)
4PC4-825 Alloy 825 n/a n/a 1/4" (O.D.)
3PC3-825 Alloy 825 n/a n/a 3/16" (O.D.)
2PC6-825 Alloy 825 n/a n/a 1/8 to 3/8" (O.D.)
2PC4-825 Alloy 825 n/a n/a 1/8 to 1/4" (O.D.)
2PC2-825 Alloy 825 n/a n/a 1/8" (O.D.)
1PC4-825 Alloy 825 n/a n/a 1/16 to 1/4" (O.D.)
16PC16-S Steel n/a n/a 1" (O.D.)
12PC12-S Steel n/a n/a 3/4" (O.D.)
8PC12-S Steel n/a n/a 1/2 to 3/4" (O.D.)
8PC8-S Steel n/a n/a 1/2" (O.D.)
6PC8-S Steel n/a n/a 3/8 to 1/2" (O.D.)
6PC6-S Steel n/a n/a 3/8" (O.D.)
4PC8-S Steel n/a n/a 1/4 to 1/2" (O.D.)
4PC6-S Steel n/a n/a 1/4 to 3/8" (O.D.)
4PC4-S Steel n/a n/a 1/4" (O.D.)
3PC3-S Steel n/a n/a 3/16" (O.D.)
2PC6-S Steel n/a n/a 1/8 to 3/8" (O.D.)
4PC8-825 Alloy 825 n/a n/a 1/4 to 1/2" (O.D.)
M6PCM10-M Monel 400 n/a n/a 6 to 10 mm (O.D.)
M6PCM12-M Monel 400 n/a n/a 6 to 12 mm (O.D.)
M8PCM10-M Monel 400 n/a n/a 8 to 10 mm (O.D.)
4PC6-B Brass n/a n/a 1/4 to 3/8" (O.D.)
4PC4-B Brass n/a n/a 1/4" (O.D.)
3PC3-B Brass n/a n/a 3/16" (O.D.)
2PC6-B Brass n/a n/a 1/8 to 3/8" (O.D.)
2PC4-B Brass n/a n/a 1/8 to 1/4" (O.D.)
2PC2-B Brass n/a n/a 1/8" (O.D.)
PCM18-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 18 mm (O.D.)
4PC8-B Brass n/a n/a 1/4 to 1/2" (O.D.)
PCM16-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 16 mm (O.D.)
PCM10-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 10 mm (O.D.)
PCM8-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 8 mm (O.D.)
PCM6-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 6 mm (O.D.)
PCM3-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 3 mm (O.D.)
16PC16-T Titanium n/a n/a 1" (O.D.)
12PC12-T Titanium n/a n/a 3/4" (O.D.)
8PC12-T Titanium n/a n/a 1/2 to 3/4" (O.D.)
PCM12-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 12 mm (O.D.)
6PC6-B Brass n/a n/a 3/8" (O.D.)
6PC8-B Brass n/a n/a 3/8 to 1/2" (O.D.)
8PC8-B Brass n/a n/a 1/2" (O.D.)
1PC1-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1/16" (O.D.)
M6PCM12-B Brass n/a n/a 6 to 12 mm (O.D.)
M3PCM6-B Brass n/a n/a 3 to 6 mm (O.D.)
PCM10-B Brass n/a n/a 10 mm (O.D.)
PCM3-B Brass n/a n/a 3 mm (O.D.)
16PC16-B Brass n/a n/a 1" (O.D.)
12PC12-B Brass n/a n/a 3/4" (O.D.)
8PC12-B Brass n/a n/a 1/2 to 3/4" (O.D.)
8PC8-T Titanium n/a n/a 1/2" (O.D.)
6PC8-T Titanium n/a n/a 3/8 to 1/2" (O.D.)
6PC6-T Titanium n/a n/a 3/8" (O.D.)
4PC8-T Titanium n/a n/a 1/4 to 1/2" (O.D.)
1PC4-B Brass n/a n/a 1/16 to 1/4" (O.D.)
1PC2-B Brass n/a n/a 1/16 to 1/8" (O.D.)
1PC1-B Brass n/a n/a 1/16" (O.D.)
M8PCM12-T Titanium n/a n/a 8 to 12 mm (O.D.)
M8PCM10-T Titanium n/a n/a 8 to 10 mm (O.D.)
M6PCM12-T Titanium n/a n/a 6 to 12 mm (O.D.)
M6PCM10-T Titanium n/a n/a 6 to 10 mm (O.D.)
M6PCM8-T Titanium n/a n/a 6 to 8 mm (O.D.)
M3PCM6-T Titanium n/a n/a 3 to 6 mm (O.D.)
PCM18-T Titanium n/a n/a 18 mm (O.D.)
PCM16-T Titanium n/a n/a 16 mm (O.D.)
PCM12-T Titanium n/a n/a 12 mm (O.D.)
PCM10-T Titanium n/a n/a 10 mm (O.D.)
PCM8-T Titanium n/a n/a 8 mm (O.D.)
PCM6-T Titanium n/a n/a 6 mm (O.D.)
PCM3-T Titanium n/a n/a 3 mm (O.D.)
M8PCM12-M Monel 400 n/a n/a 8 to 12 mm (O.D.)
2PC4-M Monel 400 n/a n/a 1/8 to 1/4" (O.D.)
1PC4-6MO-NC 6Mo n/a NACE 1/16 to 1/4" (O.D.)
2PC6-M Monel 400 n/a n/a 1/8 to 3/8" (O.D.)
4PC4-M Monel 400 n/a n/a 1/4" (O.D.)
4PC6-T Titanium n/a n/a 1/4 to 3/8" (O.D.)
4PC4-T Titanium n/a n/a 1/4" (O.D.)
3PC3-T Titanium n/a n/a 3/16" (O.D.)
2PC6-T Titanium n/a n/a 1/8 to 3/8" (O.D.)
2PC4-T Titanium n/a n/a 1/8 to 1/4" (O.D.)
2PC2-T Titanium n/a n/a 1/8" (O.D.)
1PC4-T Titanium n/a n/a 1/16 to 1/4" (O.D.)
1PC2-T Titanium n/a n/a 1/16 to 1/8" (O.D.)
1PC1-T Titanium n/a n/a 1/16" (O.D.)
16PC16-M Monel 400 n/a n/a 1" (O.D.)
12PC12-M Monel 400 n/a n/a 3/4" (O.D.)
8PC12-M Monel 400 n/a n/a 1/2 to 3/4" (O.D.)
8PC8-M Monel 400 n/a n/a 1/2" (O.D.)
6PC8-M Monel 400 n/a n/a 3/8 to 1/2" (O.D.)
6PC6-M Monel 400 n/a n/a 3/8" (O.D.)
4PC8-M Monel 400 n/a n/a 1/4 to 1/2" (O.D.)
4PC6-M Monel 400 n/a n/a 1/4 to 3/8" (O.D.)
3PC3-M Monel 400 n/a n/a 3/16" (O.D.)
PCM25-316 Stainless Steel AISI 316 n/a n/a 25 mm (O.D.)
PCM18-316-Z6 Stainless Steel AISI 316 Preset nut and ferrule(s) on tube stub end n/a 18 mm (O.D.)

687PDC
687516