Conector de tubo Parker, conector termopar - Serie A-LOK | #3MTC2N-316


LOADING IMAGES
3MTC2N-316
Click to View CAD Model

Conector de tubo Parker, conector termopar - Serie A-LOK | #3MTC2N-316

316 Stainless Steel Thermocouple Connector Tube Fittings, A-LOK® Series 3/16" tube O.D. x 1/8" NPT Pipe Thread are designed for leak-free connections in process instrumentation and industrial applications.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Stainless Steel AISI 316
  • Diámetro exterior del tubo: 3/16" (O.D.)
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/8" NPT
  • Opciones: n/a
  • Marca: A-LOK
  • Tipo de productos: Compression Fittings, Tube to Pipe (Male Pipe)
  • Estilo de productos: Thermocouple Connector
  • Forma: Straight
  • Presión de trabajo: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -255 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 649 °C
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Oil
  • Longitud: 1.23 inch
  • Tecnología: Process Control
  • Aplicación: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • Industria: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Información del artículo

Los A-LOK® Thermocouple Connector Tube Fittings, están diseñados para proporcionar conexiones fiables y sin fugas para instrumentación, procesos y control, y aplicaciones de analizadores que especifican una conexión de dos ferrulas para tubos. Fabricados con los más altos estándares de calidad, estos accesorios de tubos están disponibles en una amplia gama de tamaños, materiales resistentes a la corrosión y configuraciones.


Como estándar, los Conectores de Tubo Conector Termopar A-LOK® de Parker están fabricados en acero inoxidable 316 trazable con código de calor. Otros materiales incluyen 6Mo, Aleación 825, Aleación 625 y Aleación C-276.


Los accesorios están disponibles para tamaños fraccionados de tuberías desde 1/16" hasta 1" de diámetro normal.


Mercados:

• Semiconductores/Microelectrónica

• Química

• Petroquímica

• Transporte

• Potencia

• Nuclear

• Petróleo y gas

• Laboratorios de investigación


Características/Beneficios:

• Amplia gama de aleaciones resistentes a la corrosión disponibles

• EC79 aprobado para servicio de hidrógeno

• Proceso de tratamiento superficial Parker Suparcase™ para un endurecimiento superior de materiales

• Las férulas endurecidas proporcionan conexiones sin fugas

• Las tuercas plateadas proporcionan resistencia a la agallas durante el maquillaje


Aplicaciones:

• Sistemas de conexión de instrumentación

• Instalaciones analíticas

• Líneas de GNC / GNL

• Servicio de hidrógeno

• Paneles de control offshore

• Líneas de detección

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516