Conexión para Tubo Parker, Codo Unión - Serie A-LOK | #8EE8-316


LOADING IMAGES
8EE8-316
Click to View CAD Model

Conexión para Tubo Parker, Codo Unión - Serie A-LOK | #8EE8-316

316 Stainless Steel 1/2" Union Elbow Tube Fittings, A-LOK® Series are designed for leak-free connections in process instrumentation and industrial applications.


Especificaciones técnicas

  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Diámetro exterior del tubo: 1/2" (O.D.)
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316
  • Opciones: n/a
  • Marca: A-LOK
  • Configuración: Tube to Tube (Union)
  • Forma: Elbow Union, Codo de unión
  • Presión de trabajo: 2600 to 6700 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -255 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 649 °C
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Oil
  • Longitud: -
  • Tecnología: Process Control
  • Aplicación: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • Industria: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • División: Instrumentation Products Division

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los dos accesorios de compresión de férula de Parker, los accesorios de tubo de codo de unión A-LOK® están diseñados para proporcionar conexiones confiables sin fugas para aplicaciones de instrumentación, proceso y control, y analizadores que especifican una conexión de conexión de tubo de dos férulas. Fabricados con los más altos estándares de calidad, estos accesorios para tubos están disponibles en una amplia gama de tamaños, materiales resistentes a la corrosión y configuraciones.

Como estándar, los accesorios de tubo de codo de unión A-LOK® de Parker están fabricados con acero inoxidable 316 trazable por código de calor. Otros materiales incluyen 6Mo, Aleación 825, Aleación 625 y Aleación C-276.

Los accesorios están disponibles para tamaños de tubería fraccionados de 1/16" a 2" de diámetro exterior, y para tamaños métricos de 3 mm a 25 mm de diámetro exterior.

Mercados:
• Semiconductores/Microelectrónica
•Químico
• Petroquímica
•Transporte
•Poder
•Nuclear
• Petróleo y gas
• Laboratorios de investigación

Características / Beneficios:
• Amplia gama de aleaciones resistentes a la corrosión disponibles
• EC79 aprobado para servicio de hidrógeno
• Proceso de tratamiento de superficies Parker Suparcase™ para un endurecimiento superior del material
• Las férulas endurecidas proporcionan conexiones sin fugas
• Las tuercas plateadas proporcionan resistencia a las agallas durante el maquillaje

Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Líneas de GNC / GNL
• Servicio de hidrógeno
• Paneles de control en alta mar
• Líneas de detección

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516