Parker Village Marine Tec Pleated Water Filters | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de filtro

Micras

Dimensión: Diámetro

Longitud

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Parker Village Marine Tec Pleated Water Filters

Parker Village Marine Tec Pleated Water Filters

Parker Village Marine Tec Pleated Water Filters offer a longer filter life, increased flow rates, and are available in a wide arrange of standard and customizable sizes and micron ranges.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Filter
  • Valor de filtración (micras): 0.5-100 μm
  • Área del filtro: Varies by Part Number
  • Diámetro: 2.75-8.63" (7-22 cm) inch, 7 to 22 cm
  • Longitud: 9.75-24.3" (25-62 cm) inch, 25 to 62 cm
Safety Warning

Descripción completa del producto

The Parker Village Marine Tec Pleated Water Filters are essential for the reverse osmosis watermaker industry.  These pleated water filters are designed specifically as the prefilter element for use in every watermaker.  Pleated water filters are superior to wound or polyspun cartridges by offering a longer filter life, increased flow rates, as well as keeping the cartridge size down.  Available in a wide arrange of sizes and micron ranges to ensure that every type of watermaker filter need is taken care of. Stock sizes fit most standard filter housings, but if the size needed is not shown please contact us with the dimensions required.  

Features:
• Polypropylene pleated construction
• Longer service life over wound or polyspun cartridges
• 5, and 20 micron nominal ratings available
• Pliable ends ensures filter seal to eliminate bypass

The filters fit directly into 2.5” x 10” or 4.5” x 10” housings.

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de filtro Micras Dimensión: Diámetro Longitud
33-0118 20 2.75" (7 cm) 9.75" (25 cm)
33-0117 5 2.75" (7 cm) 9.75" (25 cm)
33-0053 20 4.5" (11.4 cm) 9.75" (25 cm)
33-0052 5 4.5" (11.4 cm) 9.75" (25 cm)
33-0020 20 8.63" (22 cm) 7.75" (20 cm)
33-0005 5 8.63" (22 cm) 7.75" (20 cm)
33-0058 20 4.5" (11.4 cm) 20" (51 cm)
33-0057 5 4.5" (11.4 cm) 20" (51 cm)
33-2100 20 8.63" (22 cm) 24.3" (62 cm)
33-5100 5 8.63" (22 cm) 24.3" (62 cm)
33-1100 1 8.63" (22 cm) 24.3" (62 cm)
33-1105 0.5 8.63" (22 cm) 24.3" (62 cm)
0801061657 5 6.12" (15.55 cm) 11.81" (30 cm)
0801063357 5 4.93" (12.522 cm) 13.49" (32.26 cm)
0801133257 20 4.93" (12.522 cm) 13.49" (32.26 cm)
08020723KD OWSE 4.93" (12.522 cm) 13.49" (32.26 cm)
0803004773 Carbon 2.75" (6.99 cm) 9.75" (24.77 cm)
0803004906 Carbon 4.63" (11.76 cm) 9.75" (24.77 cm)
08251950AS Calcite 2.5" (6.35 cm) 9.75" (24.77 cm)
33-0083 Carbon 4.63" (11.75 cm) 20" (50.8 cm)
33-0311 Carbon 2.88" (7.30 cm) 9.75" (24.77 cm)
33-0315 Carbon 4.63" (11.75 cm) 9.75" (24.77 cm)
33-5104 5 7" (17.78 cm) 23.90" (60.71 cm)
33-5105 20 7" (17.78 cm) 23.90" (60.71 cm)

687PDC
941281