060556V8910 - Perfluoroelastomer O-Ring, 75 Shore A, Chemical Applications (Prädifa Series V8910-75, Parofluor®) | Parker NA

Perfluoroelastomer O-Ring, 75 Shore A, Chemical Applications (Prädifa Series V8910-75, Parofluor®) | #060556V8910

060556V8910

Perfluoroelastomer O-Ring, 75 Shore A, Chemical Applications (Prädifa Series V8910-75, Parofluor®) | #060556V8910 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the "Product Support" or "Recommended products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance


Especificaciones técnicas

  • Anchura (mm): 3.000
  • Diámetro interior (mm): 52
  • Marca: Parker, Prädifa
  • División: Prädifa Technology Division
  • Industria: Chemical Processing, Pharmaceuticals
  • Tecnología: Sealing & Shielding
  • Tipo de productos: O-Ring
  • Para tipo de fluido: Broad Range
  • Cumplimiento con especificaciones: AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • Color: Black
  • Opciones de material de polímero: Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®)
  • Durómetro: 75 Shore A
  • Región de origen: Europe
  • Nombre comercial: V8910-75, V8910
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 428 °F, 220 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Cross Section Width: 3 mm
  • Diámetro interior: 52 mm
Safety Warning

Información del artículo

The Parker Prädifa perfluoro elastomer Parofluor® V8910-75 is suitable for a wide range of challenging applications.

Special Features:
• Excellent media resistance
• Very good thermal resistance
• Good mechanical robustness
• Very good long life time

Chemical Resistance to:
• Methy ethyl ketone (MEK)
• Sulphuric acid
• Nitric acid
• Ammonium hydroxide
• Ethylene diamine
• Tetra hydro thiopene (THT)
• Ethylene acrylate
• Methylene acrylate
• Acetone
• Hot steam
• Water
• Acetic acid (1-molar)
• Natural gas
• N-methyl-2-pyrrolidone (NMP)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424