Módulo de fuente de alimentación pasiva para su uso con accionamientos de servo multieje PSD1M: 10 kVA/3*230-480 V CA | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Módulo de fuente de alimentación pasiva para su uso con accionamientos de servo multieje PSD1M: 10 kVA/3*230-480 V CA

Módulo de fuente de alimentación pasiva para su uso con accionamientos de servo multieje PSD1M: 10 kVA/3*230-480 V CA

Las fuentes de alimentación pasivas PSD1MWP010 tienen 10 kVA de salida continua y 20 kVA de pico durante máximo 5 segundos. Ideales para accionamientos servo multieje PSD1M, sirven para impulsar varios ejes con el bus CC común de ahorro de energía

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: PSD1
  • Tipo de eje de accionamiento: Multi-Axis Technology
  • Voltaje de entrada: 3*230 to 480 VAC
  • Salida máxima: 10kVA @ 400/480VAC Input (15kVA with optional line choke)
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 40 °C, 32 to 104 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance
Safety Warning

Descripción completa del producto

La fuente de alimentación pasiva PSD1MWP010 proporciona flexibilidad, además de ahorro de costos y energía, y es especialmente adecuada para todos los sistemas de automatización centralizados, como los que se encuentran en muchas máquinas de embalaje, donde a menudo se requieren un gran número de unidades. Están diseñados para su uso con los accionamientos de servo multieje de la serie PSD1M. La configuración básica consta de una alimentación de bus CC común y varios módulos de accionamiento de servo PSD1-M, conectados a través de barras de bus CC, lo que permite compartir la energía entre los ejes.



Mercados:

• Automatización de fábricas

• Maquinaria para embalaje

• Otras aplicaciones industriales



Características/ventajas:

• Control de potencia eficiente: conexión de bus CC común para el intercambio de energía entre accionamientos

• Espacio ocupado por la máquina reducido



Aplicaciones:

• Máquinas de formación de material

• Máquinas textiles

• Maquinaria para plásticos

• Máquinas para impresión

• Máquinas para manipulación



Especificaciones técnicas:

Descripción general de la fuente de alimentación pasiva multieje PSD1MWP010:

• Suministro eléctrico de entrada: 3 x 230-480 V CA

• Tensión de salida de la fuente de alimentación: 325-680 V CC

• Clasificación de salida continua de la fuente de alimentación:

 - entrada de 6 kVA a 230 V CA (9 kVA con inductor de línea opcional)

 - entrada de 10 kVA a 400/480 V CA (15 kVA con inductor de línea opcional)

• Clasificación de pico de salida de la fuente de alimentación (<5 s):

 - entrada de 12 kVA a 230 V CA (18 kVA con inductor de línea opcional)

 - entrada de 20 kVA a 400/480 V CA (30 kVA con inductor de línea opcional)

• Certificación CE + UL/cUL

Documentos relacionados

×
Productos
PSD1MWP01000000000

687PDC
A87859