Kits de mantenimiento PCO2 | #MK-PCO2-4000


LOADING IMAGES
MK-PCO2-4000

Kits de mantenimiento PCO2 | #MK-PCO2-4000

Kits de mantenimiento para la gama PCO2 de sistemas de protección contra incidentes de calidad de dióxido de carbono, que incluyen cartuchos de adsorción de repuesto, elementos de filtro y juntas tóricas.


Especificaciones técnicas

  • Para su uso con: PCO2 MKII
  • Número de modelo: PCO2-4000
  • Serie de alojamiento del filtro: OIL-X IP50 / OIL-X
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Preventative Maintenance Kit
  • Tipo de filtro: Carbon Dioxide Polisher
  • Serie del producto: PCO2 Maintenance Kits
  • Aplicación: Beverage Bottling
  • Industria: Food & Beverage
  • Intervalo de carga del elemento: 12 months
  • Incluye: • 10 x Adsorption Cartridges<br/>• IP50-AA Filter Elements x2<br/>• P035AA Filter Elements x2<br/>• O Rings
Safety Warning

Información del artículo

La gama PCO2 de sistemas de protección contra incidentes de calidad de dióxido de carbono a escala de planta de Parker domnick hunter consta de los modelos Maxi PCO2 y Mplus PCO2. Los sistemas se han diseñado para incorporar seis etapas de purificación, lo que ofrece una protección contra incidentes de calidad eficiente frente a una combinación de contaminantes potenciales.

Las listas de mantenimiento planificadas periódicas de los cartuchos adsorbentes del sistema PCO2 y los elementos de filtración previa y posterior representan un elemento importante para garantizar la protección total frente a un incidente de calidad. Se deben llevar a cabo un mantenimiento completo cada 6 meses; cada modelo tiene un número de pieza de kit de mantenimiento asignado. Los detalles de los números de pieza de los kits MAK y MAKE se pueden encontrar en las guías de usuario suministradas con cada sistema.

El número de serie de la unidad determinará qué kit de mantenimiento se requiere; si no está seguro, por favor, consulte estas instrucciones:

- Sistemas PCO2 con filtros Oil-Xplus - Modelos Maxi (hasta el número de serie PC0766) y Mplus (hasta el número de serie MPC0151)

-Sistemas PCO2 con filtros Oil-X Evolution - Modelos Maxi (desde el número de serie PC0766 hasta la fecha) y Mplus (desde el número de serie MPC0151 hasta la fecha)

Tenga en cuenta que los elementos de filtro se modifican durante el mismo programa de mantenimiento planificado en el que se sustituyen los cartuchos adsorbentes. La sustitución de los elementos durante el mismo período reducirá el tiempo de inactividad y el tiempo de exposición del sistema PCO2 a la atmósfera y a la contaminación potencial.

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066