00-039427 - PEACH® DYNACEPTOR™ NGGC & PZC Gas Coalescer Cartridge | Parker NA

PEACH® DYNACEPTOR™ NGGC & PZC Gas Coalescer Cartridge | #00-039427

00-039427

PEACH® DYNACEPTOR™ NGGC & PZC Gas Coalescer Cartridge | #00-039427

PZC-312-CME


Especificaciones técnicas

  • Rango de pH: 3-9
  • Diámetro interior nominal: 3"
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 240 F
  • Configuración del tapón terminal: DOE - Double Open End
  • Número de modelo: ELMT PZC-312-CME
  • Material de la junta: Buna-N
  • Diámetro exterior nominal: 4.5"
  • Material del núcleo: Tin-Plated Steel
  • Material del cuerpo: N/A
  • Longitud del cartucho: 12"
  • Material del filtro: Polyester
  • Material del tapón terminal: Tin-Plated Steel
  • Valor de filtración (micras): PL-01/STANDARD: 99.5% ≥ 0.3 Liquid Droplets, ≥50PPB Effluent
  • División: Industrial Process Filtration Division
  • Marca: PECO
  • Serie del producto: PZC
  • Estructura del filtro: PEACH Depth
  • Diferencial de presión de cambio: 12 to 14 psid
  • Diferencia de presiones máxima: 25 psid
  • Dirección de flujo: Inside-to-Outside
  • Cantidad por caja: 4.0
  • Tipo de productos: Filter Cartridge
  • Industria: Oil and Gas
  • Aplicación: Gas Coalescing
  • Tecnología: Filtration
Safety Warning

Información del artículo

3XX

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

North America

Industrial Process Filtration Division

118 Washington Avenue

Mineral Wells

TX

United States

76067

Teléfono

+1 (940) 325-2575

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
702106