Permanent Crimp Couplings, Series CC | #S101CC-24-24CW


LOADING IMAGES
S101CC-24-24CW
Click to View CAD Model

Permanent Crimp Couplings, Series CC | #S101CC-24-24CW

Permanent Crimp Couplings/Fittings are metal end connectors used to fabricate Parker industrial hose assemblies, Series CC


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (pulg): 1-1/2"
  • Aplicación: Fittings
  • Tipo de conexión: Crimp (Chemical)
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel (Insert), Carbon Steel (Ferrule)
  • Diámetro interior de la manguera: 1-1/2 inch
  • Estilo de productos: Male NPTF Pipe - Rigid
  • Forma: Straight
  • Tamaño del puerto: 1-1/2"-11-1/2 inch Thread
  • Tipo de conexión: Male, NPTF Pipe - Rigid
  • Peso: 3.98 lb/ea
  • Tipo de paquete: Cartons
  • Cantidad por caja: Per Order
Safety Warning

Información del artículo

Parker's Series CC Permanent Crimp Couplings/Fittings are designed and machined to close tolerances for severe service commonly found in oilfield/fracking high pressure chemical hose applications. The hybrid design provides a secure, cost effective coupling solution.

Markets:
• General Industrial
• Oil & Gas

Features/Benefits:
• Designed and qualified for compatibility with Parker hose and hydraulic crimp equipment for superior performance and reliability.
• High grade stainless steel inserts for corrosion resistance and carbon steel ferrules for durability.

Applications:
• Chemical hose

Safety/Technical:
•  Additional end styles or sizes may be available. Contact us for additional information.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583