Pesticide/Weedcide High Pressure Spray Hose,Series HPW | #HPW-020-100


LOADING IMAGES
HPW-020-100 HPW-020-100

Pesticide/Weedcide High Pressure Spray Hose,Series HPW | #HPW-020-100

Pesticide/Weedcide Black covered heavy duty, high pressure spray hose suitable for most agricultural spray or domestic pesticide spray applications.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (mm): 19
  • Longitud (m): 100
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C
  • Peso: 0.39 kg/m
  • Material del tubo interno de la manguera: PVC
  • Material de la cubierta: PVC
  • Radio de curvatura mínimo: 140 mm, 140 inch
  • Medio: Chemicals
  • Conector compatible: n/a
  • Material del refuerzo de la manguera: Fiber
  • Diámetro interior: 20 mm
  • Diámetro exterior: 28 mm
  • Aplicación: Horticultural Equipment, Pest Spray
  • Presión de trabajo máxima: 495 psi
Safety Warning

Información del artículo

The Parker Pesticide/Weedicide Hose is a black covered, heavy duty, highpressure spray hose that is suitable for most agricultural spray or domestic pesticide spray applications in the Australian and New Zealand market. High working pressure of 495 PSI .With all its excellent features,the Pesticide/Weedicide Hose meets your requirement in Agricultural and industrial applications, and provides you excellent flexibility.


Markets:
•Agricultural
•Industrial

Features/Benefits:
•Excellent flexibility
•Smooth black cover
•Special blend of stabilisers provides
•Superior UV resistance
•Excellent chemical resistance
•High working pressures
•Australian made

Applications:
•Pest Spray
•Horticultural Equipment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
IHF-HPW-002
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
L33867