PFX25-05TJ Ultra High Pressure Waterblast Hose - 36,230 psi | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
PFX25-05TJ Ultra High Pressure Waterblast Hose - 36,230 psi

PFX25-05TJ Ultra High Pressure Waterblast Hose - 36,230 psi

Parker PFX25-05TJ is a 36,230 psi thermoplastic hose designed for waterejetting and water blast applications.

Especificaciones técnicas

  • Material de la cubierta: Polyurethane
  • Factor de diseño: 2.5
  • Medio: Water, Chemicals
  • Conector compatible: 2X Series
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN 1829-2
  • Presión de trabajo máxima: 362 MPa, 3623 bar, 36230 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F, 70 °C
  • Radio de curvatura mínimo: 7.8 inch, 200 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 14 °F, -10 °C
  • Diámetro interior: 5/16 inch, 7.8 mm
  • Color de la cubierta: Silver
  • Peso: 0.63 lb/ft, 0.94 kg/m
  • Aplicación: Hydrodemolition, Water Jet Cutting, Waterblasting
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyoxymethylene (POM)
  • Tipo de cubierta de la manguera: ToughJACKET™
  • Tamaño: -5
  • Diámetro exterior: 0.840 inch, 21.3 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Estilo de productos: Single Line
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker PFX25-05TJ water blast hose features Parkers abrasion resistant TOUGHJACKET cover. The compact design promotes easy handling for operators. Features a built in ColorGard™ sheath, giving operators easy visualization of core tube erosion for more efficient product inspections and reduced unscheduled downtime. These hoses often replace steel pipe where flexibility is important.

Markets:
• Industrial Cleaning
• All markets requiring pressures up to 36,000 psi for their cleaning applications

Features/Benefits:
• Low volumetric expansion
• Compact design promotes easy handling to reduce operator fatigue
• Compliant with DIN EN 1829-2
• Available with a TOUGHJACKET Cover for improved abrasion resistance
• ColorGard Technology for a more reliable and safer operation

Applications:
• Water jetting equipment
• High pressure power wash
• Industrial cleaning
• Hydroforming (compression forming process)
• Hydrodemolition

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687563