Phosphate-Ester Hose 1125-5000 PSI - 304 Hose | #304-4


LOADING IMAGES
304-4 304-4

Phosphate-Ester Hose 1125-5000 PSI - 304 Hose | #304-4

Parker's 304 hose is a phosphate-ester compatible hose that has a pressure range of 1125-5000 PSI and is specifically designed to resist aggressive airline hydraulic fluids.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (tamaño): -4
  • Peso: 0.39 kg/m, 0.26 lb/ft
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Medio: Petroleum Hydraulic Fluids (Phosphate-ester)
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Conector compatible: 43 Series
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Braids of Steel Wire
  • Diámetro interior: 1/4 inch, 6.3 mm
  • Presión de trabajo máxima: 34.5 MPa, 5000 psi
  • Diámetro interior de manguera nominal: 6 mm
  • Diámetro exterior: 0.590 inch, 15 mm
  • Aplicación: Phosphate Ester
  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Radio de curvatura mínimo: 4 inch, 100 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 176 °F, 80 °C
  • Color de la cubierta: Green

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Parker's 304 hose is a phosphate-ester compatible hose that has a pressure range of 1125-5000 PSI and is specifically designed to resist aggressive airline hydraulic fluids. The 304 hose is reinforced with two steel braids and has an EPDM rubber cover making it extremely durable. Sizes range from ¼” to 2” in diameter to fit the requirements of various markets.

Markets:
• Ground Support Equipment
• Industrial

Features/Benefits:
• 1125-5000 PSI in different sizes
• Dimensionally conforms with 100R2 Type AT specification
• Leak-free assemblies when used with EPDM O-ring face seals and proper fittings

Applications:
• Phosphate-ester base hydraulic fluids

Compatible Fittings:
• 43 series fittings

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583